Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Čtvrtá fáze léčby v provozu

Spolehlivé odstranění mikropolutantů až o 80 % v čistírně odpadních vod Laichingen.

S revizí směrnice EU o čištění městských odpadních vod (KARL) nabývá čtvrtý stupeň čištění pro odstraňování mikropolutantů na významu pro městské čistírny odpadních vod. Zatímco mnoho provozovatelů čelí problémům s dodatečnou montáží, čistírna v Laichingenu provozuje čtvrtý stupeň čištění od roku 2015. Zkušenosti ukazují, že trvale vysokého výkonu odstraňování je dosaženo pomocí vhodného procesního inženýrství, provozních zkušeností a technologie kontinuálního měření.

Čistírna odpadních vod v Laichingenu/Německo ©Endress+Hauser

Čistírna odpadních vod Laichingen je navržena tak, aby obsluhovala přibližně 35 000 ekvivalentních obyvatel.

Měřicí bod na vstupu čtvrtého čisticího stupně ©Endress+Hauser

Přehled čtvrté fáze léčby v Laichingenu

Výsledky

  • Spolehlivé měření pro sledování eliminace stopových látek

  • Včasné odhalení změn v procesech umožňuje cílená protiopatření

  • Schopnost upravovat dávkování, optimalizovat dobu kontaktu a stabilizovat separaci pevných látek

The challenge

Vzhledem k tomu, že v blízkosti čistírny odpadních vod Laichingen se nenacházejí žádné povrchové vody, je vyčištěná odpadní voda vypouštěna do krasové skály Švábské Alby přes vsakovací nádrže a rychle se dostává do podzemních vod. Vzhledem k významu čistírny pro zásobování pitnou vodou byla ochrana nutná již v rané fázi. Proto čistírna v roce 2015 zavedla čtvrtý stupeň čištění, aby se odstranily stopové kontaminanty. Kolísající přítoky a proměnlivé odběry kladou vysoké nároky na řízení procesu.

Realizace

V Laichingenu se používá ulmský proces, který využívá práškové aktivní uhlí. Po biologickém čištění prochází odpadní voda adsorpčním čištěním v třístupňové kaskádě kontaktních reaktorů. Následují dva systémy pracující paralelně v sedimentačních nádržích. Částečně naplněné práškové aktivní uhlí se vypouštějí jako přebytečný uhlík a vrací se do denitrifikační nádrže. Konečné oddělení pevných látek a zbytkového aktivního uhlí se provádí pomocí látkových filtrů. Měřicí technologie společnosti Endress+Hauser hraje klíčovou roli v zajištění transparentního a spolehlivého provozu této fáze procesu. Relevantní standardní parametry jsou průběžně zaznamenávány, což umožňuje průběžné vyhodnocování jednotlivých kroků procesu. Senzory s technologií Memosens, pokud se používají ve spojení s platformou Liquiline, poskytují robustní a konzistentně stabilní výsledky měření v dlouhodobém horizontu. Zejména měření Delta-SAK na vstupu a výstupu čtvrtého stupně čištění poskytuje přehled o výkonu čištění v reálném čase. Shromážděná naměřená data umožňují identifikovat změny procesu v rané fázi a přijmout cílená nápravná opatření, například úpravou dávkování, optimalizací kontaktních dob nebo stabilizací separace pevných látek. Tím je zajištěno, že požadované snížení mikropolutantů o více než 80 procent bude dlouhodobě udrženo.

Kontaktujte nás

Zaujala vás naše nabídka? Chtěli byste si popovídat o svých konkrétních potřebách?

Sdělte nám co nejpodrobněji, jak vám můžeme pomoci. Tímto způsobem se k vám můžeme vrátit s nejlepší možnou odpovědí.