Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

H₂O při výrobě, skladování, přepravě a distribuci zemního plynu

Spolehlivé měření vlhkosti pro účely dehydratace zemního plynu

Průmysl: Ropa a zemní plyn
Průmyslový objekt pro zpracování zemního plynu pro aplikace měření vlhkosti

Sdělte nám co nejpodrobněji, jak vám můžeme pomoci. Tímto způsobem se k vám můžeme vrátit s nejlepší možnou odpovědí.

Shrnutí

Všechen zemní plyn obsahuje vlhkost, kterou je nutné monitorovat během výroby, skladování, přepravy i distribuce. Přesné měření H₂O pomáhá provozovatelům dodržovat specifikace kvality plynu, předcházet korozi potrubí a zamezit nákladným zpožděním dodávek způsobeným falešnou indikací vlhkého plynu. Tradiční technologie měření vlhkosti mohou být ovlivňovány kontaminanty, jako jsou glykol, metanol, kompresorový olej a sloučeniny síry. Technologie absorpční spektroskopie s laditelnou diodovou laserovou absorpcí (TDLAS) umožňuje rychlé, přesné a na údržbu nenáročné měření vlhkosti bez těchto interferenčních vlivů.

Výhody: rychlé měření vlhkosti bez rušivých vlivů

10–20 s

typický čas odezvy (T90)

ASTM D7904

soulad se standardní zkušební metodou

Pro výrobce, přepravce a distributory zemního plynu je spolehlivé měření vlhkosti nezbytné pro udržení kvality plynu a ochranu infrastruktury. Technologie TDLAS poskytuje přesné monitorování H₂O v reálném čase a zároveň eliminuje řadu omezení spojených s tradičními metodami měření vlhkosti. Mezi benefity patří:

  • prakticky bezúdržbový provoz
  • žádná interference způsobená glykolem, metanolem nebo aminy
  • přesné měření vlhkosti v reálném čase
  • žádné prodlevy způsobené navlháním nebo vysycháním
  • spolehlivý provoz v náročných podmínkách
  • krátká návratnost investice bez nutnosti spotřebního materiálu
  • kalibrace se sledovatelností NIST
  • analogové a sériové výstupy pro vzdálené monitorování
  • součástí dodávky je software pro správu analyzátoru
  • soulad s metodikou měření vlhkosti podle ASTM D7904

Výzva: měření vlhkosti v znečištěných proudech plynu

Měření vlhkosti má zásadní význam pro zajištění kvality zemního plynu a prevenci koroze v potrubích a zařízeních. Falešně pozitivní naměřené hodnoty vlhkosti mohou být velmi nákladné, protože dodávky plynu mohou být odmítnuty, pokud se má za to, že je plyn příliš vlhký. Proudy zemního plynu často obsahují kontaminující látky, jako jsou glykol, metanol, kompresorový olej, sloučeniny síry a další kapaliny či pevné částice, které mohou poškodit senzory nebo způsobovat křížové interference.

Tradiční analyzátory s chlazeným zrcadlem a elektronické senzory vlhkosti s přímým kontaktem s médiem mohou mít za těchto podmínek problémy. Chlazená zrcadla jsou ze své podstaty pomalá a jejich výkon může být ovlivněn kondenzací jiných sloučenin na povrchu zrcadla. Kontaktní senzory jsou přímo vystaveny procesnímu proudu a při kontaktu s nečistotami u nich může docházet k chybám, rušivým vlivům, opotřebení nebo předčasnému selhání. Tato omezení zvyšují provozní náklady a snižují důvěryhodnost měření.

Naše řešení: osvědčené řešení pro monitorování vlhkosti pomocí technologie TDLAS

Společnost Endress+Hauser využívá technologii TDLAS, která byla nasazena v tisících zařízení na zemní plyn po celém světě. Jelikož se jedná o laserové měření, není negativně ovlivňováno glykolem, metanolem, aminy, H₂S, nárazovými vlnami vlhkosti ani jinými běžnými nečistotami v zemním plynu, které představují problém pro konvenční technologie.

Robustní konstrukce umožňuje spolehlivý provoz v zařízeních pro těžbu zemního plynu, ve sběrných systémech, potrubních sítích, skladovacích zařízeních, kompresních stanicích a při aplikacích pro obchodní měření. Provozovatelé těží z rychlé odezvy, přesného měření v reálném čase a z minimálních nároků na údržbu.

Na rozdíl od mnoha tradičních technologií analyzátory Endress+Hauser nevyžadují pravidelnou kalibraci přímo v provozu. Validaci lze snadno provést pomocí binárních plynných směsí obsahujících H₂O, což podporuje dlouhodobou důvěryhodnost měření a současně snižuje nároky na údržbu.

Závěr

Přesné monitorování vlhkosti je zásadní pro bezpečný, efektivní a ekonomicky úspěšný provoz v oblasti zemního plynu. Kombinací osvědčené technologie TDLAS s konstrukcí s minimálními nároky na údržbu poskytuje Endress+Hauser spolehlivé měření H₂O i v náročných podmínkách. Výsledkem je vyšší jistota ohledně kvality plynu, menší nároky na údržbu, rychlejší reakce na změny podmínek a dlouhodobá ochrana zařízení v celém řetězci těžby, skladování, přepravy a distribuce zemního plynu.

Stažení zdarma

Stáhnout aplikační poznámku

Chcete mít aplikační poznámku k dispozici ve formátu PDF? Stáhněte si ji a přečtěte, kdykoli budete chtít, uložte pro pozdější použití nebo ji sdílejte s kolegy.

Stáhnout aplikační poznámku

Kontaktujte nás

Zaujala vás naše nabídka? Chtěli byste si popovídat o svých konkrétních potřebách?

Sdělte nám co nejpodrobněji, jak vám můžeme pomoci. Tímto způsobem se k vám můžeme vrátit s nejlepší možnou odpovědí.

Použité produkty a služby

Související řešení a technologie

Optická analýza chemických vlastností

Optické analytické systémy pro monitorování složení a koncentrace pevných látek, kapalin, kalů, částic a plynů – pro laboratorní, procesní a emisní monitoring.

Více informací

Monitorování vypouštění odpadních vod 

Provozujte vypouštění odpadních vod v zákonných mezích s kompletním a spolehlivým monitorováním pro nepřetržité hodnoty a rychlou reakcí na kontaminaci.

Přečtěte si více

Měření vodíku v plynovodech

Rychlé a kontinuální měření vodíku v plynovodech umožňuje bezpečný blending, dodržování předpisů kvality a dynamickou kontrolu pomocí Ramanovy spektroskopie – bez spotřebního materiálu nebo spalování

Přečtěte si více

Analýza kvality biometanu pro bezpečné a předpisům vyhovující vstřikování plynu 

Zajistěte spolehlivou kvalitu biometanu pomocí rychlého a přesného online měření H₂S, rosného bodu vody a klíčových parametrů pro bezpečné vpouštění do sítě a efektivní provoz. 

Přečtěte si více

Chraňte membrány reverzní osmózy pomocí online monitorování kvality vody pro odsolování 

Spolehlivé online monitorování kvality vody pro ochranu membrán RO (reverzní osmózy), snížení nákladů na čištění a prodloužení životnosti membrán v aplikacích odsolování a opětovného použití vody.

Přečtěte si více

Detekce úniků v kryogenních nádržích (LNG, ethylen, LPG a amoniak)

Včas odhalte netěsnosti v kryogenních nádržích a mějte situaci pod kontrolou. Společnost Endress+Hauser poskytuje nepřetržité a vysoce spolehlivé monitorování teploty pro ochranu osob, majetku a kritické infrastruktury.

Přečtěte si více

Měření a ověřování CCUS v reálném čase

Odemkněte budoucnost zachycování uhlíku: přesné, spolehlivé a přizpůsobené pro aplikace v hustém skupenství

Přečíst více

Řešení pro nepřetržité monitorování emisí pro zajištění shody s předpisy

Řešení pro nepřetržité monitorování emisí pro zajištění shody s předpisy

Více informací

Často kladené otázky