H2S in natural gas production, storage and transportation
TDLAS technology to measure H2S in pipelines in the natural gas supply chain
H2S naturally occurs in oil and gas reservoirs. Produced gas containing high levels of H2S requires treatment to avoid corrosion problems. Gas companies use different technologies to sweeten natural gas. Common processes include directly injected liquid scavengers, chemical amine treating systems and granular solid scavengers. Some processes require the gas to be saturated with moisture. Close proximity to the outlet of a sweetening plant increases the chance of liquid carryover.
No tape, no light source or probe replacement, no carrier gas
Repeatable, fast measurements
No field recalibration needed
Reliable in harsh environments
Issues with traditional measurements
H2S measurements have traditionally been performed using lead acetate tape. This type of analyzer utilizes mechanical systems that feed a roll of tape through a sensor that detects stains on the tape caused by reaction with H2S. The analyzers require a great deal of maintenance, the tape contains lead that must be handled accordingly, and the systems are prone to failing low (unsafe).
Endress+Hauser’s solution
Tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) was introduced to hydrocarbon applications by Endress+Hauser using SpectraSensors technology more than a decade ago. The rugged nature of these laser-based analyzers has allowed them to be used in natural gas pipelines with very little maintenance, no interference, and with no detrimental effects from glycol, methanol, amine, moisture slugs, etc.
Optické analytické systémy pro monitorování složení a koncentrace pevných látek, kapalin, kalů, částic a plynů – pro laboratorní, procesní a emisní monitoring.
Objevte, jak řešení společnosti Endress+Hauser v podobě analyzátorů H₂S a CO₂ přinášejí zvýšení efektivity, snížení nákladů a vyšší dlouhodobou provozní stabilitu do procesů neutralizace plynů v ropném a plynárenském průmyslu.
Podívejte se, jak rychlá a spolehlivá měření našeho analyzátoru TDLAS H2O zlepšují procesy dehydratace plynů a udržují soulad se specifikacemi kvality při zvýšené propustnosti, bezpečnosti a efektivitě.
Zjistěte, jak řešení TDLAS společnosti Endress+Hauser pro měření vlhkosti pomáhají optimalizovat propustnost vašeho plynovodu a zároveň maximalizovat bezpečnost a provozuschopnost.
Díky našemu širokému portfoliu přístrojového vybavení, řešení a služeb poskytujeme zákazníkům řešení od efektivity procesu a bezpečnosti po udržitelnost a dodržování předpisů.
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .