Tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS)
Optimize plant safety and availability. Tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) rapidly and reliably measures concentrations in process gas streams in real time.
Jednokomorový a dvoukomorový procesní analyzátor plynů SS2100i je spolehlivý v náročných podmínkách
SS2100i-1 upravený
SS2100i-1 upravený
SS2100i-2
SS2100i-2 upravený
Jednokomorový a dvoukomorový procesní analyzátor plynů SS2100i je spolehlivý v náročných podmínkách
TDLAS
Concentration
Cell Pressure
Cell Temperature
IECEx / ATEX / CNEx / KCs / CCOE / JPNEx Zone 1
Analyzátory plynů SS2100i přesně měří stopové složky plynů (H2O, CO2 a H2S) pomocí technologie TDLAS spektroskopie na bázi laserových diod. Analyzátory vyžadují jen malou údržbu a nepotřebují rekalibraci ani pravidelnou výměnu dílů. Analyzátory plynů SS2100i jsou certifikovány pro ATEX/IECEx zónu 1.
Analýza plynů: měření hladiny ppb H2O, měření hladiny ppm H2O, H2S a CO2 a měření hladiny v % H2S a CO2
Zemní plyn: výroba, skladování, přeprava, distribuce
Rafinerie: recyklace vodíku, katalytické reformování, spalování, krakování
Zpracování plynu: frakcionace, odstraňování sirovodíkových/kyselých plynů
LNG: zkapalňování, úschova
Petrochemie: krakování, louhová promývací věž
Biometan: obchodní měření CO2, H2S, H2O
Přesná měření v reálném čase, která nejsou omezována absorpcí ani desorpcí
Prakticky bezúdržbový a spolehlivý v náročných podmínkách
Spolehlivý s větší opakovatelností než povrchové senzory s kalibrací s návazností na NIST
Analogové a sériové výstupy pro vzdálené monitorování
Nízké pořizovací a režijní náklady, žádný spotřební materiál
Dostupné pro následující měření: H2O, CO2, H2S
Certifikace ATEX/IECEx zóna 1
Specializované produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Jednoduché produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Standardní produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Špičkové produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Specializované produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
TDLAS
An advanced gas analyzer for hydrogen sulfide (H2S) measurement. The SS2100i uses tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) to determine the concentration of the analyte without coming into physical contact with the stream.
1
H2S (Hydrogen Sulfide):
0 to 10 ppmv
0 to 1000 ppmv
0 to 5000 ppmv
0 to 5% volume
Concentration
Cell Pressure
Cell Temperature
-20 to 50°C (-4 to 122°F)
Optional (i-2 only): -10 to 60°C (14 to 140°F)
Inlet Pressure: 140 to 350 kPa (20 to 50 psig)
Sample Cell: 800 to 1200 mbara or 950 to 1700 mbara (optional)
316L stainless steel
FKM O-Rings
Glass
120 or 240 VAC ± 10 %, 50 to 60 Hz; 300W
Analog Output: Two 4-20mA Isolated, 1200 ohms at 24 VDC max load (measurement value)
Analog Input: One 4-20mA Isolated, 1200 ohms at 24 VDC max load (process pressure)
Serial: RS232C and Ethernet
Protocol: Modbus Gould RTU or Daniel RTU or ASCII
Digital Outputs: 5, Concentration Alarm, General Fault, Validation Fail, Validation 1 Active, Validation 2 Active
Digital Inputs: 2, Flow Alarm, Validation Request
Electronics: Copper-free Aluminum
Laser/Cell Enclosure: Copper-free Aluminum (i-2 only)
Sample System Enclosure: 304 or 316 stainless steel
IECEx / ATEX / CNEx / KCs / CCOE / JPNEx Zone 1
IP66
CE
PAC China, Kazakhstan (i-1 only)
TDLAS
An advanced gas analyzer for moisture (H2O) measurement. The SS2100i uses tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) to determine the concentration of the analyte without coming into physical contact with the stream.
1
H2O (Moisture):
0 to 10 ppmv
0 to 100 ppmv
0 to 50 ppmv
0 to 5000 ppmv
Concentration
Moisture Dew Point
Cell Pressure
Cell Temperature
-20 to 50°C (-4 to 122°F)
Optional (i-2 only): -10 to 60°C (14 to 140°F)
Inlet Pressure: 140 to 350 kPa (20 to 50 psig)
Sample Cell: 800 to 1200 mbara or 950 to 1700 mbara (optional)
316L stainless steel
FKM O-Rings
Glass
120 or 240 VAC ± 10 %, 50 to 60 Hz; 300W
Analog Output: Two 4-20mA Isolated, 1200 ohms at 24 VDC max load (measurement value)
Analog Input: One 4-20mA Isolated, 1200 ohms at 24 VDC max load (process pressure)
Serial: RS232C and Ethernet
Protocol: Modbus Gould RTU or Daniel RTU or ASCII
Digital Outputs: 5, Concentration Alarm, General Fault, Validation Fail, Validation 1 Active, Validation 2 Active
Digital Inputs: 2, Flow Alarm, Validation Request
Electronics: Copper-free Aluminum
Laser/Cell Enclosure: Copper-free Aluminum (i-2 only)
Sample System Enclosure: 304 or 316 stainless steel
IECEx / ATEX / CNEx / KCs / CCOE / JPNEx Zone 1
IP66
CE
PAC China, Kazakhstan (i-1 only)
TDLAS
An advanced gas analyzer for carbon dioxide (CO2) measurement. The SS2100i uses tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) to determine the concentration of the analyte without coming into physical contact with the stream.
1
CO2 (Carbon Dioxide):
0 to 10 ppmv
0 to 1000 ppmv
0 to 5000 ppmv
0 to 5% volume
0 to 10% volume
0 to 20% volume
Concentration
Cell Pressure
Cell Temperature
-20 to 50°C (-4 to 122°F)
Optional (i-2 only): -10 to 60°C (14 to 140°F)
Inlet Pressure: 140 to 350 kPa (20 to 50 psig)
Sample Cell: 800 to 1200 mbara or 950 to 1700 mbara (optional)
316L stainless steel
FKM O-Rings
Glass
120 or 240 VAC ± 10 %, 50 to 60 Hz; 300W
Analog Output: Two 4-20mA Isolated, 1200 ohms at 24 VDC max load (measurement value)
Analog Input: One 4-20mA Isolated, 1200 ohms at 24 VDC max load (process pressure)
Serial: RS232C and Ethernet
Protocol: Modbus Gould RTU or Daniel RTU or ASCII
Digital Outputs: 5, Concentration Alarm, General Fault, Validation Fail, Validation 1 Active, Validation 2 Active
Digital Inputs: 2, Flow Alarm, Validation Request
Electronics: Copper-free Aluminum
Laser/Cell Enclosure: Copper-free Aluminum (i-2 only)
Sample System Enclosure: 304 or 316 stainless steel
IECEx / ATEX / CNEx / KCs / CCOE / JPNEx Zone 1
IP66
CE
PAC China, Kazakhstan (i-1 only)
System design and specifications for the SS2100i-1 TDLAS Gas Analyzer
| EN | CS | ||
|
18/01/2024
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
18/01/2024 |
|
Velikost souboru: |
372.3 KB |
|
Název souboru: |
TI01669CEN_0223.pdf |
System design and specification for the SS2100i-2 TDLAS Gas Analyzer
| EN | CS | ||
|
19/01/2024
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
19/01/2024 |
|
Velikost souboru: |
425.6 KB |
|
Název souboru: |
TI01670CEN_0223.pdf |
Commissioning, operation, and maintenance details for the
SS2100i-2 TDLAS gas analyzer
| EN | CS | ||
|
26/06/2024
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
26/06/2024 |
|
Velikost souboru: |
6.5 MB |
|
Název souboru: |
BA02197CEN_0324.pdf |
Commissioning, operation, and maintenance details for the
SS2100-series TDLAS Gas Analyzer Sample Conditioning System
| EN | CS | ||
|
21/02/2024
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
21/02/2024 |
|
Velikost souboru: |
1.3 MB |
|
Název souboru: |
BA02337CEN_0123.pdf |
Operation and maintenance details for TDLAS gas analyzer
measurement cells
| EN | CS | ||
|
02/08/2024
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
02/08/2024 |
|
Velikost souboru: |
1.3 MB |
|
Název souboru: |
BA02188CEN_0224.pdf |
Commissioning, operation and maintenance details for the SS2100i-1
TDLAS Gas Analyzer
| EN | CS | ||
|
17/03/2023
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
17/03/2023 |
|
Velikost souboru: |
4.5 MB |
|
Název souboru: |
BA02189CEN_0223.pdf |
|
Firmware: |
FS, NS |
Expert-level description and operational information
for device parameters
| EN | CS | ||
|
15/10/2024
|
|
|
|
|
17/09/2021
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
15/10/2024 |
|
Velikost souboru: |
2.5 MB |
|
Název souboru: |
GP01177CEN_0224.pdf |
Expert-level description and operational information for
device parameters
| EN | CS | ||
|
15/10/2024
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
15/10/2024 |
|
Velikost souboru: |
2.6 MB |
|
Název souboru: |
GP01180CEN_0224.pdf |
Instructions for cleaning the 0.1 m, 0.8 m, 8 m/28 m
measurement cell mirror for multiple TDLAS gas analyzers
| EN | CS | ||
|
29/07/2024
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
29/07/2024 |
|
Velikost souboru: |
382 KB |
|
Název souboru: |
EA01381CEN_0224.pdf |
ATEX/IECEx/UKEX: Zone 1
| EN | CS | ||
|
17/03/2023
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
17/03/2023 |
|
Velikost souboru: |
1 MB |
|
Název souboru: |
XA02687CEN_0323.pdf |
Příslušenství
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .