Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Image of a Raman micro flow cell for downstream bioprocessing

Raman flow cell

Reduce downstream bioprocessing costs and ensure safer patient outcomes

KRFC
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Wetted materials

    Body: 316L stainless steel
    Window: Proprietary material, optimized for bioprocesses
    Surface finish: Ra 15 with Electropolish to ASME BPE SF4 finish
    Adhesive: USP Class VI and ISO 10993 compatible

  • Sterilization method

    CIP/SIP

Oblast použití

The Raman flow cell meets the speed demands of downstream by optimizing Raman collection for low-turbidity, low volume samples. Ideally suited for development-scale flow rates, the Raman flow cell allows real-time monitoring, rapid process optimization, and process control for chromatography and other downstream unit operations.

  • Downstream: aggregation, protein crystallization, formula stability, product CQA, protein concentration, buffer excipients

Výhody

  • The Raman flow bench houses a Raman flow cell and easily connects to an Rxn-10 probe paired with a Raman Rxn embedded analyzer, and ensures transferability when used with the Raman flow assembly calibration and verification kit

  • Provides continuous, real-time measurements with high sensitivity for development-scale flow rates  

  • Achieves lower limits of detection through enhancement of the Raman signal  

  • Brings Raman-based process insights and control to downstream bioprocessing unit operations 

  • Ramanova spektroskopie – pokročilá technologie pro optickou analýzu

    Zvyšte bezpečnost provozu, zajistěte kvalitu výrobků a optimalizujte řízení. Ramanova spektroskopie měří složení a molekulární strukturu vašich vzorků v reálném čase – z laboratoře přímo do procesu.

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu