Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
DeviceCare - connect and configure Endress+Hauser field devices

DeviceCare SFE100

Configuration of Endress+Hauser devices

SFE100
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Již jste tento produkt zakoupili?

Chcete-li získat nejnovější verzi, přihlaste se na softwarový portál.

Souhrn technické specifikace

  • Connect to device

    • One-click automatic connection

    • Connection assistant

  • Communication protocols

    • HART

    • PROFIBUS DP/PA

    • FOUNDATION Fieldbus

    • CDI

    • Endress+Hauser Interfaces

    • Modbus

  • Hardware interfaces

    • Modems (USB/RS232)

    • TCP/IP

    • USB

    • PCMCIA

Oblast použití

The fastest way to configure Endress+Hauser field devices is by using our dedicated tool DeviceCare. User-centered design allows for transparent and intuitive device connection and configuration. Intuitive menu design and guided step-by-step approach with status indication ensures best-in-class visibility.

DeviceCare is the tool developed by Endress+Hauser for the configuration of Endress+Hauser devices. All smart devices in a plant can be configured via a point-to-point or point-to-bus connection. The status information given provides users with a simple yet effective tool for monitoring devices. Automatic functions and wizards guide the user easily through the program. The user-friendly menus enable transparent and intuitive access to the field devices.

Výhody

  • Fast and easy installation, online application updates, one-click connection to devices.

  • Automatic hardware identification and driver catalog update.

  • Device configuration with DTMs, Heartbeat verification support.

  • Multi-language support, touch-ready for tablet use.

  • The following communication protocols are supported: HART, PROFIBUS DP/PA, FOUNDATION Fieldbus, IO-Link, Modbus, CDI and Endress+Hauser service interfaces.

  • Hardware interfaces for modems (USB/RS232), Bluetooth, TCP/IP and USB.

  • Connection to Endress+Hauser Bluetooth and WLAN devices - perfect for wireless device configuration and diagnostics.

  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu