Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Řešení na principu radaru s vedenou vlnou pro průběžné inline měření vlhkosti

Solitrend MMP40 – měření vlhkosti ve vodivých médiích

Pro průběžné a šaržové procesy ve vodivých sypkých látkách a kalech

MMP40
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Rozsah měření

    Doporučený rozsah vlhkosti %/obj.: 0–100 %

  • Procesní teplota

    0 až 70 °C
    (+32 °F až +158 °F)

  • Měřicí metoda

    Kontaktní inline měření

Oblast použití

Náš senzor vlhkosti na principu radaru s vedenou vlnou nabízí jedinečnou odolnost vůči opotřebení a robustní technologii s minimálními nároky na následné kalibrace a procesní náklady. Navíc poskytuje v kterémkoli okamžiku informaci o obsahu vlhkosti. Zvyšte kvalitu svého produktu a snižte nároky na energie díky spolehlivému měření vlhkosti.

  • Měření vlhkosti v sypkých látkách s hustotou od 1 do 3 g/cm³, jako například v čerstvém betonu, kanalizačním nebo jiném kalu a v dalších vodivých materiálech

Výhody

  • Snadné uvedení do provozu v náročných procesech

  • Hluboká prostupnost materiálů (35 mm)

  • Možnost širokého rozsahu vlhkosti v rozmezí 0–100 % 

  • Různorodá montážní příslušenství

  • Vestavěný převodník pro snadné začlenění do technologie

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products