Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
0 až 2,5 AU
-
Procesní teplota
0 až 90 °C (32 až 194 °F) stálé
Max. 130 °C (266 °F) na 2 hodiny -
Procesní tlak
Max. 100 bar (1 450 psi)
(v závislosti na průtoku armaturou)
Oblast použití
OUSAF22 je optický snímač pro přesné inline měření barvy v kapalinách ve viditelné oblasti elektromagnetického spektra. Měří ty nejmenší barevné změny, a tím zajišťuje nejvyšší standardy kvality produktů. Kromě toho poskytuje rychlé hodnoty podle všech standardních barevných škál a vylučuje složitý a nákladný odběr vzorků. OUSAF22 je připraven pro všechny druhy aplikací – od prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX, FM) až po hygienické procesy (CIP/SIP).
Snímač OUSAF22 měří barvu v:
Řízení kvality / monitorování čistoty
Přibarvování
Odbarvování
Monitorování destilace
Proto je vhodný pro mnohá průmyslová odvětví, např.:
Farmacie
Chemický průmysl
Potraviny a nápoje
Ropný a plynárenský průmysl
Vodohospodářství
Měření barevné škály: APHA/Hazen, Pt, EBC, ASBC, ASTM, ICUMSA, Lovibond
Se schválením ATEX a FM pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Výhody
Přesné monitorování barev a čistoty pro lepší kvalitu produktů
Rychlé a přímé inline měření vylučuje nákladné vzorkování
Hodnoty podle standardních barevných škál (APHA/Hazen atd.)
Senzor s nízkou údržbou pro dlouhou životnost a stabilní provoz
Vynikající výkon filtru nabízí nejvyšší linearitu
-
Vhodné pro čištění na místě (CIP) a sterilizaci na místě (SIP)
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
OUSAF22 Technical Information
Optical sensor combined with the OUA260 flow assembly for the
measurement of color concentrationsEN CS 31/03/201627/05/2013Jazyk:
English
Verze:
31/03/2016
Velikost souboru:
669.9 KB
Název souboru:
TI00472CEN_0216.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Operating Instructions Model OUM980 / Model OUSAF22
Model OUM980 Photometric Analyzer/
Model OUSAF22 Dual Beam Inline Color Sensor- Analyzer/Sensor to measure
Spectral AbsorbanceJazyk:
English
Verze:
01/10/2009
Velikost souboru:
1.9 MB
Název souboru:
OUM980 OUSAF22 FINAL_EH_small.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
OUSAF22 Operating Instructions
Optical sensor for measuring color concentrations
EN CS 31/03/201627/05/2013Jazyk:
English
Verze:
31/03/2016
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
BA00472CEN_0216.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Operation instruction for Kits OUSAFxx explosion proof lamps
Operation instruction for Kits OUSAFxx explosion proof lamps
EN CS 24/03/2026Jazyk:
English
Verze:
24/03/2026
Velikost souboru:
552.7 KB
Název souboru:
71222410 Anleitung Kits OUSAFxx EX-Lampen 2021-08.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA OUSAF12, OUSAF21, OUSAF22, OUSAF44, OUSAF46, OUSTF10
Process photometer sensors
UK Ex II 2G Ex db IIC T5 GbEN CS 15/07/202602/11/2022Jazyk:
English
Verze:
15/07/2026
Velikost souboru:
591.6 KB
Název souboru:
XA02914CEN_0225-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA OUSAF12, OUSAF21, OUSAF22, OUSAF44, OUSAF46, OUSTF10
Procesní fotometr
ATEX II 2G Ex db IIC T5 Gb
FM Cl. 1, div. 1, skupiny B, C, DEN CS 26/06/202610/01/201831/12/201730/09/201631/03/2016Jazyk:
Czech
Verze:
26/06/2026
Velikost souboru:
592.7 KB
Název souboru:
XA01403CCS_0526-00.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
Photomètres de process
Expertise en analyses physico-chimiques
Jazyk:
French
Verze:
07/09/2016
Velikost souboru:
1.7 MB
Název souboru:
CP01110CFR-0616-Photomètres de process.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
プロセスフォトメータ
水質分析に関する高度な専門知識
Jazyk:
Japanese
Verze:
16/04/2024
Velikost souboru:
2.5 MB
Název souboru:
CP01110CJA_0216_0424_Process photometer.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
Prozessphotometer
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Jazyk:
German
Verze:
07/09/2016
Velikost souboru:
4.5 MB
Název souboru:
CP01110 Process photometer_DE_2016_lowres.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
Fotómetros para procesos
Experiencia en análisis de líquidos
Jazyk:
Spanish
Verze:
27/01/2015
Velikost souboru:
1.7 MB
Název souboru:
CP01110C23ES_0115_LR.pdf
-