Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Panel volného bromu pro mořskou a technologickou vodu

Panel pro procesní vodu s volným bromem

Svazek připravený k použití pro monitorování dezinfekce mořské a technologické vody

71518460
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
Cena po nastavení v nákupním košíku

Přehledné zobrazení výhod

  • Panel je kompletním řešením pro měření volného bromu spolu s kompenzací pH. Poskytuje vysoce přesné a stabilní měření v mořské vodě pro odsolovací zařízení, procesní nebo chladicí vodu, plavecké bazény a chov ryb. Jeho standardizované potrubí s armaturami a procesními přípojkami zjednodušuje integraci do procesu. Pro vás to znamená snadnější plánování a instalaci, rychlejší uvedení do provozu a jistotu při výběru měřicí technologie.

  • Rychlé uvedení do provozu

    Panel se dodává kompletně zapojený a s potrubím. Stačí jej pouze namontovat, připojit k napájení a vodě a je připraven k provozu.

  • Memosens pro jednoduchou a bezpečnou obsluhu

    Senzory Memosens pro volný brom a pH jsou předem kalibrovány. Stačí je zapojit a můžete využívat spolehlivé měření, které není ovlivněno vlhkostí ani korozí.

  • Konzistentní průtok média

    Sestava Flowfit CYA27 s integrovaným monitorováním průtoku zajistí, že vaše měření bude vždy funkční. Světelná indikace stavu indikuje stav NAMUR NE107, což umožňuje přímou reakci na chyby.

  • Dokonalé přizpůsobení požadavkům procesu

    Díky modulární konstrukci sestavy lze svazek snadno rozšířit o další parametry, jako je ORP, vodivost nebo rozpuštěný kyslík. To vám nabízí potřebnou flexibilitu, abyste mohli panel kdykoli přizpůsobit požadavkům vašeho procesu.

Bundle in Detail

Přehled všech součástí balíčku

Components and Pre-Configurations

  • Fixace

    Aby byla zajištěna vzájemná kompatibilita součástí, jsou použity určité fixace. Otevřené parametry umožňují individuální konfiguraci.

    Součásti mohou být zvoleny v rámci balíčku přímo v nákupním košíku
  • Součásti
    Endress+Hauser
    1

    Technický spec. produkt Analýza CSOL

    Fixace:
    CSOL-PA3WP1
    >>Parametr, Převodník:
    SK
    Chlor/Chlordioxid
    Popis:
    P
    Panel
    Aplikace:
    A3
    Povrchová voda
    Modifikace:
    WP1
    Smáčené části (plast)
    >Specifikace balíčku:
    TB
    Balíček 02 CDP50 panel volného brómu
  • Liquiline CM442 je digitální převodník pro měření pH, ORP, konduktivity, volného kyslíku, zákalu aj.
    2

    1-2kanálový převodník
    Liquiline CM442

    Fixace:
    CM442-AAM2 _ FD _ _ _
    Schválení:
    AA
    Prostředí bez nebezpečí výbuchu
    Další volby:
    FD
    2x digitální vstup, 2x digitální výstup
    Vstup pro senzory:
    M2
    2x digitální
  • Flowfit CYA27 – modulární armatura na měření několika parametrů zároveň pro pitnou vodu a procesní vody
    3

    Průtočná armatura Flowfit CYA27 pro měření více parametrů zároveň

    Fixace:
    CYA27-AA1A12A10AAAAAAAAAAAAA1
    Schválení:
    AA
    Do prostředí BNV
    Materiál průtočného modulu/těsnění:
    1
    PMMA/FKM
    Materiál dalších částí/těsnění:
    A
    PVC/FKM
    Procesní připojení:
    12
    G1/4
    Konfigurace modulu:
    10
    Dezinfekce + pH + indikace průtoku
    Modul 1:
    AA
    Bez
    Modul 2:
    AA
    Bez
    Modul 3:
    AA
    Bez
    Modul 4:
    AA
    Bez
    Modul 5:
    AA
    Bez
    Modul 6:
    AA
    Bez
    Model přístroje:
    A1
    1
    >>Namontované příslušenství
    NC
    Vzorkovací ventil
    >>Namontované příslušenství
    ND
    Spínač průtoku
    Rozsah průtoku:
    A
    >30 l/h (standardní nastavení průtoku)
    >>Namontované příslušenství
    NB
    Kontrolka indikace stavu
    >>Přiložené příslušenství:
    RB
    2x kabel M12, 10 m
  • Digitální senzor volného bromu Memosens CCS55E
    4

    Digitální senzor volného bromu
    Memosens CCS55E

    Fixace:
    CCS55E-AA31 _ NA
    Schválení:
    AA
    Do prostředí BNV
    Aplikace:
    31
    Procesní a pitné vody
    Namontovaný adaptér:
    NA
    CYA27
  • Memosens CPS11E – digitální senzor pH pro standardní aplikace se stabilními procesními podmínkami
    5

    Digitální senzor pH
    Memosens CPS11E

    Fixace:
    CPS11E-AA7AAS2
    Schválení:
    AA
    Do prostředí BNV
    Typ elektrody:
    7
    Základní verze, nulový bod pH 7,0 teplotní senzor NTC 30K
    Rozsah použití:
    A
    1-12 pH, -15...80 °C, 0,8...17 bar (abs)
    Referenční systém:
    AS
    PTFE kruhová diafragma, zásobník soli, nasycené KCl, Ag/AgCl
    Délka dříku:
    2
    120 mm
  • Měřicí kabel CYK10 se používá se všemi snímači s bajonetovou hlavicí Memosens.
    6

    Digitální měřicí kabel
    CYK10

    Fixace:
    CYK10-A031
    Délka kabelu:
    03
    3 m
    Schválení:
    A
    Prostředí bez nebezpečí výbuchu
    Délka kabelu:
    01
    1,5m
    Připojení kabelu:
    1
    Zakončení vodiči
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu