Souhrn technické specifikace
-
Procesní teplota
-52°C...+450°C
(-61°F...+842°F) -
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
Any
-
Hlavní smáčené díly
Non-contact
Oblast použití
Kontejner zdroje FQG74 je navržen tak, aby spolehlivě pojal až 20 interních radioaktivních zdrojů s nejvyšší aktivitou během radiometrických měření. Díky robustnímu a vysokému stínění je kontejner zdroje snadno použitelný v rovných i ohnutých ponorných trubicích.
Zdrojová nádrž FQG74 se používá v kombinaci s radiometrickým vysílačem pro detekci bodové hladiny, kontinuální měření hladiny a vícebodové měření hustoty. Je vhodná pro aplikace s dlouhými měřicími rozsahy.
Ropa a plyn
Měření profilu hustoty v separačním procesu
Řízení hladiny katalytického lože v různých výškách reaktoru pro hydrokrakovací proces
Petrochemie / Chemie
Měření hustoty na hladině nebo více bodů v reaktorech procesu PTA a močoviny
Výhody
Nejlepší bezpečnost ve své třídě (schválení typu A) a radiační ochrana.
Snadné uvedení zdrojů do provozu – polohu zdroje lze individuálně nastavit pomocí nezávislých lan (maximální délka lana: 30 metrů).
Vysoké stínění zajišťuje, že obecně nejsou nutné žádné kontrolní oblasti a že je možná instalace v přístupných oblastech.
Vysoká všestrannost s různými variantami zdrojového kontejneru umožňuje použití v mnoha aplikacích.
Visací zámek pro zajištění polohy vypínače a ochranu proti krádeži.
Výběr produktů z řady Xpert
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
TI Source Container FQG74
Radiometric level measurement
EN CS 24/08/202616/12/202426/09/2024Jazyk:
English
Verze:
24/08/2026
Velikost souboru:
2.3 MB
Název souboru:
TI01798FEN_0626-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Ochranný kryt zdroje FQG74
Radiometrické měření hladiny
EN CS 11/11/2024Jazyk:
Czech
Verze:
11/11/2024
Velikost souboru:
33.5 MB
Název souboru:
BA02365FCS_0324-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Ochranný kryt zdroje FQG74
Radiometrické měření hladiny
EN CS 11/11/2024Jazyk:
Czech
Verze:
11/11/2024
Velikost souboru:
28.4 MB
Název souboru:
BA02361FCS_0224-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA Rope extension
Source container
FQG63, FQG74EN CS 10/04/202614/03/2025Jazyk:
English
Verze:
10/04/2026
Velikost souboru:
2.1 MB
Název souboru:
EA01509FEN_0226-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA Sight glass of the cover with seal
Source Container FQG74
EN CS 14/03/2025Jazyk:
English
Verze:
14/03/2025
Velikost souboru:
756.8 KB
Název souboru:
EA01508FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA Seal set Shutter, hood, transportation lock
Source Container FQG74
EN CS 14/03/2025Jazyk:
English
Verze:
14/03/2025
Velikost souboru:
1.7 MB
Název souboru:
EA01512FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA Sight glasses of the shutter with seal
Source Container FQG74
EN CS 14/03/2025Jazyk:
English
Verze:
14/03/2025
Velikost souboru:
712.8 KB
Název souboru:
EA01506FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
SD Source container FQG74
Loading, unloading and replacing radiation sources
Label setEN CS 31/10/2024Jazyk:
English
Verze:
31/10/2024
Velikost souboru:
3.8 MB
Název souboru:
SD03325FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
SD Source container FQG74
Loading, unloading and replacing radiation sources
EN CS 21/02/2025Jazyk:
English
Verze:
21/02/2025
Velikost souboru:
3.8 MB
Název souboru:
SD03387FEN_0125-00.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
SD Tagging
Level and pressure measuring instruments
EN CS 15/04/202403/07/2023Jazyk:
English
Verze:
15/04/2024
Velikost souboru:
806.1 KB
Název souboru:
SD03128PEN_0224-00.pdf
-