Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
±2 mm + 0,17 % měřené vzdálenosti
Oblast použití
Samostatná verze Prosonic FMU95 v provedení do provozu nebo pro montáž na lištu pro instrumentaci ovládacích rozvaděčů je vhodná pro kontinuální bezkontaktní měření výšky hladiny kapalin, past, kalů a práškovitých až hrubozrnných sypkých materiálů.
Kontinuální bezkontaktní měření výšky hladiny kapalin, past, kalů a práškovitých až hrubozrnných sypkých materiálů až s 5 nebo 10 ultrazvukovými senzory.
Rozsah měření až do 45 m (v závislosti na senzoru a měřeném materiálu)
Výpočet průměrných nebo součtových hodnot
Výhody
Jednoduché ovládání pomocí intuitivního menu s nápovědou se šestiřádkovým textovým displejem, 15 nastavitelných jazyků
Obalové křivky na displeji pro rychlou a jednoduchou diagnostiku
Snadná obsluha, snadné dokumentování diagnostiky a měřicích bodů pomocí dodaného operačního programu „FieldCare“
Korekce Time-of-Flight pomocí integrovaných nebo externích teplotních senzorů
Linearizace (až 32 bodů, volně konfigurovatelná)
Systémová integrace přes sběrnici PROFIBUS-DP až do 20 měřených hodnot
Automatická detekce senzorů FDU9x
Videa
Výběr produktů z řady Xpert
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Prosonic S FMU95 PROFIBUS DP
Anglická verze - 04/2025
Ultrasonic measuring technology Level measurement 5 or 10 sensors
EN CS 28/04/202531/05/202117/08/202002/04/201208/09/2009Jazyk:
English
Verze:
28/04/2025
Velikost souboru:
2.8 MB
Název souboru:
BA00344FEN_1725-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Prosonic S FMU95
Anglická verze - 04/2012
Transmitter for 5 or 10 ultrasonic sensors
EN CS 02/04/201208/09/200905/05/200702/03/2007Jazyk:
English
Verze:
02/04/2012
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
BA00345FEN_1312.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure, temperature
EN CS 01/06/202606/12/202425/03/202415/09/202328/10/2021Jazyk:
English
Verze:
01/06/2026
Velikost souboru:
2 MB
Název souboru:
TI00426FEN_2726-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Prosonic S FMU95
Ultrasonic measuring technology
EN CS 28/04/202524/08/202012/08/201622/03/201302/04/2012Jazyk:
English
Verze:
28/04/2025
Velikost souboru:
1 MB
Název souboru:
TI00398FEN_2025-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Prosonic S FMU95
Transmitter for 5 or 10 ultrasonic sensors
EN CS 02/04/201208/09/200905/05/200702/03/2007Jazyk:
English
Verze:
02/04/2012
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
BA00345FEN_1312.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Prosonic S FMU95 PROFIBUS DP
Ultrasonic measuring technology
Level measurement
5 or 10 sensorsEN CS 28/04/202531/05/202117/08/202002/04/201208/09/2009Jazyk:
English
Verze:
28/04/2025
Velikost souboru:
2.8 MB
Název souboru:
BA00344FEN_1725-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Prosonic S FMU95
Slot Index lists for PROFIBUS DP
EN CS 02/04/201221/05/2007Jazyk:
English
Verze:
02/04/2012
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
BA00346FEN_1312.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Prosonic S FMU95
Level measurement
EN CS 31/08/2020Jazyk:
English
Verze:
31/08/2020
Velikost souboru:
803 KB
Název souboru:
GP01152FEN_0120.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
Exchange of DIN rail housing for Prosonic S FMU90, FMU95
Exchange of DIN rail housing for Prosonic S FMU90, FMU95
EN CS 19/05/2021Jazyk:
English
Verze:
19/05/2021
Velikost souboru:
751.7 KB
Název souboru:
KA00644FA2_0507.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
Adapter plate for Prosonic S FMU90/FMU95
Mounting Instructions
EN CS 07/01/2008Jazyk:
English
Verze:
07/01/2008
Velikost souboru:
145.3 KB
Název souboru:
KA256FA2_0905.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
KA Prosonic S FMU95 PROFIBUS DP
Ultrazvuková měřicí technika
Měření hladiny
5 nebo 10 senzorůEN CS 28/04/202531/05/202124/08/202015/02/201728/06/2016Jazyk:
Czech
Verze:
28/04/2025
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
KA01069FCS_0725-00.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
Mounting plate for Prosonic S FMU90, FMU95 with field housing
Mounting plate for Prosonic S FMU90, FMU95 with field housing
EN CS 19/05/2021Jazyk:
English
Verze:
19/05/2021
Velikost souboru:
321 KB
Název souboru:
KA00646FA2_0507.pdf
-