Souhrn technické specifikace
-
Procesní teplota
−40 °C až 150 °C
(−40 °F až +300 °F) -
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
Vakuum až 25 bar
(vakuum až 360 psi) -
Min. hustota média
200 g/l
Oblast použití
Soliphant FTM20 je limitní hladinový spínač pro použití s jemnozrnnými nebo hrubozrnnými neprovzdušňovanými sypkými materiály. Různá konstrukční provedení přístroj předurčují pro širokou škálu aplikací. Certifikáty jsou k dispozici také pro použití v prašném prostředí s nebezpečím výbuchu.
Limitní hladinový spínač v kompaktním provedení s nerezovou hlavicí
Procesní připojení: závity
Teplota: −40 až +150 °C
Tlak: −1 až +25 bar
Mezinárodní certifikáty ochrany proti výbuchu
Materiál senzoru: 316L
Výhody
Není nutná kalibrace, snadné uvedení do provozu (plug and play).
Měření není ovlivněno nánosy ani vnějšími vibracemi.
Žádné mechanicky pohyblivé části, bez nutnosti údržby.
Materiál senzoru 316L, odolný proti oděru i u stavebních materiálů.
Plastové pouzdro s krytem a průzorem, stav spínače viditelný zvenku;
k dispozici také hliníkové pouzdro.Není ovlivněn hlukem proudění.
K dispozici s certifikáty ochrany proti výbuchu.
Videa
Výběr produktů z řady Fundamental
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Technické informace (TI)
Soliphant T FTM20, FTM21 Technical Information
Anglická verze - 08/2018
Robust point level switch for bulk solids, also for dust incendive hazard areas
EN CS 31/08/201808/01/201813/07/201708/12/201609/04/2008Jazyk:
English
Verze:
31/08/2018
Velikost souboru:
2.1 MB
Název souboru:
TI00389FEN_1618.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
Soliphant T FTM20, FTM21 Návod na obsluhu
Česká verze - 09/2004
Hladinový limitní spínac pro jemno a hrubozrnné sypké hmoty, také do prostredí s nabezpecím výbuchu.
EN CS 08/01/201813/07/201730/09/2004Jazyk:
Czech
Verze:
30/09/2004
Velikost souboru:
972.8 KB
Název souboru:
FTM20_21_KA227Fcs.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Soliphant T FTM20, FTM21 Technical Information
Robust point level switch for bulk solids,
also for dust incendive hazard areasEN CS 31/08/201808/01/201813/07/201708/12/201609/04/2008Jazyk:
English
Verze:
31/08/2018
Velikost souboru:
2.1 MB
Název souboru:
TI00389FEN_1618.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Soliphant T FTM20
Vibronic
EN CS 17/08/2026Jazyk:
English
Verze:
17/08/2026
Velikost souboru:
1 MB
Název souboru:
TI01901FEN_0126-00.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
Exchange of electronic insert on Soliphant T FTM20, FTM21
Exchange of electronic insert on Soliphant T FTM20, FTM21
EN CS 19/05/2021Jazyk:
English
Verze:
19/05/2021
Velikost souboru:
177.3 KB
Název souboru:
KA00621FA2_0909.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
Soliphant T FTM20, FTM21 Návod na obsluhu
Hladinový limitní spínac pro jemno a hrubozrnné sypké hmoty, také do
prostredí s nabezpecím výbuchu.EN CS 08/01/201813/07/201730/09/2004Jazyk:
Czech
Verze:
30/09/2004
Velikost souboru:
972.8 KB
Název souboru:
FTM20_21_KA227Fcs.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
KA Soliphant T FTM20
Hladinový spínač pro sypké látky
VibračníEN CS 15/08/2023Jazyk:
Czech
Verze:
15/08/2023
Velikost souboru:
436.2 KB
Název souboru:
KA01669FCS_0123-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Soliphant T FTM20, FTM21
ATEX, IECEx:
Ex ta/tb IIIC Da/DbEN CS 02/08/202113/04/201614/03/201301/11/201101/08/2004Jazyk:
Czech
Verze:
02/08/2021
Velikost souboru:
409.9 KB
Název souboru:
XA00300FCS_1621.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Soliphant T FTM20, FTM21
Ex ta/tb IIIC T135 °C Da/Db
EN CS 06/02/202411/12/202005/10/2017Jazyk:
English
Verze:
06/02/2024
Velikost souboru:
401 KB
Název souboru:
XA01681FEN_0323-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Soliphant T FTM20, FTM21
Ex ta/tb IIIC T135 °C Da/Db X
EN CS 15/12/202530/07/2018Jazyk:
English
Verze:
15/12/2025
Velikost souboru:
396.5 KB
Název souboru:
XA01420FEN_0322-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Soliphant T FTM20, FTM21
II 1/2 D Ex ta/tb IIIC Da/Db
Jazyk:
English
Verze:
16/09/2021
Velikost souboru:
396 KB
Název souboru:
XA02703FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Safety Instructions Soliphant T FTM20, FTM21
Ex ta/tc IIIC T170°C Da/Db
IECEx KEM07.0043EN CS 14/03/201301/10/200701/04/2007Jazyk:
English
Verze:
14/03/2013
Velikost souboru:
134.2 KB
Název souboru:
XA00424FA3_1313.pdf
-