Tento produkt již není k dispozici.
Vyhledejte prosím novou generaci v části předcházející/navazující produkt nebo kontaktujte svou místní pobočku Endress+Hauser.
-
Nástupce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost Dle konkrétního produktu
-
-
Měřicí princip
Coriolis
-
Nadpis výrobku
Čtyřtrubicový průtokoměr pro velké průtoky, s rozšířenými funkcemi převodníku. Určeno pro velké průtoky a velké výkony měření v aplikacích na pevnině i na moři, v ropném i plynárenském průmyslu.
-
Vlastnosti senzoru
Ziskovost – vysoce přesné měření velkých množství na pouhém jednom instalačním místě. Méně procesních míst měření – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporná
instalace – nejsou potřeba rovné úseky potrubí před průtokoměrem a za ním. Jmenovitá světlost: DN 300 až 400 (12" až 16"). Čtyřtrubicový systém s nízkou tlakovou ztrátou. -
Vlastnosti převodníku
Kvalita – software pro plnění, hustotu a koncentraci, pokročilá diagnostika. Flexibilní možnosti přenosů dat – množství různých typů komunikací. Automatické obnovení dat po provedeném servise. Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním. Zařízení se dodává v kompaktním, nebo odděleném provedení.
-
Rozsah jmenovité světlosti
DN 300 až 400 (12" až 16")
-
Materiály smáčených částí
Měřicí trubice: 1.4404 (316/316L)
Připojení: 1.4404 (316/316L) -
Měřené proměnné
Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, normovaný objemový průtok, referenční hustota, koncentrace
-
Max. chyba měření
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,1 % (standard), 0,05 % (volitelná možnost)
Objemový průtok (kapalina): ±0,1 %
Hmotnostní průtok (plyn): ±0,35 %
Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³ -
Měřicí rozsah
0 až 4 100 t/h (0 až 4 520 tn. sh./h)
-
Max. procesní tlak
PN 100, třída 600
-
Teplotní rozsah média
−50 až +180 °C (−58 až +356 °F)
-
Rozsah okolní teploty
Standard: −20 až +60 °C (−4 až +140 °F)
Volitelná možnost: −40 až +60 °C (−40 až +140 °F) -
Materiál tělesa senzoru
1.4404 (316L), nejvyšší protikorozní odolnost
-
Materiál pouzdra převodníku
Práškově lakovaný hliníkový odlitek
1.4301 (304), plech
CF3M (316L), odlitek -
Stupeň ochrany
IP 67, kryt typu 4X. Oddělený převodník: IP 67, kryt typu 4X
-
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku)
Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů -
Výstupy
4 modulární výstupy:
0–20 mA (aktivní) / 4–20 mA (aktivní/pasivní)
Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)
Relé -
Vstupy
2 modulární vstupy:
Stavový
0–20 mA (aktivní) / 4–20 mA (aktivní/pasivní) -
Digitální komunikace
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP
-
Napájení
16 až 62 V DC
85 až 260 V AC (45 až 65 Hz)
20 až 55 V AC (45 až 65 Hz) -
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
-
Další schválení a certifikáty
3.1 materiálový certifikát, kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL, lodní doprava
PED, CRN, AD 2000
NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN, ASME, NORSOK -
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
-
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
-
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR
-
Námořní certifikáty a schválení
Povolení pro provoz v námořním prostředí
-
Schválení a certifikáty tlaku
PED, CRN, AD 2000
-
Materiálová osvědčení
3.1 materiálový certifikát
NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN, ASME, NORSOK
-
Měřicí princip
Coriolis
-
Nadpis výrobku
Čtyřtrubicový průtokoměr pro velké průtoky, s rozšířenými funkcemi převodníku. Určeno pro velké průtoky a velké výkony měření v aplikacích na pevnině i na moři, v ropném i plynárenském průmyslu.
-
Vlastnosti senzoru
Ziskovost – vysoce přesné měření velkých množství na pouhém jednom instalačním místě. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporná instalace – není třeba brát v úvahu náběžné délky před a za zařízením. Jmenovitá světlost: DN 300 až 400 (12" až 16"). Čtyřtrubicový systém s nízkou tlakovou ztrátou.
-
Vlastnosti převodníku
Kvalita – software pro plnění, hustotu a koncentraci, pokročilá diagnostika. Flexibilní možnosti přenosů dat – množství různých typů komunikací. Automatické obnovení dat pro servisní účely. Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním. Zařízení se dodává v kompaktním, nebo odděleném provedení.
-
Rozsah jmenovité světlosti
DN 300 až 400 (12" až 16")
-
Materiály smáčených částí
Měřicí trubice: 1.4404 (316/316L)
Připojení: 1.4404 (316/316L) -
Měřené proměnné
Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, normovaný objemový průtok, referenční hustota, koncentrace
-
Max. chyba měření
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,1 % (standard), 0,05 % (volitelná možnost)
Objemový průtok (kapalina): ±0,1 %
Hmotnostní průtok (plyn): ±0,35 %
Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³ -
Měřicí rozsah
0 až 4 100 t/h (0 až 4 520 tn. sh./h)
-
Max. procesní tlak
PN 100, třída 600
-
Teplotní rozsah média
−50 až +180 °C
-
Rozsah okolní teploty
Standard: −20 až +60 °C
Volitelná možnost: −40 až +60 °C -
Materiál tělesa senzoru
1.4404 (316L), nejvyšší protikorozní odolnost
-
Materiál pouzdra převodníku
Práškově lakovaný hliníkový odlitek
1.4301 (304), plech
CF3M (316L), odlitek -
Stupeň ochrany
IP 67, kryt typu 4X. Oddělený převodník: IP 67, kryt typu 4X
-
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku)
Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů -
Výstupy
4 modulární výstupy:
0–20 mA (aktivní) / 4–20 mA (aktivní/pasivní)
Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)
Relé -
Vstupy
2 modulární vstupy:
Stavový
0–20 mA (aktivní) / 4–20 mA (aktivní/pasivní) -
Digitální komunikace
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP
-
Napájení
16 až 62 V DC
85 až 260 V AC (45 až 65 Hz)
20 až 55 V AC (45 až 65 Hz) -
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
-
Další schválení a certifikáty
3.1 materiálový certifikát, kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL, lodní doprava
PED, CRN, AD 2000
NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN, ASME, NORSOK -
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
-
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
-
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR
-
Námořní certifikáty a schválení
Povolení pro provoz v námořním prostředí
-
Schválení a certifikáty tlaku
PED, CRN, AD 2000
-
Materiálová osvědčení
3.1 materiálový certifikát
NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN, ASME, NORSOK
-
-
Technické informace (TI)
Proline Promass 83X Technical Information
-
Technické informace (TI)
Anglická verze - 02/2014New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN CS 27/02/201401/10/201119/08/2011Jazyk:
English
Verze:
27/02/2014
Velikost souboru:
2 MB
Název souboru:
TI00110DEN_0314.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promass 83 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
-
Návod k obsluze (BA)
Anglická verze - 10/2012New version available in EnglishCoriolis Mass Flow Measuring System (with FOUNDATION Fieldbus
interface) for measuring the mass flow rate, density and temperatureof
fluids and gases.The description of the device functions are in a
separate documentation.EN CS 15/10/201201/10/201108/06/201001/10/200901/11/2008Jazyk:
English
Verze:
15/10/2012
Velikost souboru:
2 MB
Název souboru:
BA00065DEN_1412.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promass 83 FOUNDATION Fieldbus Device Functions
-
Návod k obsluze (BA)
Anglická verze - 11/2008New version available in EnglishDescription of the device functions (0ptions and inputs). Additional
documentation for Operating Instructions PROline Promass 83 FOUNDATION
Fieldbus.EN CS 01/11/200801/12/200601/12/200501/12/2000Jazyk:
English
Verze:
01/11/2008
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
BA066DEN_1108.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Popis funkcí přístroje PROFIBUS DP/PA
-
Návod k obsluze (BA)
Česká verze - 11/2008New version available in EnglishSystém měření průtoku na principu Coriolisových sil
EN CS 01/11/200801/01/200601/03/200501/06/2001Jazyk:
Czech
Verze:
01/11/2008
Velikost souboru:
5.5 MB
Název souboru:
Promass83_PA_fce_Ba064dcs_1108.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Návod na obsluhu
-
Návod k obsluze (BA)
Česká verze - 01/2003New version available in EnglishSystém měření průtoku na principu Coriolisových sil
EN CS 01/12/201415/10/201201/10/201101/03/201001/10/200801/12/200601/12/200501/11/200415/10/200301/01/2003Jazyk:
Czech
Verze:
01/01/2003
Velikost souboru:
2.9 MB
Název souboru:
Promass83_BA059Dcs.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promass 83 MODBUS RS485 Description of Device Functions
-
Návod k obsluze (BA)
Anglická verze - 11/2008New version available in EnglishDescriptions of the device functions (Options and In-/Outputs)
Additional documentation for Operating Instructions Promass 83 MODBUS
RS485.EN CS 01/11/200801/12/200501/11/2004Jazyk:
English
Verze:
01/11/2008
Velikost souboru:
1.8 MB
Název souboru:
BA108DEN_1108.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Promass 83 HART Popis funkcí přístroje
-
Návod k obsluze (BA)
Česká verze - 06/2001New version available in EnglishSystém měření průtoku na principu Coriolisových sil
EN CS 01/12/201401/09/200801/12/200501/11/200415/10/200301/06/2001Jazyk:
Czech
Verze:
01/06/2001
Velikost souboru:
1.7 MB
Název souboru:
Promass83_fce_BA060Dcs.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Návod na obsluhu PROFIBUS DP/PA
-
Návod k obsluze (BA)
Česká verze - 06/2010New version available in EnglishSystém měření průtoku na principu Coriolisových sil
EN CS 15/10/201201/10/201108/06/201001/11/200801/08/2007Jazyk:
Czech
Verze:
08/06/2010
Velikost souboru:
5.6 MB
Název souboru:
Promass83_PA_BA063Dcs_0610.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promass 83 Modbus RS485 Operating Instructions
-
Návod k obsluze (BA)
Anglická verze - 10/2012New version available in EnglishCoriolis Mass Flow Measuring System (with Modbus RS485
interface) for measuring the mass flow rate, density and temperature of
fluids and gases.The description of the device functions are in a
separate documentation.EN CS 15/10/201201/10/201108/06/201001/11/2008Jazyk:
English
Verze:
15/10/2012
Velikost souboru:
2.5 MB
Název souboru:
BA00107DEN_1412.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
Proline Promass 83 Brief Operating Instructions
-
Zkrácený návod (KA)
Anglická verze - 05/2016New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN CS 26/05/201606/08/201515/10/201201/10/201101/03/2011Jazyk:
English
Verze:
26/05/2016
Velikost souboru:
2 MB
Název souboru:
KA00024DEN_1716.pdf
-