Tento produkt již není k dispozici.
Vyhledejte prosím novou generaci v části předcházející/navazující produkt nebo kontaktujte svou místní pobočku Endress+Hauser.
-
Nástupce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost Dle konkrétního produktu
-
-
Měřicí princip
Coriolis
-
Nadpis výrobku
Čtyřtrubicový průtokoměr pro velké průtoky, s funkcemi pro obchodní měření průtoku. Určeno pro velké průtoky a velké výkony měření v aplikacích na pevnině i na moři, v ropném i plynárenském průmyslu.
-
Vlastnosti senzoru
Ziskovost – vysoce přesné měření velkých množství na pouhém jednom instalačním místě. Méně procesních míst měření – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporná instalace – nejsou potřeba rovné úseky potrubí před průtokoměrem a za ním. Jmenovitá světlost: DN 300 až 400 (12" až 16"). Čtyřtrubicový systém s nízkou tlakovou ztrátou.
-
Vlastnosti převodníku
Kvalita – zkonstruováno pro obchodní měření průtoku: zařízení má metrologické certifikáty celosvětově uznávané. Flexibilní možnosti přenosů dat – množství různých typů komunikací. Automatické obnovení dat po provedeném servise. Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním. Zařízení se dodává v kompaktním, nebo odděleném provedení.
-
Rozsah jmenovité světlosti
DN 300 až 400 (12" až 16")
-
Materiály smáčených částí
Měřicí trubice: 1.4404 (316/316L)
Připojení: 1.4404 (316/316L) -
Měřené proměnné
Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, normovaný objemový průtok, referenční hustota
-
Max. chyba měření
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,1 % (standard), 0,05 % (volitelná možnost)
Objemový průtok (kapalina): ±0,1 %
Hmotnostní průtok (plyn): ±0,35 %
Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³ -
Měřicí rozsah
0 až 4 100 t/h (0 až 4 520 tn. sh./h)
-
Max. procesní tlak
PN 100, třída 600
-
Teplotní rozsah média
−50 až +180 °C (−58 až +356 °F)
-
Rozsah okolní teploty
Standard: −20 až +60 °C (−4 až +140 °F)
Volitelná možnost: −40 až +60 °C (−40 až +140 °F) -
Materiál tělesa senzoru
1.4404 (316L), nejvyšší protikorozní odolnost
-
Materiál pouzdra převodníku
Práškově lakovaný hliníkový odlitek
1.4301 (304), plech
CF3M (316L), odlitek -
Stupeň ochrany
IP 67, kryt typu 4X. Oddělený převodník: IP 67, kryt typu 4X
-
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním
(ovládání z vnějšku)
Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů -
Výstupy
4 modulární výstupy:
0–20 mA (aktivní) / 4–20 mA (aktivní/pasivní)
Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)
fázově posunutý pulzní
Reléový -
Vstupy
1 modulární vstup: stav
-
Digitální komunikace
HART
Modbus RS485 -
Napájení
16 až 62 V DC
85 až 260 V AC (45 až 65 Hz)
20 až 55 V AC (45 až 65 Hz) -
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, FM, CSA, EAC
-
Další schválení a certifikáty
3.1 materiálový certifikát, kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR, obchodní měření, PED, CRN, AD 2000, NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN, ASME, NORSOK
-
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
-
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR
Schválení pro obchodní měření: MI-002 (plyn), MI-005 (kapalina) -
Schválení a certifikáty tlaku
PED, CRN, AD 2000
-
Materiálová osvědčení
3.1 materiálový certifikát
NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN, ASME, NORSOK
-
Měřicí princip
Coriolis
-
Nadpis výrobku
Čtyřtrubicový průtokoměr pro velké průtoky, s funkcemi pro obchodní měření průtoku. Určeno pro velké průtoky a velké výkony měření v aplikacích na pevnině i na moři, v ropném i plynárenském průmyslu.
-
Vlastnosti senzoru
Ziskovost – vysoce přesné měření velkých množství na pouhém jednom instalačním místě. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporná instalace – není třeba brát v úvahu náběžné délky před a za zařízením. Jmenovitá světlost: DN 300 až 400 (12" až 16"). Čtyřtrubicový systém s nízkou tlakovou ztrátou.
-
Vlastnosti převodníku
Kvalita – zkonstruováno pro obchodní měření průtoku: zařízení má celosvětově uznávané metrologické certifikáty. Flexibilní možnosti přenosů dat – množství různých typů komunikací. Automatické obnovení dat pro servisní účely. Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním. Zařízení se dodává v kompaktním, nebo odděleném provedení.
-
Rozsah jmenovité světlosti
DN 300 až 400 (12" až 16")
-
Materiály smáčených částí
Měřicí trubice: 1.4404 (316/316L)
Připojení: 1.4404 (316/316L) -
Měřené proměnné
Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, normovaný objemový průtok, referenční hustota
-
Max. chyba měření
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,1 % (standard), 0,05 % (volitelná možnost)
Objemový průtok (kapalina): ±0,1 %
Hmotnostní průtok (plyn): ±0,35 %
Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³ -
Měřicí rozsah
0 až 4 100 t/h (0 až 4 520 tn. sh./h)
-
Max. procesní tlak
PN 100, třída 600
-
Teplotní rozsah média
−50 až +180 °C
-
Rozsah okolní teploty
Standard: −20 až +60 °C
Volitelná možnost: −40 až +60 °C -
Materiál tělesa senzoru
1.4404 (316L), nejvyšší protikorozní odolnost
-
Materiál pouzdra převodníku
Práškově lakovaný hliníkový odlitek
1.4301 (304), plech
CF3M (316L), odlitek -
Stupeň ochrany
IP 67, kryt typu 4X. Oddělený převodník: IP 67, kryt typu 4X
-
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním
(ovládání z vnějšku)
Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů -
Výstupy
4 modulární výstupy:
0–20 mA (aktivní) / 4–20 mA (aktivní/pasivní)
Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)
fázově posunutý pulzní
Reléový -
Vstupy
1 modulární vstup: stav
-
Digitální komunikace
HART
Modbus RS485 -
Napájení
16 až 62 V DC
85 až 260 V AC (45 až 65 Hz)
20 až 55 V AC (45 až 65 Hz) -
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Certifikace ATEX, IECEx, FM, CSA
-
Další schválení a certifikáty
3.1 materiálový certifikát, kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR, obchodní měření, PED, CRN, AD 2000, NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN, ASME, NORSOK
-
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
-
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR
Schválení pro obchodní měření: MI-002 (plyn), MI-005 (kapalina) -
Schválení a certifikáty tlaku
PED, CRN, AD 2000
-
Materiálová osvědčení
3.1 materiálový certifikát
NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN, ASME, NORSOK
-
-
Technické informace (TI)
Proline Promass 84X Technical Information
-
Technické informace (TI)
Anglická verze - 02/2014New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN CS 27/02/201431/12/2011Jazyk:
English
Verze:
27/02/2014
Velikost souboru:
2.2 MB
Název souboru:
TI00111DEN_0214.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Popis funkcí
-
Návod k obsluze (BA)
Česká verze - 09/2008New version available in EnglishSystém měření průtoku na principu Coriolisových sil
pro obchodní měřeníEN CS 01/09/200801/12/200601/03/2005Jazyk:
Czech
Verze:
01/09/2008
Velikost souboru:
2.8 MB
Název souboru:
Promass84_fce_BA110Dcs_0908.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promass 84 Modbus RS485 Operating Instructions
-
Návod k obsluze (BA)
Anglická verze - 10/2012New version available in EnglishCoriolis Mass Flow Measuring System for Custody Transfer. The
description of the device functions are in a separate documentation.EN CS 15/10/201231/12/201108/06/201001/11/200801/12/2006Jazyk:
English
Verze:
15/10/2012
Velikost souboru:
2.4 MB
Název souboru:
BA00129DEN_1412.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promass 84 HART Operating Instructions
-
Návod k obsluze (BA)
Anglická verze - 10/2012New version available in EnglishCoriolis Mass Flow Measuring System for Custody Transfer. The
description of the device functions are in a separate documentation.EN CS 15/10/201231/12/201101/11/200801/12/200601/03/2005Jazyk:
English
Verze:
15/10/2012
Velikost souboru:
2.2 MB
Název souboru:
BA00109DEN_1412.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promass 84 MODBUS RS485 Description of Device Functions
-
Návod k obsluze (BA)
Anglická verze - 11/2008New version available in EnglishCoriolis Mass Flow Measuring System for Custody Transfer. Additional
documentation for Operating Instructions Promass 84.EN CS 01/11/200801/12/2006Jazyk:
English
Verze:
01/11/2008
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
BA130DEN_1108.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
Stručný návod na obsluhu
-
Zkrácený návod (KA)
Česká verze - 07/2007New version available in EnglishSystém měření průtoku na principu Coriolisových sil
pro obchodní měřeníEN CS 15/10/201231/12/201101/07/2007Jazyk:
Czech
Verze:
01/07/2007
Velikost souboru:
601.1 KB
Název souboru:
Promass84_KA025Dcs_0707.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Replacing interface parts Installation Instructions
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 04/2019New version available in EnglishPromass 40, 80, 83, 84, Cubemass 8CN, CNGmass 8DF
EN CS 01/04/201917/11/2011Jazyk:
English
Verze:
01/04/2019
Velikost souboru:
787.5 KB
Název souboru:
EA00036DA2_1519.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Replacing connecting cable Installation Instructions
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 10/2018New version available in EnglishPromass 60, 63, 64, 80, 83, 84
EN CS 01/10/201801/12/2009Jazyk:
English
Verze:
01/10/2018
Velikost souboru:
293.1 KB
Název souboru:
EA00081DA2_1218.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA Replacing cover and O-ring
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 10/2024New version available in EnglishProline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE
,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73EN CS 15/10/202401/10/201828/06/2012Jazyk:
English
Verze:
15/10/2024
Velikost souboru:
797.3 KB
Název souboru:
EA00098DA2_1624-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Replacing Power supply and display Installation Instructions
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 11/2018New version available in EnglishPromag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN,
CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65EN CS 15/11/201818/11/2011Jazyk:
English
Verze:
15/11/2018
Velikost souboru:
455.1 KB
Název souboru:
EA00063DA2_1518.pdf
-