Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Product image industrial thermowell TT131

iTHERM ModuLine TT131
Welded thermowell

Metric thermowell for a wide range of industrial applications

TT131
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Max. procesní tlak (statický)

    Závisí na konfiguraci až do 100 bar

  • Maximální standardní délka zanoření

    4.500 mm (177")

  • Max. délka zanoření na vyžádání

    4.500 mm (177")

Oblast použití

This thermowell designed according to DIN 43772 guarantees a high resistance to most industrial process environments. It is made from pipe or tube and is available in a wide range of diameters and materials. A specially designed thermowell tip ensures fast response times for a more efficient process control. Oversheaths in PTFE or tantalum can withstand extremely corrosive process conditions. It is offered with a variety of process connections: flanges, threads, weld-in or compression fittings.

  • Protects the temperature sensor against physical and chemical stress

  • High robustness for challenging process conditions

  • Pressure range: up to 100 bar (1450 psi)

  • For use in pipes, containers or tanks

  • Improved ease of maintenance (sensor replacement without process shutdown) and recalibration of the measuring point

Výhody

  • Modular configuration according to DIN 43772

  • iTHERM QuickNeck: cost and time savings thanks to simple, tool-free recalibration of the insert

  • Extension, immersion length and total length can be chosen according to process requirements

  • Wide choice of dimensions, materials and process connections available

  • Specially designed tip for fast response times

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products