Tento produkt již není k dispozici.
Vyhledejte prosím novou generaci v části předcházející/navazující produkt nebo kontaktujte svou místní pobočku Endress+Hauser.
Předchůdce
-
Nástupce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost Dle konkrétního produktu
-
-
-
Technické informace (TI)
iTEMP TMT121 Technical Information
Universal temperature transmitter for resistance thermometers (RTD),
thermocouples, resistance and voltage transmitters, configurable via a
PC, for DIN rail mountingEN CS 01/07/201917/07/201329/03/2004Jazyk:
English
Verze:
01/07/2019
Velikost souboru:
257.9 KB
Název souboru:
TI00087REN_1419.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA156R Operating instructions for TMT 121 version 08.03
Operating Instructions for iTEMP® PCP TMT 121 Temperature DIN rail
transmitterEN CS 06/09/200716/08/2005Jazyk:
English
Verze:
06/09/2007
Velikost souboru:
872.5 KB
Název souboru:
BA156rae.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
ReadWin 2000 Návod na obsluhu
Software
EN CS 01/01/201031/10/200820/06/200725/07/2001Jazyk:
Czech
Verze:
25/07/2001
Velikost souboru:
16.1 MB
Název souboru:
Readwin2000 návod.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
ReadWin® Quick Setup
Operating Manual
ReadWin® Quick Setup Temperature
PC SoftwareEN CS 02/02/2005Jazyk:
English
Verze:
02/02/2005
Velikost souboru:
883.5 KB
Název souboru:
Ba213ra2.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
iTEMP® PCP TMT 121 na lištu DIN Návod na obsluhu
Převodník pro měření teploty
EN CS 28/05/201303/02/2003Jazyk:
Czech
Verze:
03/02/2003
Velikost souboru:
312 KB
Název souboru:
TMT121PCP (KA 126R).pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
iTEMP TMT121, TMT127, TMT128
CSA:
Control Drawing IS, NI
141001112AJazyk:
English
Verze:
08/01/2015
Velikost souboru:
133.9 KB
Název souboru:
141001112A.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
iTEMP TMT121, TMT127, TMT128 ATEX: II2 (1)G: Ex ia [ia Ga] IIC T4... T6 Gb Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus certified for use in
explosion-hazardous areas.EN CS 01/08/201627/04/201201/08/200902/11/200502/01/2005Jazyk:
English
Verze:
01/08/2016
Velikost souboru:
860.7 KB
Název souboru:
XA00013RA3_1416.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
iTEMP TMT121, TMT127, TMT128
FM:
Control Drawing IS, NI
141001111Jazyk:
English
Verze:
08/01/2015
Velikost souboru:
137.2 KB
Název souboru:
141001111.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA iTEMP TMT121/127/128, TMT112, TMT122
ATEX:
Ex nA IIC GcEN CS 13/03/202315/06/201605/05/201501/11/200901/02/2002Jazyk:
Czech
Verze:
13/03/2023
Velikost souboru:
400.6 KB
Název souboru:
XA00018RCS_1523-00.pdf
-
-
-
Certifikát FM/CSA (ZD)
Control Drawing CSA iTEMP TMT121, TMT127, TMT128
Temperature transmitter iTEMP TMT121, TMT127, TMT128
Installation Notes for hazardous locationsEN CS 20/10/201502/11/2004Jazyk:
English
Verze:
20/10/2015
Velikost souboru:
208.5 KB
Název souboru:
141001112A.pdf
-