©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Souhrn technické specifikace
Přesnost
Standardní kalibrace: do 0,075 % Platinová kalibrace: do 0,055 %
Procesní teplota
−40 °C až 100 °C (−40 °F až 212 °F)
Rozsah měření tlaku
100 mbar až 40 bar (1,5 psi až 600 psi)
Hlavní smáčené díly
Keramika Ceraphire FKM, EPDM, HNBR, Perlast, Kalrez
Materiál procesní membrány
Měřicí senzor
100 mbar až 40 bar (1,5 psi až 600 psi)
Oblast použití
Tento převodník patří k nové generaci Cerabar. Kombinuje robustnost s mnoha výhodami: např. nejjednodušší místní nebo vzdálený provoz a údržba v závislosti na konkrétních podmínkách. Software je navržen tak, aby zjednodušil manipulaci. Intuitivní průvodci vás provedou uvedením zařízení do provozu a otestují ho, čímž se minimalizují provozní chyby. Převodník lze dálkově ovládat pomocí aplikace na mobilním zařízení a zabezpečeného připojení Bluetooth.
Výhody
Bezdrátové ovládání přístroje v provozu pomocí aplikace SmartBlue. Přerušení výrobního procesu není nutné.
Snižte systémové poruchy – bezchybné uvedení do provozu SIL a testování podle pokynů přístroje
Snižte počet nehod v místě provozu a chraňte zařízení, pokud jsou přístroje v obtížně přístupných oblastech
Výběr produktů z řady Lean
Standardní produkty
Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
Jednoduché produkty
Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
Standardní produkty
Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
Špičkové produkty
Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
Specializované produkty
Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů FLEX
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Loading alternative products
Charakteristika
Převodník tlaku s keramickou procesní membránou pro přesné měření v kapalinách nebo v plynech. Intuitivní a přehledný průvodce pro uvedení do provozu
Napájecí napětí
Ex d, Ex e, non-Ex: 10,5–35 V DC Ex i: 10,5–30 V DC
Referenční přesnost
Standardní kalibrace: do 0,075 % Platinová kalibrace: do 0,055 %
Dlouhodobá stabilita
0,10 % URL / rok 0,25 % URL / 5 let 0,40 % URL / 10 let
Procesní teplota
−40 °C až 100 °C (−40 °F až 212 °F)
Okolní teplota
−40 °C až 85 °C (−40 °F až 185 °F)
Měřicí senzor
100 mbar až 40 bar (1,5 psi až 600 psi)
Nejmenší kalibrovatelné rozpětí
Procesní připojení
Závit: G 1/2 až G 2, R 1/2, MNPT 1/2 až MNPT 2, FNPT 1/2 Příruba: DN 25 až DN 80, NPS 1"–4"
Materiál procesní membrány
Plnicí kapalina
žádný, suchý měřicí senzor
Certifikáty/schválení
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Schválení konstrukce
EN 10204-3.1 NACE MR0175, NACE MR0103
Schválení pro pitnou vodu
Speciální produkty
Bluetooth® Provoz a údržba aplikace SmartBlue, RFID TAG pro snadnou identifikaci, Funkce Plug and Play
Charakteristika/aplikace
Převodník tlaku s keramickou procesní membránou pro přesné měření v kapalinách nebo v plynech. Intuitivní a přehledný průvodce pro uvedení do provozu
Speciální produkty
Bluetooth® Provoz a údržba aplikace SmartBlue, RFID TAG pro snadnou identifikaci, funkce Plug and Play.
Dodávka/komunikace
Ex d, Ex e, non-Ex: 10,5–35 V DC Ex i: 10,5–30 V DC
Přesnost
Standardní kalibrace: do 0,075 % Platinová kalibrace: do 0,055 %
Dlouhodobá stabilita
0,10 % URL / rok 0,25 % URL / 5 let 0,40 % URL / 10 let
Okolní teplota
−40 °C až 85 °C (−40 °F až 185 °F)
Procesní teplota
−40 °C až 100 °C (−40 °F až 212 °F)
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
Rozsah měření tlaku
100 mbar až 40 bar (1,5 psi až 600 psi)
Hlavní smáčené díly
Keramika Ceraphire FKM, EPDM, HNBR, Perlast, Kalrez
Procesní připojení
Závit: G 1/2 až G 2, R 1/2, MNPT 1/2 až MNPT 2, FNPT 1/2 Příruba: DN 25 až DN 80, NPS 1"–4"
Certifikáty/schválení
ATEX, IEC Ex, CSA C/US, NEPSI
Schválení konstrukce
EN 10204-3.1 NACE MR0175, NACE MR0103
Schválení pro pitnou vodu
Meze aplikace
Měřicí senzor: keramika Pokud je pod tlakem, případně použijte měření tlakové diference pomocí dvou převodníků tlaku (elektronická tlaková diference). Dodržte poměr tlak na topu : hydrostatický tlak
Nejstahovanější
BA Cerabar PMC51B
Process pressure measurement
4-20 mA analog
EN
CS
DE ES FR IT JA PT RU ZH
18/07/2025
26/03/2024
31/08/2022
30/11/2021
30/03/2021
Jazyk:
English
Verze:
18/07/2025
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
BA02050PEN_0625-00.pdf
BA Cerabar PMC51B
Process pressure measurement
PROFINET over Ethernet-APL
EN
CS
DE ES FR IT JA PL PT RU ZH
18/07/2025
16/03/2023
Jazyk:
English
Verze:
18/07/2025
Velikost souboru:
2.7 MB
Název souboru:
BA02226PEN_0325-00.pdf
226 dokumenty
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure, temperature
EN
CS
German Spanish French Italian Japanese Polish Portuguese Russian Chinese
01/06/2026
06/12/2024
25/03/2024
15/09/2023
28/10/2021
Jazyk:
English
Verze:
01/06/2026
Velikost souboru:
2 MB
Název souboru:
TI00426FEN_2726-00.pdf
Technické informace
Cerabar PMC51B
Technické informace Cerabar PMC51B
EN
CS
German Spanish French Italian Japanese Polish Portuguese Russian Chinese
31/07/2026
30/07/2026
01/08/2025
26/03/2024
16/03/2023
Jazyk:
Czech
Verze:
31/07/2026
Velikost souboru:
2.3 MB
Název souboru:
TI01506P00CS_0925-00.pdf
Process pressure measurement PROFINET over Ethernet-APL
EN
CS
German Spanish French Italian Japanese Polish Portuguese Russian Chinese
18/07/2025
16/03/2023
Jazyk:
English
Verze:
18/07/2025
Velikost souboru:
2.7 MB
Název souboru:
BA02226PEN_0325-00.pdf
Process pressure measurement 4-20 mA analog
EN
CS
German Spanish French Italian Japanese Portuguese Russian Chinese
18/07/2025
26/03/2024
31/08/2022
30/11/2021
30/03/2021
Jazyk:
English
Verze:
18/07/2025
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
BA02050PEN_0625-00.pdf
Návod k obsluze
Cerabar PMC51B
Návod k obsluze Cerabar PMC51B
EN
CS
German Spanish French Italian Japanese Polish Portuguese Russian Chinese
31/07/2026
30/07/2026
18/07/2025
26/03/2024
31/08/2022
Jazyk:
Czech
Verze:
31/07/2026
Velikost souboru:
2.3 MB
Název souboru:
BA02009PEN_0_725-00.pdf
Process pressure measurement PROFINET with Ethernet-APL
Jazyk:
English
Verze:
16/03/2023
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
GP01190PEN_0122-00.pdf
Process pressure measurement HART
EN
CS
German Japanese
26/03/2024
30/03/2021
30/10/2020
Jazyk:
English
Verze:
26/03/2024
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
GP01149PEN_0324-00.pdf
Měření procesního tlaku 4–20 mA analogové
EN
CS
Bulgarian Danish German Greek Spanish Estonian Finnish French Croatian Hungarian Indonesian Italian Japanese Korean Lithuanian Latvian Dutch Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Swedish Thai Turkish Chinese
01/08/2025
26/03/2024
31/08/2022
30/11/2021
30/03/2021
Jazyk:
Czech
Verze:
01/08/2025
Velikost souboru:
753.9 KB
Název souboru:
KA01462PCS_0625-00.pdf
Měření procesního tlaku 4–20 mA HART
EN
CS
Bulgarian Danish German Greek Spanish Estonian Finnish French Croatian Hungarian Indonesian Italian Japanese Korean Lithuanian Latvian Dutch Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Swedish Thai Turkish Chinese
01/08/2025
26/03/2024
31/08/2022
30/11/2021
30/03/2021
Jazyk:
Czech
Verze:
01/08/2025
Velikost souboru:
834.2 KB
Název souboru:
KA01469PCS_0625-00.pdf
Měření procesního tlaku PROFINET přes Ethernet-APL
EN
CS
Bulgarian Danish German Greek Spanish Estonian Finnish French Croatian Hungarian Indonesian Italian Japanese Korean Lithuanian Latvian Dutch Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Swedish Thai Turkish Chinese
01/08/2025
16/03/2023
Jazyk:
Czech
Verze:
01/08/2025
Velikost souboru:
887.7 KB
Název souboru:
KA01571PCS_0225-00.pdf
Hledejte náhradní díly podle čísla ve výkresu
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Blind plug, M20, 316L, o-ring EPDM
Číslo výkresu
Objednací kód
14
71487198
Blind plug, M20, Alu, o-ring EPDM
Číslo výkresu
Objednací kód
14
71487199
Blind plug M20, Alu, Ex d
Číslo výkresu
Objednací kód
14
71679714
Číslo výkresu
Objednací kód
14
71487203
Blind plug NPT1/2, Alu, Ex d
Číslo výkresu
Objednací kód
14
71679718
Číslo výkresu
Objednací kód
14
71487201
Číslo výkresu
Objednací kód
15
71435135
Cable gland blue M20, plastic
Číslo výkresu
Objednací kód
15
71701449
Cable gland M20, brass nickel plated
Číslo výkresu
Objednací kód
15
71435136
Číslo výkresu
Objednací kód
15
71435137
Cable gland M20x1.5 x G1/2, Ex d, brass
Číslo výkresu
Objednací kód
15
71471535
Adapter set M20x1.5-G1/2, Alu
Číslo výkresu
Objednací kód
15
71440660
M12 plug, 316L, HART, PA, housing side
Číslo výkresu
Objednací kód
15
71435138
M12 plug, 316L, APL, housing side
Číslo výkresu
Objednací kód
15
71435139
Ground terminal Housing L+P
Číslo výkresu
Objednací kód
18
71474251
HAN7D plug, 90deg, housing side
Číslo výkresu
Objednací kód
15
71439098
Číslo výkresu
Objednací kód
15
71474958
Číslo výkresu
Objednací kód
19
71549578
Číslo výkresu
Objednací kód
20
71435116
Číslo výkresu
Objednací kód
20
71435118
Cover Alu, sight glass, Ex d
Číslo výkresu
Objednací kód
20
71439090
Cover red Alu, closed, Ex d
Číslo výkresu
Objednací kód
20
71439086
Číslo výkresu
Objednací kód
20
71439089
Cover red Alu, sight glass, Ex d
Číslo výkresu
Objednací kód
20
71439088
Cover Alu, connection compartment, Ex d
Číslo výkresu
Objednací kód
25
71435121
Cover Alu, connection compartment
Číslo výkresu
Objednací kód
25
71439085
Cover red Alu, connect. compartment,Ex d
Číslo výkresu
Objednací kód
25
71439087
Cover sealing HNBR, -40oC, 5 pieces
Číslo výkresu
Objednací kód
21
71435132
Locking screw,cover connect. compartment
Číslo výkresu
Objednací kód
24
71671687
Locking screw,cover electr. compartment
Číslo výkresu
Objednací kód
24
71671700
Locking screw, cover sight glass
Číslo výkresu
Objednací kód
24
71671706
Číslo výkresu
Objednací kód
30
XPP0017-
Terminal unit TU100B, Barrel, 1CH
Číslo výkresu
Objednací kód
35
71435766
Terminal unit TU101B, Barrel, 1CH, OVP
Číslo výkresu
Objednací kód
35
71435767
Číslo výkresu
Objednací kód
40
71435772
Segment display + Bluetooth VU101A
Číslo výkresu
Objednací kód
40
71435779
Číslo výkresu
Objednací kód
50
XPP0011-
O-ring 26.7x1.78 FKM 70, O2, 5 pieces
Číslo výkresu
Objednací kód
57
52010137
O-ring 26.7x1.78 HNBR 75, 3A, FDA, 5 pcs
Číslo výkresu
Objednací kód
57
52010155
O-ring 26.7x1.78 EPDM 70, 5 pieces
Číslo výkresu
Objednací kód
57
52020770
O-ring 26.7x1.78 FKM -40oC, 5 pieces
Číslo výkresu
Objednací kód
57
52020771
O-ring 26.7x1.78 FFKM 75 CHEMRAZ, 1 pc.
Číslo výkresu
Objednací kód
57
52020773
O-ring 26.7x1.78 Kalrez 6375, 1 pc.
Číslo výkresu
Objednací kód
57
71114820
O-ring 27.1x1.6 FFKM 75 Perlast, 1pc.
Číslo výkresu
Objednací kód
57
71316464
Screw set, M5x16, 4 pieces
Adapter PMC71X/51B G1/2,d11,4,Da30,316L
Číslo výkresu
Objednací kód
55
52020217
Adapter PMC71 PF1/2, d3, 316L, 3.1
Číslo výkresu
Objednací kód
55
52020224
Adapter PMC71 G1/2, d11.4, 316L, 3.1
Číslo výkresu
Objednací kód
55
52020225
Adapter PMC71 PT1/2, d11.4, 316L, 3.1
Číslo výkresu
Objednací kód
55
52020226
Adapter PMC71 NPT1/2, d11.4, 316L, 3.1
Číslo výkresu
Objednací kód
55
52020227
Adapter PMC71 NPT1/2, NPT1/4, 316L, 3.1
Číslo výkresu
Objednací kód
55
52020228
Adapter PMC71 M20, d3, 316L, 3.1
Číslo výkresu
Objednací kód
55
52020229
Adapter PMC71 G1/2, d3, 316L, 3.1
Číslo výkresu
Objednací kód
55
52020230
Adapter Cbar S G1-1/2 ISO228,316L,screws
Číslo výkresu
Objednací kód
55
71007932
Spacer for process adapter, screws
Číslo výkresu
Objednací kód
58
52020441
Cable PE,80inch, sep. housing PMXXXB
Číslo výkresu
Objednací kód
70
71551044
Cable PE,200inch, sep. housing PMXXXB
Číslo výkresu
Objednací kód
70
71551080
Cable PE,400inch, sep. housing PMXXXB
Číslo výkresu
Objednací kód
70
71551083
Cable FEP,200inch, sep. housing PMXXXB
Číslo výkresu
Objednací kód
70
71551084
Cable PE, 600inch, sep. housing PMXXXB
Číslo výkresu
Objednací kód
70
71637914
M12-female plug connector, cable side
Manifold / Block&Bleed valve, DA63M
Mountingset for remote sensor
Mounting bracket 2 valve,stainless steel
Weather protection cover, plastic, XW111
Weather protection cover, 316L, XW112
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .
Přizpůsobit
Přijmout pouze nezbytné
Přijmout vše