Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
Standardní kalibrace:
do 0,05 %
Platinová kalibrace:
do 0,025 % -
Procesní teplota
Standardní:
−40 °C až 125 °C
(−40 °F až 257 °F)
Membránový oddělovač:
−40 °C až 400 °C
(−40 °F až 752 °F) -
Rozsah měření tlaku
400 mbar až 700 bar
(1,5 psi až 10 500 psi) -
Hlavní smáčené díly
316L, slitina C,
tantal, Monel,
PTFE, zlato -
Materiál procesní membrány
316L, slitina C,
tantal, Monel,
PTFE,
zlato -
Měřicí senzor
400 mbar až 700 bar
(6 psi až 10 500 psi)
Oblast použití
Tento převodník patří k nové generaci Cerabar. Robustní převodník lze dálkově ovládat pomocí aplikace na mobilním zařízení prostřednictvím zabezpečeného připojení Bluetooth.
Software je navržen tak, aby zjednodušil manipulaci. Intuitivní průvodci provedou uživatele nastavením, kontrolními testy a ověřením zařízení.
Technologie Heartbeat nabízí ověřovací a monitorovací funkce pro detekci nežádoucích anomálií, např. změny charakteristik smyčky.
Rozsah měření tlaku: do 700 bar (10 500 psi)
Procesní teploty do 400 °C (752 °F) s membránovým oddělovačem
Přesnost: až do −0,025 %
Výhody
Díky technologii Heartbeat můžete ověřit stav zařízení, když je proces spuštěn.
Jednoduchá indikace stavu zařízení – displej se změní ze zelené na červenou, když se objeví diagnostické zprávy
Snižte systémové poruchy – bezchybné uvedení do provozu SIL a testování podle pokynů přístroje
Bezdrátové ovládání přístroje v provozu pomocí aplikace SmartBlue
Videa
Předchůdce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
TI Cerabar PMP71B
Anglická verze - 08/2025
Process pressure and level measurement in liquids or gases 4-20mA HART, PROFINET over Ethernet-APL, PROFIBUS PA
EN CS 14/08/202512/02/202510/01/202526/03/202416/03/2023Jazyk:
English
Verze:
14/08/2025
Velikost souboru:
2.9 MB
Název souboru:
TI01509PEN_1025-00.pdf
-
-
-
Funkční bezpečnost (FY)
FY Cerabar PMP71B
Anglická verze - 08/2024
Process pressure measurement
EN CS 01/08/202430/03/202208/02/2021Jazyk:
English
Verze:
01/08/2024
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
FY01028PEN_0424-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure, temperature
EN CS 01/06/202606/12/202425/03/202415/09/202328/10/2021Jazyk:
English
Verze:
01/06/2026
Velikost souboru:
2 MB
Název souboru:
TI00426FEN_2726-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Cerabar PMP71B
Process pressure and level measurement in liquids or gases
4-20mA HART, PROFINET over Ethernet-APL,
PROFIBUS PAEN CS 14/08/202512/02/202510/01/202526/03/202416/03/2023Jazyk:
English
Verze:
14/08/2025
Velikost souboru:
2.9 MB
Název souboru:
TI01509PEN_1025-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Cerabar PMP71B
Process pressure measurement
PROFIBUS PAEN CS 14/08/2025Jazyk:
English
Verze:
14/08/2025
Velikost souboru:
2.3 MB
Název souboru:
BA02527PEN_0125-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Cerabar PMP71B
Process pressure measurement
PROFINET over Ethernet-APLEN CS 18/07/202510/01/202516/03/2023Jazyk:
English
Verze:
18/07/2025
Velikost souboru:
3.3 MB
Název souboru:
BA02229PEN_0525-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Cerabar PMP71B
Process pressure measurement
4-20mA HARTEN CS 18/07/202512/02/202526/03/202431/08/202230/11/2021Jazyk:
English
Verze:
18/07/2025
Velikost souboru:
2.3 MB
Název souboru:
BA02012PEN_0925-00.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
GP Cerabar PMP71B
Process pressure measurement
HARTEN CS 26/03/202430/03/2021Jazyk:
English
Verze:
26/03/2024
Velikost souboru:
1.6 MB
Název souboru:
GP01163PEN_0224-00.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
GP Cerabar PMP71B
Process pressure measurement
PROFIBUS PAEN CS 01/08/2025Jazyk:
English
Verze:
01/08/2025
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
GP01249PEN_0125-00.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Cerabar PMP71B
Process pressure measurement
PROFINET with Ethernet-APLEN CS 16/03/2023Jazyk:
English
Verze:
16/03/2023
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
GP01194PEN_0122-00.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
GP Cerabar PMC51B
Process pressure measurement
HARTEN CS 26/03/202430/03/202130/10/2020Jazyk:
English
Verze:
26/03/2024
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
GP01149PEN_0324-00.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
KA Cerabar PMP71B
Měření procesního tlaku
4–20 mA HARTEN CS 01/08/202526/03/202431/08/202230/11/202130/03/2021Jazyk:
Czech
Verze:
01/08/2025
Velikost souboru:
879.7 KB
Název souboru:
KA01465PCS_0625-00.pdf
-