Zajištění efektivního a spolehlivého chlazení pro úlohy s vysokou hustotou
Rychlý rozvoj umělé inteligence, strojového učení a akcelerovaných výpočtů zásadně mění způsob chlazení datových center. Platformy založené na grafických procesorech (GPU) a tenzorových procesorech (TPU) vyžadují až 10krát více energie a pracují s výrazně vyšší hustotou výkonu než tradiční IT zátěže založené na centrálních procesorech (CPU), což často překračuje praktické limity chlazení vzduchem. V důsledku toho již kapalinové chlazení není optimalizační volbou. V mnoha případech se jedná o požadavek řízený výrobcem čipu, nikoli preferencí provozovatele datového centra. Mezi první uživatele velkého množství kapalinového chlazení patřily tepelné pumpy (TPU), které se spoléhaly na chlazenou vodu a chladící vybavení pro spolehlivé zvládání koncentrovaného tepelného zatížení. Podobné přístupy k chlazení se dnes rozšiřují v hyperscale a podnikových prostředích, protože clustery s hustou grafickou kartou (GPU) se stávají běžnějšími a mají podobné požadavky jako TPU.
V praxi mnoho provozů nasazuje hybridní chladicí architektury. Kapalinové chlazení se používá na úrovni čipu nebo racku, zatímco teplo je nakonec odváděno pomocí rozdílů okolních teplot pomocí suchých chladičů nebo chladicích věží, kdykoli je to možné. Tyto hybridní systémy závisí na dobře řízených chladicích vodních smyčkách, které se chovají spíše jako průmyslové energetické systémy než tradiční IT infrastruktura nebo systémy vytápění, větrání a klimatizace.
V této souvislosti chladicí výkon závisí na přesné regulaci analýzy kapaliny, tlaku, průtoku a teploty. Bez přesného vybavení riskují operátoři tepelnou nestabilitu, zkrácení životnosti vybavení, neplánované odstávky a zbytečnou spotřebu energie nebo vody. Společnost Endress+Hauser podporuje provozovatele datových center měřicími řešeními a digitálními službami průmyslové úrovně navrženými pro nepřetržitý provoz v primárních a sekundárních smyčkách chlazené vody a kapalinového chlazení s cílem zvýšit efektivitu využití energie (PUE) a efektivitu využití vody (WUE).
Klíčová fakta
10×
vyšší poptávka po energii
z platforem založených na GPU a TPU v porovnání s tradičními IT zátěžemi vycházejícími z CPU
Zdroj: DCD
Komplexní poskytovatel instrumentačních řešení pro kapalinové chlazení datových center
Monitorování kvality vody pro dlouhodobou spolehlivost systémů chlazené vody
Vzhledem k tomu, že datová centra se stále více spoléhají na chlazenou vodu a kapalinové chlazení, stává se kvalita vody kritickým faktorem spolehlivosti. Špatně kontrolované pH, vodivost nebo zákal mohou urychlit korozi, tvorbu vodního kamene a znečištění, což snižuje účinnost přenosu tepla a poškozuje chladicí desky, výměníky tepla a čerpadla.
Analýza kapalin s multiparametrickým převodníkem Liquiline CM444 v kombinaci se senzory Memosens pH, vodivosti a zákalu umožňuje nepřetržité sledování kvality chladicí vody v primárním a sekundárním okruhu. Digitální technologie Memosens zlepšuje spolehlivost měření a zjednodušuje údržbu, čímž podporuje prediktivní přístupy k ochraně aktiv a stabilitě systémů v kapalinou chlazených datových centrech. Zjistěte více o monitorování kvality chladicích kapalin v datových centrech.
Měření tlaku pro ochranu kapalinou chlazeného IT hardwaru
Stabilní tlakové podmínky jsou v systémech kapalinového chlazení kritické, zejména v architekturách přímo na čip (D2C), kde jsou chladicí desky a rychlospojky citlivé na kolísání tlaku. Abnormální tlakové podmínky mohou naznačovat ucpané filtry, netěsnosti, znečištěné výměníky tepla, degradaci čerpadla nebo vniknutí vzduchu.
Nepřetržité monitorování tlaku v okruhu chlazené vody a sekundárních kapalin poskytuje přehled o hydraulické stabilitě v reálném čase. Senzor tlaku Deltabar PMD75B a tlakový převodník Cerabar PMC21 od společnosti Endress+Hauser podporují včasnou detekci poruch, bezpečné přepínání čerpadel v redundantních architekturách a strategie údržby založené na stavu. To pomáhá snížit riziko úniků, poškození vybavení a neplánovaných odstávek v prostředích chlazených kapalinou.
Měření průtoku jako základ pro efektivní chlazení kapalinami a chlazenou vodou
V kapalinou chlazených datových centrech je kapacita odvodu tepla přímo úměrná hmotnostnímu průtoku chladicí vody přes chladicí desky, výměníky tepla v zadních dveřích, chladicí distribuční jednotky (CDU) a centrální chladicí stanice. Nedostatečný průtok může způsobit lokální přehřátí na úrovni čipu, zatímco nadměrný průtok zvyšuje energii čerpání a provozní náklady.
Moderní chladicí systémy často zahrnují krátké potrubní úseky, kompaktní ventilové bloky a časté změny průtoku během přepínání redundance. Tyto podmínky jsou běžné v sekundárních kapalinových chladicích smyčkách v blízkosti IT zátěže. Kompaktní magneticko-indukční průtokoměry, jako například Picomag Inline, jsou pro tyto aplikace velmi vhodné, protože poskytují přesné obousměrné měření průtoku bez ztráty tlaku nebo požadavků na rovné potrubí. Pro primární distribuci chlazené vody podporují větší magneticko-indukční průtokoměry, jako například Proline Promag W 300, hydraulické vyvážení, správu redundance a monitorování výkonu chladičů, výměníků tepla a hlavních sběračů. Spolehlivé údaje o průtoku jsou nezbytné pro udržení stabilního chladicího výkonu, protože kapacita kapalného chlazení se v halách nebo kampusech zvyšuje.
Měření teploty pro energeticky úsporný provoz chlazené vody
Teplota je jednou z nejdůležitějších řídicích proměnných v systémech datových center chlazených kapalinou a vodou. Provozovatelé často provozují chladicí systémy konzervativně, aby se vyhnuli tepelnému riziku, které může vést k zbytečnému podchlazení a zvýšené spotřebě energie.
Přesné měření teploty v přívodních a vratných bodech, CDU, výměnících tepla a rozhraních chladicích jednotek umožňuje operátorům sledovat delta-T a přesněji upravovat chladicí výkon. To je obzvláště důležité v hybridních architekturách, kde kapalinové chlazení v racku musí zůstat stabilní, i když okolní podmínky ovlivňují účinnost odvodu tepla.
Průmyslové teplotní senzory a převodníky Endress+Hauser, jako například iTHERM ModuLine TM152, iTEMP TMT72 a iTHERM SurfaceLine TM611, jsou navrženy pro rychlou odezvu a dlouhodobou stabilitu za podmínek proměnného průtoku. Spolehlivá data o teplotě podporují přesnější strategie řízení, což pomáhá operátorům snižovat spotřebu energie a zároveň udržovat bezpečné teplotní rezervy pro pracovní zatížení GPU a TPU.
Konzistence měření napříč hybridními chladicími architekturami
Moderní datová centra často používají kombinaci různých chladicích metod. Velká hyperscale zařízení podporující úlohy s umělou inteligencí se mohou silně spoléhat na kapalinové chlazení a chlazenou vodu, zatímco tradičnější datová centra obsluhující internetový provoz nadále používají vzduchové chlazení pro zátěž založenou na procesorech. I v rámci jednoho provozu může koexistovat více chladicích smyček.
Použití konzistentního portfolia přístrojů pro měření průtoku, teploty, tlaku a analytických přístrojů v rámci těchto okruhů zjednodušuje uvedení do provozu, řešení problémů a optimalizaci výkonu. Standardizované koncepty měření s využitím přístrojů Endress+Hauser pomáhají provozovatelům udržovat transparentnost a škálovatelnost s rostoucí kapacitou kapalinového chlazení.
Digitální konektivita a provozní přehled
Infrastruktura datového centra chlazeného kapalinou vyžaduje více než jen lokální místa měření. Provozovatelé potřebují centralizovaný přehled o stavu zařízení, diagnostice a historických trendech, aby podpořili proaktivní rozhodování a zajistili spolehlivý chladicí výkon.
Digitální služby Netilion poskytují tento centralizovaný přístup agregací informací o stavu přístroje, dokumentace a dat o životním cyklu napříč distribuovanými chladicími prostředky. Propojením průtokoměrů, analytických přístrojů a převodníků Netilion zvyšuje provozní transparentnost, snižuje manuální námahu a podporuje dlouhodobou spolehlivost měření v systémech chlazené vody a kapalinového chlazení.
Aby splnili přísné požadavky na kybernetickou bezpečnost, mnoho provozovatelů datových center omezuje výměnu dat na jednosměrnou komunikaci a přenášené informace omezuje na diagnostiku specifickou pro daný přístroj. Tento přístup snižuje riziko tím, že zabraňuje přímé interakci s řídicím systémem. Architektura přístroj-řídicí panel, jako je například Netilion, tuto strategii podporuje tím, že se vyhýbá tunelování do řídicí vrstvy. Místo toho jsou data bezpečně přenášena do cloudového rozhraní pro monitorování a analýzu. Minimalizací cest připojení tento přístup snižuje plochu pro útok a zároveň umožňuje vzdálenou diagnostiku a podporuje efektivní plánování údržby.
Jak společnost Endress+Hauser podporuje výrobce originálního vybavení (OEM) a systémové integrátory v datových centrech
Společnost Endress+Hauser podporuje výrobce originálního vybavení (OEM) a systémové integrátory v datových centrech kombinací desítek let zkušeností s přístrojovou technikou s přizpůsobenými službami, které řeší rostoucí požadavky na rychlost a přesnost. S více než 70 lety zkušeností dodáváme spolehlivá měřicí řešení určená jak pro náročné průmyslové podmínky, tak pro prostředí datových center s čistými prostory a zajišťujeme tak konzistentní výkon chladicích a energetických systémů.
Naše komplexní portfolio zahrnující analýzu kapalin, tlak, průtok a teplotu umožňuje přesné monitorování a řízení kritických procesů, čímž se zkracují odstávky a optimalizuje efektivita systému. Aby pomohla partnerům dodržet krátké časové harmonogramy projektů, nabízí Endress+Hauser vysokou dostupnost technologií, programy skladování přístrojů a předkalibrované přístroje, které urychlují uvedení do provozu a snižují provozní náklady. Jeho globální síť zajišťuje konzistentní výkon napříč mezinárodními nasazeními, zatímco místní podpora poskytuje rychlou reakci a odborné poradenství.
Také podporujeme integraci do složitých nebo stávajících infrastruktur prostřednictvím projekčních činností a služeb uvádění do provozu, minimalizujeme rizika a zajišťujeme dlouhodobou spolehlivost. Díky přesnému sledování spotřeby energií pomáhá Endress+Hauser optimalizovat chladicí výkon a zlepšovat efektivitu zdrojů, což z nás dělá důvěryhodného partnera pro škálovatelná a vysoce výkonná řešení datových center.