Naše řešení SWAS pro námořní účely pomáhá udržovat kvalitu napájecí vody do kotle, aby se zabránilo korozi, usazování vodního kamene a selhání systému.
Se systémy analýzy páry a vody od společnosti Endress+Hauser pro pomocné kotle pro lodní provoz se spoléháte na osvědčená a robustní řešení pro váš parní cyklus. Nejmodernější měřicí technologie, která je přizpůsobena vašim přesným požadavkům, usnadňuje práci s menšími nároky na údržbu.
Přehled řešení:
K dispozici pro:
Ropa a zemní plyn
Hardware & Software:
Příprava vzorku (snížení tlaku/teploty) až do 50 barů/725 psi a 240 °C/464 °F
Průtoková sestava
Kationtový výměník (volitelné)
Kryt, potrubí a ventily (nerezová ocel)
Převodník Liquiline
Senzory pro pH, celkovou/kationtovou vodivost, rozpuštěný kyslík, zákal (na vyžádání), PAH (na vyžádání)
Servis:
Poradenství v oblasti aplikací
Řízení projektů, inženýrské práce Instalace a zapojení
Kompletní dokumentace: výkresy GA, zapojení a připojení, provozní pokyny a manuál
Shoda s vibracemi dle IACS E10
Uvedení do provozu Školení v oblasti přístrojů a údržby (provoz a servis)
Navrženo pro specifické podmínky mořského prostředí
Monitorovací systém testovaný na vibrace (dle IACS E10) zaručuje maximální dostupnost kotle a zařízení. Jeho optimalizované portfolio minimalizuje náklady a údržbu. Uživatelsky přívětivé rozhraní vyžaduje málo technických znalostí pro snadnou obsluhu na palubě.
Kompaktní námořní systém SWAS, včetně vysílačů a senzorů, speciálně navržený pro náročné podmínky
Víceparametrové armatury
Pro monitorování všech relevantních parametrů s minimální spotřebou vzorku
Předdefinované řešení
Nejvhodnější měřicí přístroje a design
Připraveno k použití
Standardizované kompaktní řešení s předem smontovanými a kalibrovanými zařízeními
Nejmodernější technologie
Měřicí zařízení s technologií Memosens, Heartbeat a funkcemi prediktivní údržby
Robustní měřicí řešení
Výpočet hodnoty pH a zbývající kapacity kationtové výměny a automatické vypnutí systému, pokud teplota vzorku překročí bezpečnostní limity
Máte zájem o naše řešení? Naši konzultanti vám zodpoví všechny vaše otázky.
Analytické systémy pro páru a vodu (SWAS) pro potravinářský a nápojový průmysl
Používáte pro potravinářskou nebo nápojovou výrobu generátory páry? Objevte naše inteligentní
panely SWAS pro spolehlivý monitoring kvality vody při přípravě páry.
Systémy čerpání s měřením hmotnostního průtoku pro paliva pro lodní dopravu
Každý den jsou po celém světě čerpána velká množství ropných paliv do nádrží na palivo umístěných na plavidlech. I ta nejmenší nepřesnost měření způsobuje manka v „pokladně“. Naše řešení poskytuje transparentnost.
Systémy měření v nádržích pro palivářství
Vylepšete skladování a obchodní měření v průmyslu zpracování ropy a plynu pomocí řešení měření v nádržích od společnosti Endress+Hauser.
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .