V mnoha procesních provozech zůstává komunikační protokol HART klíčovým prvkem pro přístup k cenným procesním datům ze stávajících polních instrumentací.
I když technologické změny mohou být náročné – zejména pokud zahrnují integraci starších systémů s moderními platformami – připojení k průmyslovému internetu věcí (IIoT) je dosažitelné.
Tento článek zkoumá, jak komunikační protokol HART nadále poskytuje cenné poznatky, a zkoumá možnosti nízkonákladové integrace do ekosystémů IIoT s využitím stávajících zařízení HART v praxi.
ObsahObsah
Diagnostické záležitosti: příklad z provozu s protokolem HART
V procesním závodě s přístrojovým vybavením 4–20 mA / HART mohou neočekávané situace rychle vyeskalovat, pokud se přehlíží diagnostické možnosti. Tento příklad shrnuje typickou situaci údržby:
Představte si den silného deště. Údržbářský tým předpokládá rutinní provoz s minimálními zásahy. Současně se však objevuje více problémů, které vyžadují okamžitou pozornost. Tým se náhle ocitne v kritickém problému s měřením hladiny.
Obsluha hlásí, že převodník hladiny poskytuje kolísavé hodnoty a proces probíhá bez spolehlivých informací o hladině. Převodník je umístěn na odlehlém místě v závodě, daleko od dílny, a přístup k němu vyžaduje navigaci i za nepříznivých povětrnostních podmínek.
Poté, co se technik dostane k přístroji, zjistí, že místní konfigurace není k dispozici. K diagnostice problému je potřeba provozní konfigurátor, ale jeho baterie je vybitá. Toto zpoždění nutí technika se vrátit, nástroj dobít a poté se znovu zabývat přístrojem. Během této doby proces pokračuje bez přesného měření hladiny a operátoři si neuvědomují, že hladina příliš stoupla.
Nakonec se aktivuje limitní spínač hladiny, který ukončí proces a zastaví výrobu. Přestože bezpečnostní systém funguje podle očekávání, incident zdůrazňuje významnou zranitelnost: Nedostatek okamžitého přístupu k diagnostice prodlužuje řešení závad a přispívá k zbytečným odstávkám – což je typický příklad.
Co je komunikační protokol HART?
Zní vám výše uvedený příklad povědomě? Takové situace lze často rychle vyřešit přístupem k datům přístroje přímo z provozu. I když polní instrumentace spoléhají na analogové signály 4–20 mA, většina z nich je vybavena komunikačním protokolem HART – v tomto případě však nebyl využit.
HART není nová technologie, jak většina z nás ví. Přestože jsou v různých odvětvích po celém světě instalovány miliony přístrojů s podporou HART, jeho základy stále nejsou všem plně jasné.
HART je zkratka pro Highway Addressable Remote Transducer. Tento protokol byl zaveden v polovině 80. let 20. století. Stal se otevřeným standardem v roce 1986, poté, co byl zpočátku proprietární.
HART je hybridní protokol, který překrývá digitální signál s tradičním analogovým signálem 4–20 mA – standardem, který se používá již po desetiletí a v mnoha provozech je i dnes stále rozšířený.
Z technického hlediska HART používá standard Bell 202 a využívá frekvenční klíčování (FSK) s rychlostí 1 200 bps. Dvě frekvence představují binární hodnoty: 1 200 Hz pro „1“ a 2 200 Hz pro „0“. Tento přístup umožňuje komunikaci mezi hlavním a podřízeným přístrojem bez přerušení analogového signálu.
Jaký je rozdíl mezi protokolem HART a jinými protokoly fieldbus?
Polní instrumentace s podporou HART poskytují srovnatelnou úroveň diagnostických a provozních dat jako plně digitální přístroje. Klíčový rozdíl spočívá ve způsobu přístupu k těmto datům. Digitální přístroje nepřetržitě sdělují své informace, bez ohledu na to, zda jsou aktivně používána. Naproti tomu mnoho přístrojů HART zůstává v terénu s cennými daty uzamčenými uvnitř.
Všechny přístroje používající komunikační protokol HART podporují inteligentní správu přístrojů (Intelligent Device Management – IDM), podobnou té, která je k dispozici u sběrnic PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus a dalších digitálních technologií. Přestože HART nabízí vícebodový režim pro čtení dat z několika přístrojů, je tato metoda pomalá, a proto se široce nepoužívá. Naštěstí existují alternativní řešení pro extrakci těchto důležitých informací bez spoléhání se na konfigurace s více úložišti.
Jaký je tedy skutečný rozdíl mezi HART a plně digitálními přístroji se sběrnicí Fieldbus? Pokud jde o typ a kvalitu informací – například o stavu přístroje a diagnostice – není prakticky žádný rozdíl. Standardní instalace přístroje HART však obvykle znamená, že řídicí systém přijímá pouze analogový signál 4–20 mA, na rozdíl od digitálních sítí, kde jsou všechna data přístroje nepřetržitě k dispozici.
Dobrou zprávou je, že moderní řešení, ať už kabelová, nebo bezdrátová, nyní umožňují efektivní přístup k datům HART a transformují je do praktických poznatků – například prostřednictvím ekosystému IIoT, jako je Netilion od společnosti Endress+Hauser.
Která rozhraní HART jsou vhodná pro ekosystém IIoT?
Situacím, jako je ten zmíněný výše v příkladu s převodníkem hladiny, se lze často vyhnout využitím moderních možností připojení. Existují praktické způsoby, jak načíst data IDM z polních instrumentací s podporou HART bez velkých investic nebo rozsáhlých úprav přístroje.
1. Integrace WirelessHART: Bezdrátové připojení je jednou z nejpřímějších metod sběru dat z přístroje. Přidáním adaptéru WirelessHART k stávajícím polním instrumentacím lze data přenášet do brány WirelessHART. Tuto bránu – například Fieldgate SWG70 od společnosti Endress+Hauser – lze poté připojit k přístroji edge, což umožňuje bezproblémovou integraci s cloudovými platformami IIoT. Bezdrátová řešení jsou již široce používána v různých odvětvích a osvědčila se v mnoha aplikacích.
2. Brány HART pro kabelovou integraci: Pro provozy, které preferují kabelová řešení, nabízejí brány HART spolehlivý způsob, jak extrahovat data ze smyčky 4–20 mA a připojit je k platformám IIoT, jako je Netilion. I když tento přístup může ve srovnání s bezdrátovým připojením vyžadovat o něco vyšší počáteční investici, návratnost investice se obvykle projeví během několika měsíců. Příkladem je Fieldgate SFG250, brána HART založená na Ethernetu, která poskytuje jednoduchý a efektivní způsob přístupu k datům přístroje a jejich integrace do cloudových systémů. HART přes Ethernet je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak zpřístupnit cenné informace bez zbytečné složitosti každodenního provozu.
Proč implementovat ekosystém IIoT?
Jak je ukázáno v předchozích příkladech, IIoT není tak vzdálený ani složitý, jak by se mohlo zdát. Benefity služeb IIoT jsou jasné – jejich implementace ve vašem provozu může přinést významné operativní výhody.
IIoT může například poskytnout komplexní přehled o vaší instalované bázi. Věděli jste, že přibližně 30 % aktiv v mnoha provozech je již zastaralých? Díky službám IIoT můžete snadno registrovat přístroje ručně nebo automaticky prostřednictvím přístroje edge a vytvořit tak digitální dvojče.
Po připojení nabízejí digitální služby jako Netilion Analytics transparentní přehled prostřednictvím intuitivních dashboardů a grafů. Tyto analýzy odhalují důležité informace, jako je dostupnost přístrojů a stav jejich životního cyklu, což odstraňuje komplikace a zefektivňuje údržbu.
Monitorování stavu pomocí HART a IIoT
Další výkonnou aplikací IIoT v kombinaci s komunikačním protokolem HART je monitorování stavu přístroje. Digitální služby jako Netilion Health poskytují diagnostické informace pro přístroje Endress+Hauser i přístroje třetích stran.
Ať už používáte kabelové, nebo bezdrátové připojení WirelessHART, vaše brána se může propojit s přístrojem edge, které bezpečně komunikuje s cloudem. To umožňuje přístup k informacím o stavu přístroje odkudkoli.
Systém zobrazuje stavy přístroje na základě norem NAMUR NE 107. Když dojde k diagnostickému upozornění nebo selhání, můžete se podívat na podrobné informace a identifikovat hlavní příčinu a provést nápravná opatření. K dispozici jsou také historická data, která ukazují, kdy a jak často k událostem došlo, a poskytují vám tak jasný obraz o výkonnosti aktiv v čase.
Pokud by byl takový systém monitorování stavu zaveden během výše popsaného incidentu s měřením hladiny, mohl být problém odhalen včas, což by ušetřilo čas, zabránilo se neplánovaným odstávkám a snížilo náklady.
Stručně řečeno: IIoT zjednodušuje, zefektivňuje a usnadňuje řízení provozu.
Netilion je oceňovaný ekosystém IIoT určený pro průmyslové procesy. Propojuje fyzický a digitální svět, aby vám kdykoli a odkudkoli posílal cenné informace z provozu.
Chcete se zúčastnit jedné z našich akcí? Vyberte podle kategorie nebo odvětví.
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .