Analogová technologie je v průmyslových provozech stále běžná, protože je již dlouho základem automatizačních systémů.
Toto odvětví prochází zásadním posunem směrem k digitální komunikaci, poháněným řešeními založenými na Ethernetu a bezdrátovými technologiemi.
EtherNet/IP je v tomto přechodu klíčovým protokolem, který nabízí nové možnosti propojení a integrace.
Je EtherNet/IP správná volba? Odpověď závisí na vaší konkrétní aplikaci a požadavcích.
Tento článek se znovu zaměří na základy a prozkoumá, jak může EtherNet/IP umožnit pokročilé funkce v rámci průmyslového internetu věcí (IIoT).
ObsahObsah
Jaký je rozdíl mezi domácím Ethernetem a EtherNet/IP?
Možná si dnes všimnete méně ethernetových přístrojů, protože bezdrátové sítě se stávají stále populárnějšími, ale Ethernet zůstává nedílnou součástí našeho každodenního života – ať už jde o vaše primární internetové připojení, nebo o chytrou televizi. V průmyslovém prostředí představuje Ethernet významný vývoj. EtherNet/IP zahrnuje známou „IP“, podobnou té, kterou používáte pro připojení k internetu. V tomto kontextu se však jedná o zkratku pro Industrial Protocol, což je chytrá adaptace pro průmyslové aplikace.
Polní přístroje se mohou připojit přes Ethernet pomocí kabelů a konektorů, které se podobají těm, které se nacházejí doma. Průmyslové aplikace samozřejmě vyžadují robustnější verze, aby odolaly náročným podmínkám, ale princip zůstává stejný. Stručně řečeno, o tom, jak tyto „nové“ průmyslové ethernetové přístroje fungují, už toho hodně víte. Nyní, když jsme si ujasnili, jak běžná je tato technologie, pojďme se ponořit do detailů, které ji odlišují.
Jak vznikl EtherNet/IP?
V 90. letech minulého století začal malý tým ve společnosti ControlNet International Ltd. vyvíjet to, co se nakonec stalo průmyslovým protokolem EtherNet/IP. Do roku 2000 si uvědomili, že pro pokrok v projektu je nezbytná další podpora. V té době nebyl crowdfunding možný, a tak se rozhodli pro tradiční cesty.
Spolupracovali s Open DeviceNet Vendors Association (ODVA), organizací výrobců automatizační techniky založenou v roce 1995. ODVA souhlasila se spoluprací na vývoji EtherNet/IP. V roce 2009 původní vývojáři přenesli plnou odpovědnost za protokol na ODVA a její členy. ODVA dnes udržuje a propaguje Common Industrial Protocol (CIP™) a související technologie, včetně ControlNet®, CompoNet® a DeviceNet®.
Kromě vývoje protokolů zajišťuje ODVA interoperabilitu napříč dodavateli a systémy, což je v průmyslové automatizaci složitá výzva. Organizace se zasazuje o používání komerčně dostupných komponent (COTS) a nemodifikovaných internetových a ethernetových technologií pro zjednodušení integrace a přijetí.
Co je EtherNet/IP?
EtherNet/IP, založený na protokolu CIP a v souladu s modelem Open Systems Interconnection (OSI) a standardní sadou protokolů TCP/UDP, je flexibilní ethernetová síť nejvyšší třídy a otevřený standard IEC. Umožňuje propojit polní senzory, regulátory a řídicí systémy ve stejné síti.
Jeho implementace je rozsáhlá, takže zde najdete také řízení výkonu (motory, pohony, softstartéry atd.) a diskrétní řízení (bezpečnostní I/O, roboty atd.). Možností je spousta, protože do sítě lze připojit i IP kamery, WiFi a IP telefony. Všechny tyto vlastnosti ukazují, že EtherNet/IP je více než připraven na rozšíření IIoT.
Co je standard EtherNet/IP?
Spíše než abychom zde popisovali celý standard, uvedeme hlavní body, které byste měli znát:
IEEE 802.3: standardní ethernetový protokol pro přesný čas (IEEE 1588)
IEC: Mezinárodní elektrotechnická komise – IEC 61158
ODVA: společný průmyslový protokol (CIP)
IETF: pracovní skupina pro internetové inženýrství, standardní internetový protokol (IP)
EtherNet/IP dále přidává CIP do vrstvy relace, ale také se řídí protokolovým rámcem modelu OSI. Podívejte se na grafiku:
Konečně, můžete mít mnoho způsobů komunikace. Fyzická vrstva umožňuje bezdrátové připojení, měděné kabely, optické vlákno a další. Datová linková vrstva pak umožňuje různé standardy v závislosti na fyzické vrstvě – například IEEE 802.3 (optické kabely), IEEE 802.3 nebo 802.1 (měď) a IEEE 802.11 (Wi-Fi).
Dokonce i nová pokročilá fyzická vrstva (Ethernet-APL) má pro napájení a komunikaci pouze dva vodiče, a to i v prostorách s nebezpečím výbuchu!
Jaké jsou topologie EtherNet/IP?
Technologie Ethernetu prošla skutečným vývojem od 10 Mbp, sběrnicové/stromové topologie a poloduplexní komunikace k 100 Mbp a 1 Gbp, plnému duplexu a hvězdicové topologii založené na přepínačích/routerech. Tento vývoj dal ethernetovým sítím schopnost podporovat kritické průmyslové systémy.
EtherNet/IP je aktivní infrastruktura, jejíž síťové segmenty využívají propojení typu point-to-point v hvězdicové topologii. Jádrem této topologie je propojení přepínačů vrstvy 2 a vrstvy 3. Tyto přepínače podporují mnoho uzlů typu point-to-point.
Síť EtherNet/IP může také podporovat lineární a jednorázové kruhové topologie odolné proti chybám. K tomu používá vestavěné přepínače a technologii Device Level Ring (DLR). Tyto alternativní topologie lze kombinovat pro optimalizaci vedení kabelů a rozložení komunikace.
I když bychom se mohli hlouběji zabývat technickými detaily sítě EtherNet/IP, budeme struční a výstižní a hlavní témata shrneme do tří otázek. Odpovědi vám poskytnou dobrý základ pro lepší pochopení sítě.
1 – Jaký je rozdíl mezi TCP a UDP?
EtherNet/IP je založen na standardu TCP/UDP IP, ale co to vlastně znamená? TCP (transmission control protocol) zajišťuje spolehlivý, ale pomalý přenos dat v paketu nebo rámci unicast. Například e-maily a prohlížení webu používají TCP připojení, což je cenné pro přenos diagnostických dat, zatímco UDP je užitečné pro I/O data v automatizačních nebo řídicích aplikacích.
Když nyní přejdeme na UDP (user datagram protocol), najdeme mnohem rychlejší připojení, ale chybí mu záruka, že se přenášená data dostanou k příjemci. Máme zde pakety nebo rámce unicast, multicast a broadcast, například pro streamování hudby nebo videa.
2 – Mohu používat EtherNet/IP s jinými aplikacemi TCP/IP?
Ano, EtherNet/IP byl vyvinut, aby umožňoval koexistenci s dalšími aplikacemi TCP/IP. Zde je několik příkladů aplikací TCP/IP, které na trhu často vidíte:
HTTP – protokol pro přenos hypertextu
SNMP – jednoduchý protokol pro správu sítě
Modbus/TCP
OPC UA
3 – Jaké jsou základní komponenty sítě EtherNet/IP?
Síť se skládá z klíčových prvků, které umožňují komunikaci mezi přístroji a řídicím systémem. EtherNet/IP má tři třídy, které identifikují komponenty a způsob jejich použití.
Skener: Třída skeneru mapuje vstupní a výstupní proměnné sítě v cyklech, definovaných časem aktualizace. Příklady: PLC a kontroléry
Zprávy: Třída zasílání zpráv podporuje explicitní zasílání zpráv namísto dat I/O v reálném čase. Příklady: diagnostika, nástroje pro konfiguraci sítě, systémy SCADA a HMI
Adaptér: Třída adaptérů nabízí funkce specifické pro dané přístroje v přístrojích s vestavěným protokolem EtherNet/IP. Příklady: senzory, ventily, brány.
Jak se EtherNet/IP uplatňuje v řešeních IIoT?
EtherNet/IP je digitální komunikace, která rozšiřuje naše obzory v oblasti integrace a využití dat. V souladu s konceptem NAMUR NOA můžete stahovat informace přímo ze sítě pomocí přístroje edge a odesílat je do různých druhů cloudových služeb. Například ekosystém IIoT Netilion od společnosti Endress+Hauser nyní podporuje přístroje EtherNet/IP několika způsoby; můžete je použít ve službách Analytics, Library, Health a Value, a přístroje třetích stran v Analytics a Library. Tyto služby vylepšují vaše data a poskytují vám ty správné informace, ať jste kdekoli. Každá služba má relevantní výhody pro každodenní úkoly.
Služby IIoT představují snadný způsob, jak získat přístup k relevantním poznatkům z vašich polních přístrojů. Poskytují vám pohodlný a bezpečný způsob integrace s cloudem a kroku vpřed ve vašem odvětví, posunu na novou úroveň údržby, zvýšení produkce a mnoho dalšího.
Netilion je oceňovaný ekosystém IIoT určený pro průmyslové procesy. Propojuje fyzický a digitální svět, aby vám kdykoli a odkudkoli posílal cenné informace z provozu.
Actual hands-on tasks will help you to understand how the EtherNet/IP technology works in detail. You will understand the benefits of the technology and know the procedure for troubleshooting.
Chcete se zúčastnit jedné z našich akcí? Vyberte podle kategorie nebo odvětví.
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .