Od multimetru k průmyslovému tabletu: vývoj provozních nástrojů
Article05.01.2026
Ve zkratce
V době, kdy se přístroje spoléhaly pouze na signály 4–20 mA, byl multimetr nepostradatelným nástrojem pro každodenní úkony.
Dnes je primárním nástrojem pro práci v terénu komunikátor do provozu – už nejde o jednoduchý přenosný přístroj, ale o tablet s bohatou nabídkou funkcí, určený pro podporu široké škály aktivit.
V průběhu času se komunikátor do provozu výrazně vyvinul a nabízí pokročilé funkce, které mnoho uživatelů kvůli běžným požadavkům dosud plně neprozkoumalo.
Odemknutí jeho plného potenciálu může optimalizovat pracovní postupy a zvýšit efektivitu, zejména v kombinaci se službami průmyslového internetu věcí (IIoT).
Tento článek zkoumá původ a vývoj přenosných komunikátorů a ukazuje, jak mohou moderní nástroje transformovat provozní operace prostřednictvím integrace s řešeními IIoT.
ObsahObsah
Vývoj komunikátorů do provozu
V počátcích procesní automatizace byly multimetry primárním nástrojem pro ověřování signálů 4–20 mA a zajištění integrity smyčky. Tyto nástroje byly nezbytné pro základní úkoly řešení závad a údržby.
Zavedení přenosných komunikátorů do provozu znamenalo významný pokrok. Na rozdíl od multimetrů tyto přístroje umožňovaly přímou interakci s inteligentními převodníky, což jim umožňovalo konfiguraci, úpravu parametrů a diagnostiku prostřednictvím protokolů, jako je HART. Zpočátku byly tyto komunikátory jednoduché nástroje ovládané pomocí menu, ale ve srovnání s manuálními metodami konfigurace poskytovaly mnohem lepší uživatelský zážitek.
Postupem času se komunikátory do provozu vyvinuly tak, aby podporovaly více protokolů, včetně HART a Foundation Fieldbus. Přístup k funkcím přístroje závisel na souborech Electronic Description (DD/EDD) nebo Device Type Manager (DTM), které umožňovaly plnou navigaci ve stromové struktuře menu přístroje. Bez těchto souborů byl možný pouze obecný přístup, což omezovalo možnosti konfigurace – problém, který se občas objevuje, když jsou knihovny zastaralé nebo neúplné.
Moderní komunikátory do provozu dnes nabízejí rozsáhlou konektivitu, podporují více protokolů a integrují pokročilé nástroje v jednom přístroji. V kombinaci se službami IIoT poskytují zabezpečený přístup k datům, vzdálené monitorování a zefektivněné pracovní postupy – eliminují tak nutnost nosit po celém provozu více nástrojů.
Jak používat komunikátor do provozu?
Komunikátory do provozu jsou všestranné nástroje určené k zjednodušení interakce s inteligentní polní instrumentací. Mezi jejich primární funkce patří:
Konfigurace: Hlavním účelem komunikátoru do provozu je poskytnout přístup k struktuře nabídky přístrojů pro konfiguraci. Toho je dosaženo pomocí souborů specifických pro přístroj, jako jsou DD/EDD nebo DTM, které umožňují plnou funkčnost. Nově vznikající standardy, jako jsou přímé zahraniční investice, získávají na významu.
Diagnostika: Komunikátory do provozu umožňují uživatelům získávat diagnostické informace a poskytují přehled o stavu a výkonu přístroje. Pokročilé struktury souborů poskytují podrobná data, ačkoli tradiční komunikátory obvykle vyžadují fyzickou blízkost přístroje nebo připojení ke smyčce. Moderní služby IIoT, jako například Netilion Health, nyní umožňují vzdálený přístup k těmto informacím.
Pokročilé funkce: U radarových hladinoměrů mohou komunikátory zobrazovat obalové křivky, což pomáhá při řešení problémů a optimalizaci. Průmyslové tablety, jako například Field Xpert, zvyšují použitelnost tím, že poskytují displeje s vysokým rozlišením bez nutnosti použití notebooků. Služby jako Heartbeat Technology, které jsou k dispozici v mnoha přístrojích Endress+Hauser, navíc shromažďují pokročilé informace o stavu aktiv a dále rozšiřují možnosti komunikátoru.
Udržování aktuálního stavu komunikátoru do provozu
Udržování aktuálního komunikátoru do provozu je nezbytné pro spolehlivou konfiguraci a diagnostiku přístroje. To zahrnuje dva klíčové aspekty: zajištění instalace nejnovější verze softwaru a udržování knihovny přístroje aktuální s aktualizovanými soubory DD/EDD, DTM nebo FDI pro širokou škálu polní instrumentace.
Historicky byla aktualizace těchto nástrojů složitý proces, často vyžadující fyzické připojení k počítači a v některých případech i infračervený přenos dat – přístup náchylný k chybám a poškození souborů. Dnes je tento proces mnohem efektivnější. Moderní komunikátory se mohou přímo připojit k serverům a stahovat aktualizace, což zajišťuje, že software i knihovny přístrojů zůstanou aktuální. Například nástroje jako Field Xpert poskytují intuitivní postup aktualizace, čímž snižují riziko generické komunikace způsobené chybějícími soubory přístroje.
Efektivní práce se službami IIoT
Moderní komunikátory do provozu se vyvinuly do podoby průmyslových tabletů, které nabízejí flexibilitu a funkčnost srovnatelnou s notebooky. Tato transformace umožňuje integraci se službami IIoT a vytváří tak výkonnou platformu pro správu polní instrumentace a související dokumentace.
Kombinací nástrojů, jako je Field Xpert, s cloudovými službami, jako je Netilion Library, mohou uživatelé přistupovat ke všem relevantním souborům a dokumentům přímo z cloudu. Díky tomu není nutné během řešení závad hledat manuály nebo kalibrační záznamy a týmy mohou bezproblémově spolupracovat díky sdílení dokumentace. Výsledkem je vyšší efektivita a inteligentnější správa informací souvisejících s přístroji.
Netilion je oceňovaný ekosystém IIoT určený pro průmyslové procesy. Propojuje fyzický a digitální svět, aby vám kdykoli a odkudkoli posílal cenné informace z provozu.
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Chcete se zúčastnit jedné z našich akcí? Vyberte podle kategorie nebo odvětví.
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .