Vše o síti PROFIBUS a jak ji používat se službami IIoT
Article05.01.2026
Ve zkratce
Cílem tohoto článku je poskytnout potřebné informace týkající se sítí PROFIBUS.
Budeme hovořit o typech PROFIBUSu, o tom, jak fungují, o rozdílu mezi PROFIBUSem a PROFINETem a o tom, jak aplikovat IIoT v řešení PROFIBUSu.
Po přečtení článku budete připraveni vylepšit svou síť. Ale i když ho nemáte, budete mít všechny důležité informace pro plánování implementace ve vašem provozu.
Je také důležité říci, že komunita uživatelů PROFIBUSu denně roste. Zájmová skupina zodpovědná za protokol odvádí skvělou práci při šíření informací o PROFIBUSu všude, kam jde.
Pojďme se na tento protokol podívat blíže a zjistit, jak jej používat společně se službami IIoT, abyste z vašich polních instrumentací a sítě dosáhli co nejlepšího výkonu.
ObsahObsah
Co je PROFIBUS?
PROFIBUS je digitální síť zodpovědná za komunikaci mezi senzory v provozu a řídicím systémem nebo kontroléry. První myšlenkou během jeho vývoje bylo implementovat řešení PROFIBUS v průmyslu automatizace výroby, poté v procesním průmyslu, výrobě atd.
Na úplném začátku zájmová skupina vyvinula PROFIBUS FMS (Fieldbus Message Specification). Jednalo se o složitý protokol, který se dnes již nepoužívá. Poté pracovali na vytvoření protokolu PROFIBUS DP (Decentralised Peripherals – decentralizované periferie) a v roce 1998 byl spuštěn PROFIBUS PA (Process Automation – automatizace procesů).
Dnes, když mluvíme o PROFIBUSu, máme PROFIBUS DP a PROFIBUS PA. Kromě toho byl vyvinut PROFINET, založený na ethernetové komunikaci, a již byl implementován v mnoha různých oblastech a aplikacích.
Jaké jsou typy protokolu PROFIBUS?
Jak již bylo zmíněno, na trhu najdete PROFIBUS DP a PROFIBUS PA. Pojďme se tedy nyní podívat, jak fungují PROFIBUS DP a PA a ve kterých aplikacích se používají nejčastěji.
Síť PROFIBUS DP byla vyvinuta jako rychlé řešení založené na fyzické vrstvě RS485 a evropské normě EN 50170. Fyzická vrstva nemusí být měděná – můžete mít i bezdrátové připojení nebo optická vlákna. PROFIBUS DP je zkratka pro decentralizovanou periferii. Název odkazuje na I/O připojení, která využívají zcela decentralizovanou vysokorychlostní sériovou komunikaci pro připojení k centrálnímu kontroléru.
Je také důležité zmínit, že protokol PROFIBUS DP je založen na modelu Open System Interconnection (OSI) podle normy ISO 7498 a každá vrstva protokolu má definované úkoly. PROFIBUS DP je síť s tokeny multimaster – to znamená, že pokud jsou v systému dva nebo více masterů, token, který jim dává právo komunikovat s polní instrumentací, je předáván z masteru na master a každý z nich získává podíl na komunikačním čase.
Existují dvě třídy masterů. Třída Master 01 předává cyklické informace pro řízení procesu. Třída Master 02 (volitelné) přenáší acyklické informace a používá se pro diagnostiku, alarmy a konfiguraci přístroje. Co se týče rychlosti, síť pracuje s rychlostí 9,6 kb/s až 12 Mb/s v systému o délce 100 až 1 000 metrů. Co se týče topologie, sítě PROFIBUS DP jsou lineární a používají se v nich brány, repeatery a terminátory. V neposlední řadě mohou mít sítě DP profil ProfiSafe a lze je použít v bezpečnostních aplikacích SIL3.
Co je PROFIBUS PA?
Protokol PROFIBUS PA byl původně vyvinut jako nástupce komunikace HART. Je určen pro provozní aplikace, kde je vyžadována komunikace mezi měřicími přístroji a řídicím systémem. PROFIBUS PA používá kroucené stíněné páry vodičů pro napájení i komunikaci. Jeho fyzická síťová struktura splňuje normu IEC 61158-2 a datová rychlost v síti je 31,25 kbit/s. Ve skutečnosti je to v podstatě stejné jako FOUNDATION Fieldbus H1 – oba jsou založeny na stejné normě.
V době vývoje byla rychlost 31,25 kbit/s více než dostatečná (a stále je) pro typ informací odesílaných a přijímaných polními přístroji. Přístroje PROFIBUS PA nejsou připojeny přímo k řídicí jednotce. To je úkolem rychlejší sítě PROFIBUS DP a je dostupná přes coupler nebo linku. Coupler/linka fungují jako síťové rozhraní a dodávají napájení sběrnici. Skvělou věcí na sítích PA je, že mohou být navrženy tak, aby byly jiskrově bezpečné, což znamená, že přístroje k nim připojené mohou pracovat v nebezpečných prostředích.
Na jiskrově bezpečné sběrnici je obvykle méně přístrojů ve srovnání s konvenční sítí, ale to závisí na několika faktorech, které určují optimální počet přístrojů pro každou z nich. Jedná se například o proud spotřebovaný přístrojem, délku sběrnice, typ kabelu.
Co je PROFINET?
Je nezbytné říci, že tato kapitola se nebude do hloubky zabývat protokolem PROFINET, protože ačkoliv je také spravován zájmovou skupinou PROFIBUS, jedná se o jiný protokol.
Můžeme říci, že PROFINET lze považovat za evoluci protokolu PROFIBUS. V dnešním průmyslu lidé rádi používají protokoly založené na Ethernetu (IEEE 802.3) a modelu OSI. PROFINET lze aplikovat od řízení až po komunikaci v provozu, což přináší jednotnou a vertikální síť a zároveň všechny výhody IT ve výrobních prostorách společnosti.
Již nyní můžete najít mnoho výrobců s polními přístroji používajícími nativní protokol založený na Ethernetu. Další výhodou jeho implementace je, že tento typ protokolu se snadno implementuje, protože využívá známý model s nízkými náklady na infrastrukturu. PROFINET by neměl být považován za PROFIBUS Ethernet! PROFINET je otevřený standard založený na Ethernetu a vývojový stupeň protokolu PROFIBUS.
Významnou výhodou PROFINETu je jeho latentní koexistence s TCP/IP, což přináší značné výhody. Všechny přístroje jsou připojeny k jedné síti, kde se provádí řízení, diagnostika atd. Brány obvykle nejsou vyžadovány. Standard umožňuje budování sítě mnoha různými způsoby, například kruhovou, liniovou, stromovou nebo hvězdicovou topologií. PROFINET pracuje rychlostí až 1 000 megabitů za sekundu a kabely mohou být dlouhé až 100 metrů. Díky vysokorychlostnímu provozu má dobu odezvy kratší než 1 milisekunda.
Jaký je rozdíl mezi protokoly PROFIBUS a PROFINET?
Když mluvíme o PROFIBUSu, mluvíme o tradičním a známém digitálním komunikačním protokolu, který byl implementován v různých odvětvích a aplikacích. Tento protokol je založen na sériové komunikaci a přinesl průmyslu mnoho benefitů.
PROFINET je protokol založený na průmyslovém Ethernetu. PROFINET podporuje rychlejší komunikaci a máte k dispozici větší šířku pásma. To znamená, že zpráva vyměňovaná v síti PROFINET může obsahovat mnohem více informací než zpráva na sběrnici PROFIBUS.
Níže naleznete tabulku od společnosti PROFIBUS International, která porovnává obě možnosti:
Ve finále je to jedno z nejlepších dostupných řešení. Je však stále nezbytné zjistit, jaké jsou požadavky vaší aplikace, abyste mohli ve svém provozu implementovat nejlepší komunikační protokol.
Co je PROFIBUS a PROFINET International?
PROFIBUS a PROFINET International je rozsáhlá automatizační komunita působící v různých částech světa. Jsou zodpovědní za PROFIBUS a PROFINET, dva z nejvýznamnějších komunikačních protokolů na trhu. Organizace se snaží zmenšit rozdíly ve znalostech protokolů v terénu v různých odvětvích. Pořádají akce, kde se věnují technologiím, a zpřístupňují znalosti koncovým uživatelům.
Jak používat služby IIoT v síti PROFIBUS?
Někteří uživatelé PROFIBUSu implementují síť jako systém 4–20 mA. Je ale možné využít data ze sítě k pochopení toho, co se děje, a k akci dříve, než se něco stane.
Tradiční monitorování stavu může být v některých scénářích poměrně složité. Služby IIoT však nyní podporují snadné sledování stavu přístroje a poskytují rychlý přístup k informacím a dokumentům v databázi – a to i na dálku.
Pro sběr diagnostických a stavových informací z terénu potřebujete tzv. fieldgate. Dobrým příkladem je Fieldgate SFG500. Bude fungovat jako DP master třídy 02 a shromažďovat veškerá data z vaší polní instrumentace. Fieldgate se poté připojí k přístroji edge, jako je například FieldEdge SGC500.
Veškeré informace z přístroje jsou přenášeny do cloudu pomocí zabezpečeného prostředí. Zde můžete využít různé typy služeb IIoT, například Netilion Health pro sledování stavu vaší polní instrumentace.
Zároveň můžete mít k dispozici Netilion Library pro organizaci veškeré dokumentace týkající se vaší polní instrumentace, jako jsou technické manuály, kalibrační zprávy atd.
V neposlední řadě můžete mít lepší kontrolu nad svou instalovanou bází. Netilion Analytics společně s přístrojem edge vytvoří digitální dvojče vašeho přístroje, které poskytne veškeré informace o instalované bázi, jako je typ přístroje, dodavatelé, kritičnost, zastaralost a mnoho dalšího.
Netilion je oceňovaný ekosystém IIoT určený pro průmyslové procesy. Propojuje fyzický a digitální svět, aby vám kdykoli a odkudkoli posílal cenné informace z provozu.
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Chcete se zúčastnit jedné z našich akcí? Vyberte podle kategorie nebo odvětví.
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .