Souhrn technické specifikace
-
Vstup
Kamera:
5MP kamera na zadní straně s automatickým ostřením a diodovým bleskem s 1 500 mcd
2MP kamera na přední straně
Skener:
1D/2D čárový scanner
Oblast použití
Tablet PC Field Xpert SMT50 pro univerzální nastavování přístrojů podporuje různé protokoly, servisní protokoly Endress+Hauser a připojení k polní instrumentaci Endress+Hauser s technologií Bluetooth. Polní instrumentaci lze připojovat přímo prostřednictvím vhodného rozhraní, např. modemu (spojení mezi dvěma body) nebo sběrnicového systému (spojení mezi koncovým bodem a sběrnicí) nebo bezdrátově (WLAN/Bluetooth). Softwarový balík Field Xpert lze ovládat rychle, snadno a intuitivně. Knihovna přístrojů obsahuje více než 3 000 předinstalovaných ovladačů pro přístroje a komunikaci.
Tablet PC Field Xpert SMT50 pro nastavování přístrojů umožňuje vykonávat mobilní správu provozních aktiv v prostředích bez nebezpečí výbuchu. Je určen pro uvádění do provozu a údržbu. Spravuje přístroje od společnosti Endress+Hauser a jiných dodavatelů s digitálním komunikačním rozhraním a dokumentuje postup prací. SMT50 je konstruován jako kompletní řešení. Dodává se s předinstalovanou knihovnou ovladačů a představuje snadno použitelný, dotykově ovládaný nástroj pro správu polní instrumentace během celého jejího životního cyklu.
Výhody
Robustní tablet s velkým 12" displejem a dlouhým provozem na jedno nabití baterie až 8 hodin.
Dotykem ovládaný software pro nastavování přístrojů s přímým propojením k platformě Netilion pro optimalizovanou správu provozních zdrojů.
Předinstalované knihovny ovladačů pro všechny nejpodstatnější průmyslové protokoly.
Rychlé připojení k zařízením pomocí jediného klepnutí na displej díky automatické detekci hardwaru. Služba on-line aktualizace aplikačního softwaru a souborů DTM / ovladačů nabízí nové funkce a maximální zabezpečení.
Integrované ověření Heartbeat vč. dokumentace v PDF.
Připojení k přístrojům Endress+Hauser s podporou Bluetooth a WLAN – dokonalé pro přístroje umístěné na obtížně dostupných místech.
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
TI Field Xpert SMT50
Universal, high-performance tablet PC for device configuration
EN CS 01/09/202501/12/202419/04/202331/03/202131/07/2020Jazyk:
English
Verze:
01/09/2025
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
TI01555SEN_0525-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Field Xpert SMT50
Univerzální, vysoce výkonný tablet PC pro nastavování přístrojů
EN CS 01/11/202401/05/202431/10/202231/03/202225/01/2021Jazyk:
Czech
Verze:
01/11/2024
Velikost souboru:
2.8 MB
Název souboru:
BA02053SCS_0624-00.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
SD Security Manual Field Xpert
Universal, high-performance tablet PC for device configuration
EN CS 23/12/202530/05/2025Jazyk:
English
Verze:
23/12/2025
Velikost souboru:
1 MB
Název souboru:
SD03405SEN_0225-00.pdf
-
-
-
Informace o výrobci (MI)
Field Xpert SMT50 - Software Version 1.06.00
Manufacturer Information
for users regarding software and hardware updates
(following the NAMUR recommendation 53)EN CS 19/04/202308/07/2022Jazyk:
English
Verze:
19/04/2023
Velikost souboru:
118.7 KB
Název souboru:
MI01495S_04_EN_02.23.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
Field Xpert SMT50 – optimized mobile maintenance
Promotion Flyer: Field Xpert SMT50 – optimized mobile maintenance
Jazyk:
English
Verze:
24/02/2021
Velikost souboru:
401.5 KB
Název souboru:
CP01440S_04_EN_02.22.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
Field Xpert SMT50 – optimierte mobile Wartung
Promotion Flyer: Field Xpert SMT50 – optimierte mobile Wartung
Jazyk:
German
Verze:
24/02/2021
Velikost souboru:
409.5 KB
Název souboru:
CP01440S_04_DE_02.22.pdf
-
-
-
Inovace (IN)
Field Xpert SMT50
Universeller und leistungsstarker Tablet PC zur Gerätekonfiguration
Jazyk:
German
Verze:
18/08/2020
Velikost souboru:
6.2 MB
Název souboru:
IN01172S_04_DE_01.20.pdf
-
-
-
Inovace (IN)
Field Xpert SMT50
Tablette industrielle pour la configuration de vos appareils de mesure
Jazyk:
French
Verze:
01/01/2021
Velikost souboru:
637 KB
Název souboru:
IN01172SFR_Field_Xpert_2021_BD1.pdf
-
-
-
Inovace (IN)
Field Xpert SMT50
Universal, high-performance device configuration tablet PC
Jazyk:
English
Verze:
18/08/2020
Velikost souboru:
5.5 MB
Název souboru:
IN01172S_04_EN_01.20.pdf
-
-
-
Prohlášení EU
Product family: Field Xpert
Product root: SMT50-
Declaration number: EU_00981_02.22EN CS 20/05/2022Jazyk:
English
Verze:
20/05/2022
Velikost souboru:
432.1 KB
Název souboru:
EU_00981_02.22_SMT50.pdf
-