Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Analyzátory procesních plynů

Osvědčená měřicí technologie pro efektivní řízení procesů

Úvodní obrázek analyzátorů procesních plynů
14 Výrobky
Seřadit podle:
Filtrovat

Analyzátory procesních plynů

Náš vyhledávač produktů vám pomůže najít vhodné měřicí přístroje, software nebo systémové součásti podle požadovaných vlastností produktů.

O analyzátorech procesních plynů

Moderní technologie analýzy plynů a procesního měření mohou procesnímu průmyslu pomoci řešit významné výzvy: S ubývajícími zdroji a rostoucími náklady na přepravu energie je nutné zvyšovat efektivitu. Otázky ochrany životního prostředí se stále více dostávají do popředí v souvislosti s celosvětově se zpřísňujícími předpisy a právními požadavky. Globalizace i rostoucí konkurence ze strany rozvíjejících se zemí představují příležitost, ale také riziko celosvětového trhu a konkurence. Díky našim osvědčeným řešením a rozsáhlým odborným znalostem jsme schopni poskytovat zákazníkům a partnerům komplexní podporu a společně vyvíjet řešení na míru pro zvýšení efektivity výrobních systémů a procesů.

Vyšší efektivita díky systematickému přístupu

Naše desítky let zkušeností s plánováním, návrhem a uváděním systémových řešení do provozu z nás činí spolehlivého partnera, na kterého se můžete spolehnout. Systémy pro analýzu procesních plynů (PGA) mají modulární konstrukci a jsou přizpůsobeny individuálním požadavkům. Zároveň můžete využít podrobné osobní poradenství a flexibilní servis po celou dobu projektu – od plánování projektu až po celoživotní údržbu. To znamená efektivnější harmonogramy, nižší náklady a menší rizika.

Technologie in-situ: správné řešení pro rychlé a nezkreslené výsledky měření

Díky naší inovativní technologii měření in-situ lze měřicí přístroje instalovat přímo do potrubí, kterým proudí plyn, a přímo v místě měření. Toto řešení se vyznačuje zejména velmi krátkou dobou odezvy a minimálními nároky na údržbu. Měření probíhá přes celý průřez potrubí, kterým plyn proudí (provedení cross-duct), nebo podél delší měřicí dráhy v případě provedení s měřicí sondou. Analyzátory plynů in-situ tak poskytují reprezentativnější naměřené hodnoty než extraktivní řešení.

Výhody technologie měření in-situ:

  • přímé a nezkreslené měření
  • rychlé měření – téměř v reálném čase
  • nízké nároky na údržbu

Extraktivní technologie: přesné výsledky měření i v náročných podmínkách

Naše extraktivní analyzátory plynů lze použít v široké škále aplikací. Částečný tok plynu je odebírán z plynovodu přes vybrané měřicí sondy, upraven a poté přiveden do analyzátorového modulu za konstantních podmínek. Celý proces úpravy plynu – od odběru vzorku a jeho úpravy až po analýzu – je optimálně navržen pro konkrétní úlohu měření. Tato flexibilita umožňuje měřit agresivní, hořlavé nebo toxické plyny, a to i v náročných procesních podmínkách, jako jsou vysoké teploty, tlaky nebo vysoké koncentrace prachu.

Výhody extraktivní analýzy plynů:

  • vysoká úroveň flexibility
  • měření i při různých procesních podmínkách
  • velmi přesné měření

Stahování

Prozkoumejte další zdroje

document icon
Emission monitoring solutions PDF, 4.9 MB
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
download icon Stahovat
document icon
Chemicals, petrochemicals and refineries PDF, 3.1 MB
Analyzer and metering solutions overview for chemical processing plants
download icon Stahovat