Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
−1 500 mV až 1 500 mV
-
Procesní teplota
−10 °C až 110 °C
(14 °F až 230 °F) -
Procesní tlak
max. 10 bar
(145 psi)
Oblast použití
Orbipac CPF82 je praktické analogové řešení pro ORP měření v náročném prostředí. Velká membrána z PTFE odpuzující nečistoty je zárukou nízkých nároků na údržbu, zatímco její integrovaný závit šetří prostor a čas při průtočné nebo ponorné instalaci.
Orbipac CPF82 je robustní ORP senzor do úpraven průmyslových a odpadních vod a do procesů v báňském průmyslu. Monitoring:
přítoku a odtoku
neutralizace
flotace
loužení
Výhody
Vhodný pro průtočné a ponorné instalace
Dlouhodobá stabilita: druhý elektrolytový můstek zlepšuje ochranu elektrody před „jedovatými“ ionty, jako např. S2- nebo CN-
Robustní plastové provedení chrání tělo proti mechanickému poškození
Předchůdce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
Orbipac CPF81D/CPF82D a CPF81/CPF82 Technické informace
Kompaktní elektrody pH/ORP s digitální technologií Memosens nebo
analogovéEN CS 15/07/202004/06/202030/11/201401/07/200801/03/2004Jazyk:
Czech
Verze:
30/11/2014
Velikost souboru:
454.5 KB
Název souboru:
TI00191CCS_1314.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA pH senzory CPSx1, CPFx1 Senzory ORP CPSx2, CPFx2
Měření pH a ORP
EN CS 19/03/202604/05/202031/12/201730/11/2015Jazyk:
Czech
Verze:
19/03/2026
Velikost souboru:
1 MB
Název souboru:
BA01572CCS_0426-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Analog pH/ORP sensors Temperature probe CTS1
pH and ORP measurement
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx ia IIC T3/T4/T6EN CS 09/01/2026Jazyk:
English
Verze:
09/01/2026
Velikost souboru:
554.6 KB
Název souboru:
XA03597CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Ochrana proti výbuchu
Product family: CeraGel, CeraLiquid, ConduMax H, ConduMax W, InduMax H, InduMax P, Liquiline M, Memocheck, OrbiPac, OrbiPore, OrbiSi nt, Sensor, TopHit
Product root: CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS16-, CLS21-, CLS50-, CLS54-, CM42-, CPF81-, CPF82-, CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS41-, CPS42-,
CPS441-, CPS471-, CPS491-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CPS92-, CTS1-, CYP03D-
Region: Canada
Approval agency: CSA
Protection: Ex i Cl. I Div. 1Jazyk:
English
Verze:
01/06/2023
Velikost souboru:
2.6 MB
Název souboru:
CSA_CoC_1718339_CM42_2023-06-01.pdf
-
-
-
Ochrana proti výbuchu
Product family: CeraGel, CeraLiquid, ConduMax H, ConduMax W, InduMax P, Liquiline M, Memocheck, Memosens, Messkabel, OrbiPac, OrbiPo re, OrbiSint, OxyMax H, OxyMax W, Sensor, TopHit
Product root: CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS15D-, CLS16-, CLS16D-, CLS21-, CLS21D-, CLS50-, CLS50D-, CLS82D-, CM42-, COS21D-, COS22D-,
COS51D-, CPF81-, CPF81D-, CPF82-, CPF82D-, CPS11-, CPS11D-, CPS12-, CPS12D-, CPS13-, CPS16D-, CPS171D-, CPS41-, CPS41D-, CPS42-, CPS
42D-, CPS441-, CPS441D-, CPS471-, CPS471D-, CPS491-, CPS491D-, CPS64-, CPS71-, CPS71D-, CPS72-, CPS72D-, CPS76D-, CPS91-, CPS91D-, C
PS92-, CPS92D-, CPS96D-, CTS1-, CYK10-, CYP01D-, CYP02D-, OPS171D-
Region: USA
Approval agency: FM
Protection: Ex i Cl. I Div. 1Jazyk:
English
Verze:
25/10/2021
Velikost souboru:
491.9 KB
Název souboru:
FM16US0145XSupp16.pdf
-
-
-
Ochrana proti výbuchu
Product family: CeraGel, CeraLiquid, ConduMax H, ConduMax W, InduMax H, InduMax P, OrbiPac, OrbiPore, OrbiSint, Sensor
Product root: CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS16B-, CLS21-, CLS50-, CLS54-, CPF81-, CPF82-, CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS41-, CPS42-, CPS71
-, CPS72-, CPS91-, CPS92-, CTS1-
Region: USA
Approval agency: CSA
Protection: IS Cl. I Div. 1Jazyk:
English
Verze:
16/03/2026
Velikost souboru:
431.8 KB
Název souboru:
S1_COFC_80262293_EN.pdf
-