Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
pH 1–12
-
Procesní teplota
0–80 °C (32–176 °F)
-
Procesní tlak
1 - 4 bar abs (15 - 60 psi)
Oblast použití
Ceratex CPS31 je analogový expert na kompenzaci pH při analýze dezinfektantů. S třemi membránami si poradí v aplikacích s minimální vodivostí, zatímco s nízkým driftem je zaručeno stabilní měření. Senzor napomáhá, aby bazénová voda byla příjemná a pitná voda chutná.
Pitná voda
Bazénová voda
Kompenzace pH pro měření volného chloru
Výhody
Spolehlivé měření při minimální vodivosti díky třem membránám
Nízký drift díky velmi nízké úrovni vyčerpání iontů v elektrolytu
Volitelný solný kroužek pro delší provozní dobu
Videa
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
Memosens CPS31D and Ceratex CPS31
pH sensors for drinking water and swimming pool water
EN CS 16/03/202219/04/201301/01/2001Jazyk:
English
Verze:
16/03/2022
Velikost souboru:
863 KB
Název souboru:
TI00030CEN_1422-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA pH senzory CPSx1, CPFx1 Senzory ORP CPSx2, CPFx2
Měření pH a ORP
EN CS 19/03/202604/05/202031/12/201730/11/2015Jazyk:
Czech
Verze:
19/03/2026
Velikost souboru:
1 MB
Název souboru:
BA01572CCS_0426-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Analogové senzory pH/ORP
Měření pH/ORP
Doplněk k BA01572C, BA02056C
Bezpečnostní pokyny pro elektrické přístroje určené pro prostředí
s nebezpečím výbuchu
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN CS 21/10/202101/10/200802/11/200301/07/200301/07/2002Jazyk:
Czech
Verze:
21/10/2021
Velikost souboru:
497 KB
Název souboru:
XA00028CCS_1121.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Analog ph/ORP sensors Temperature probe CTS1
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA02056C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UKEx II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaJazyk:
English
Verze:
08/12/2021
Velikost souboru:
427.3 KB
Název souboru:
XA02785CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Prohlášení EU
Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, Sensor
Product root: CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS21-, CPS31-, CPS41-, CPS42-, CPS43-, CPS64-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CPS92-, CTS1-
Declaration number: EC_00624_05.26EN CS 08/06/2026Jazyk:
English
Verze:
08/06/2026
Velikost souboru:
58.9 KB
Název souboru:
EC_00624_05.26_CPSxx_Ex sign.pdf
-
-
-
Prohlášení EU
Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, NoryLab, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, Sensor, TopHit
Product root: CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS21-, CPS31-, CPS41-, CPS42-, CPS43-, CPS441-, CPS471-, CPS491-, CPS51-, CPS52-, CPS64-, CPS
65-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CPS92-
Declaration number: EU_00921_02.23EN CS 09/01/2023Jazyk:
English
Verze:
09/01/2023
Velikost souboru:
276.3 KB
Název souboru:
EU_00921_02.23 CPS nonEx.pdf
-
-
-
Posouzení shody ve Spojeném království
Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, Sensor
Product root: CPS11-, CPS12-, CPS31-, CPS41-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CTS1-
Declaration number: UK_00442_01.21Jazyk:
English
Verze:
25/10/2021
Velikost souboru:
292.5 KB
Název souboru:
UK_00442_01.21_CPSxx Ex.pdf
-
-
-
Ochrana proti výbuchu
Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, Sensor
Product root: CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS21-, CPS31-, CPS41-, CPS42-, CPS43-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CPS92-, CTS1-
Region: Europe
Approval agency: TÜV
Protection: Ex i Zone 0Jazyk:
English
Verze:
09/08/2021
Velikost souboru:
700.2 KB
Název souboru:
Scan_TUV 21 ATEX 8708rev01_incl-annex_signed.pdf
-