Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
0 to 10 mg/l free chlorine or 0 to 10 mg/l total chlorine
LOD: 0.018 mg/l -
Procesní teplota
5 to 40 °C (41 to 104 °F)
-
Procesní tlak
0.3 bar (4.4 psi) to 5.2 bar (75.4 psi), up to the point of sample preparation.
-
Měřicí metoda
DPD (N,N-Diethyl-p-phenylenediamine) method in accordance with US EPA 40 CFR 141.74, US EPA 40 CFR 136.3, US EPA 334.0, ISO 7393-2 and 4500-CL-G
Oblast použití
Analyzátor CA75 DPD umožňuje spolehlivé monitorování celkového nebo volného chloru v aplikacích, kde je vyžadováno přesné absolutní měření. Splňuje požadavky předpisů, které vyžadují použití standardizované a oficiálně uznávané metody DPD.
Pitná voda: zaručení spolehlivé dezinfekce a prevence nadměrného dávkování
Čistírny odpadních vod: monitorování odtoku a možnost opětovného využití vody
Procesní voda: pro spolehlivou detekci chloru a ochranu před poškozením
Potravinářský průmysl: pro zajištění hygienických podmínek při plnění a vysoké kvality výrobků (např. při použití prací vody) a pro ochranu membrán v systémech reverzní osmózy
Bazény: pro efektivní dávkování dezinfekčních prostředků
Poznámka: CA75 vždy vyžaduje převodník Liquiline CM44x.
Výhody
Splňuje legislativní požadavky po celém světě – díky oficiálně uznávané metodě DPD.
Ušetřete místo a náklady: Rozšiřte místo měření o další senzory Memosens (např. pro měření pH nebo zákalu).
Bezproblémová integrace prostřednictvím průmyslových komunikačních protokolů, jako jsou Modbus RTU, PROFIBUS DP, EtherNet/IP a další.
Snadné uvedení do provozu: Připojte analyzátor DPD k převodníku Liquiline CM44x jako senzor typu plug-and-play.
Minimální nároky na údržbu díky kalibraci z výroby: Není nutná pravidelná kalibrace a díky nastavitelným intervalům měření lze optimalizovat provozní náklady (OPEX).
Stav činidel na první pohled: Průhledná dvířka umožňují rychlou vizuální kontrolu.
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
TI DPD analyzer module CA75
Measurement of free chlorine or total chlorine using the DPD method
EN CS 06/07/2026Jazyk:
English
Verze:
06/07/2026
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
TI01893CEN_0126-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Modul analyzátoru DPD CA75
Měření volného nebo celkového chloru metodou DPD
EN CS 25/06/2026Jazyk:
Czech
Verze:
25/06/2026
Velikost souboru:
1.9 MB
Název souboru:
BA02616CCS_0126-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA DPD analyzer module CA75
Maintenance kit CAV750
EN CS 10/06/202621/04/2026Jazyk:
English
Verze:
10/06/2026
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
EA01806CEN_0226-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA DPD analyzer module CA75
Spare parts
EN CS 06/07/2026Jazyk:
English
Verze:
06/07/2026
Velikost souboru:
2.4 MB
Název souboru:
EA01807CEN_0126-00.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
SD CY75
Mixing the reagents
For analyzer module CA75EN CS 23/07/2026Jazyk:
English
Verze:
23/07/2026
Velikost souboru:
255 KB
Název souboru:
SD03599CEN_0126-00.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
SD DPD analyzer module CA75
Maintenance booklet
EN CS 11/05/2026Jazyk:
English
Verze:
11/05/2026
Velikost souboru:
340.7 KB
Název souboru:
SD03540CEN_0126-00.pdf
-
-
-
Inovace (IN)
Monitoraggio del cloro conforme alle norme
Monitoraggio del cloro
conforme alle norme
Soddisfate i requisiti internazionali con il
modulo analizzatore DPD CA75 per un
monitoraggio affidabile della disinfezione.Jazyk:
Italian
Verze:
02/10/2026
Velikost souboru:
12.3 MB
Název souboru:
CA75_IN01485CIT_eBrochure.pdf
-
-
-
Inovace (IN)
Normgerechte Chlorüberwachung
Erfüllen Sie weltweit regulatorische Anforderungen mit dem DPD
Analysatormodul CA75 und überwachen Sie Ihre Desinfektionsprozesse
zuverlässig.Jazyk:
German
Verze:
19/08/2026
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
CA75_IN01485CDE_eBrochure.pdf
-
-
-
Inovace (IN)
Compliant with regulatory standards worldwide
DPD analyzer module for online
monitoring of free or total chlorineJazyk:
English
Verze:
22/07/2026
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
CA75_IN01485CEN_eBrochure.pdf
-
-
-
Reagencie / standardní roztoky / čistič pro analyzátor
CY75-ALSATE (Czech Republic)
Standard solution CY75DPD Total Chlorine
Jazyk:
Czech
Verze:
18/08/2026
Velikost souboru:
0 B
Název souboru:
MSDS_CY75-ALSATE_(CZ).pdf
-