Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Memosens CLS16E – digitální, kontaktní senzor vodivosti s certifikovaným hygienickým provedením

Digitální senzor vodivosti
Memosens CLS16E

Kontaktní senzor vodivosti Memosens 2.0 pro hygienické aplikace v_biotechnologiích a potravinářském průmyslu

CLS16E
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Rozsah měření

    k = 0,1: 0,04 až 500 µS/cm

  • Procesní teplota

    −5 až 120 °C (23 až 248 °F)
    pro sterilizaci: max. 150 °C při tlaku 5 bar
    (Max. 302 °F při tlaku 73 psi)

  • Procesní tlak

    13 bar při 20 °C (188 psi při 68 °F)
    9 bar při 120 °C (130 psi při 248 °F)

Oblast použití

Memosens CLS16E je špičkový senzor vodivosti s certifikovaným hygienickým provedením v souladu s FDA a USP třídy VI. Zajišťuje měření s maximální přesnosti a tím poskytuje spolehlivá data pro optimální kvalitu procesu a produktu. Senzor je robustní a díky vyměnitelnému těsnění nabízí dlouhou životnost. Díky technologii Memosens 2.0 je CLS16E schopen ukládat více kalibračních a procesních dat, což usnadňuje prediktivní údržbu a poskytuje perfektní základ pro služby IIoT.

Memosens CLS16E měří vodivost v čistých a ultračistých vodních aplikacích pro monitorování a řízení:

  • injekční voda (WFI)

  • elektrodeionizace

  • iontoměniče a demilinky

  • reverzní osmóza

  • destilace

Digitální senzor CLS82D je schválen pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu s certifikací např. podle ATEX, FM, CSA a NEPSI.

Výhody

  • Certifikován certifikátem kvality a EN 10204 3.1 a v souladu s EHEDG, USP třídy VI, ASME a FDA, Memosens CLS16E se perfektně hodí pro hygienické aplikace v biotechnologiích a potravinářském průmyslu.

  • Senzor je sterilizovatelný a autoklávovatelný, odolává čištění na místě (CIP) a sterilizaci na místě (SIP).

  • Nerezová ocel zajišťuje robustní provoz bez rizika koroze a vyměnitelné oddělovače umožňuje dlouhou životnost.

  • Vysoká přesnost měření i při vysokých teplotách a pod tlakem vám poskytne spolehlivá data pro optimální kvalitu procesu a produktu.

  • Bezkontaktní, indukční přenos signálu zajišťuje vysokou integritu procesu.

  • Memosens 2.0 připravený pro IIoT nabízí rozšířené úložiště kalibračních a procesních dat, což umožňuje lepší identifikaci trendů a poskytuje základ pro prediktivní údržbu a vylepšené služby IIoT s ohledem na budoucí potřeby.

  • Memosens technologie
    Memosens 2.0: Nejmodernější technologie senzorů v novém provedení

    Usnadněte si život, zvyšte bezpečnost vašeho procesu a zůstaňte ve spojení s digitální technologií Memosens 2.0.

  • Liquiline: špičková platforma převodníku

    Výběrem platformy Liquiline jste se efektivně rozhodli ušetřit za skladové položky, dále za čas potřebný pro instalaci a získat provozní bezpečnost!

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Předchůdce

  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu