Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
10 až 500 µg/l NO2-N
0,2 až 3,0 mg/l NO2-N
0,1 až 1,0 mg/l NO2-N
0,1 až 1,0 mg/l s funkcí ředění maximálně do 5 až 50 mg/l NO2-N -
Procesní teplota
4 až 40 °C (39 °F až 104 °F)
-
Procesní tlak
Při atmosférickém tlaku, < 0,2 bar absolutní
Oblast použití
On-line analyzátor dusitanů Liquiline System CA80NO byl navržen tak, aby splňoval legislativní požadavky. Pomůže vám plnit stanovené mezní hodnoty v pitné a minerální vodě nebo v potravinářské výrobě. Stejně jako všechny analyzátory i Liquiline System umožňuje připojení typu plug & play až čtyř senzorů Memosens, čímž minimalizuje nároky na instalaci. Automatická kalibrace a čištění a nízká spotřeba činidla snižují provozní náklady a náklady na údržbu. Pokročilá diagnostika se vzdáleným přístupem zaručuje procesní bezpečnost.
Liquiline System CA80NO vám pomáhá dodržovat přísné mezní hodnoty dusitanů pro:
pitnou vodu
minerální vodu
surovou vodu pro potravinářskou výrobu
Výhody
Soulad se standardním principem kolorimetrického měření – metoda s naftylaminem – podle ISO 6777 a DIN EN 26777 zaručuje porovnatelnost s laboratorními měřeními.
Nízké provozní náklady díky automatické kalibraci a čištění.
Jednoduchá údržba: Nejsou potřeba žádné nástroje.
Pokročilá diagnostika se vzdáleným přístupem pro vysoce bezpečný provoz.
Rychlé uvedení do provozu díky plug & play technologii Memosens a uživatelsky přívětivé obsluze.
Snadné rozšíření funkčnosti – dokonce na kompletní měřicí stanici – jednoduchým doplněním modulů a připojením senzorů Memosens. Snižuje nároky na instalaci.
Videa
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Technické informace (TI)
TI Liquiline System CA80NO
Colorimetric analyzer for nitrite
EN CS 23/05/202430/11/202213/07/202114/02/202009/06/2017Jazyk:
English
Verze:
23/05/2024
Velikost souboru:
4.3 MB
Název souboru:
TI01258CEN_0724-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Memosens Pokyny k obsluze
Vstupy senzorů s protokolem Memosens
EN CS 30/05/202228/02/2019Jazyk:
Czech
Verze:
28/02/2019
Velikost souboru:
2.1 MB
Název souboru:
BA01245CCS_0719.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Liquiline System CA80NO
Colorimetric analyzer for nitrite
EN CS 23/05/202430/11/202213/07/202113/01/202009/06/2017Jazyk:
English
Verze:
23/05/2024
Velikost souboru:
6.7 MB
Název souboru:
BA01574CEN_0724-00.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
Liquiline System CA80NO
Kolorimetrický analyzátor obsahu dusitanů
EN CS 31/05/202119/02/202006/10/201707/04/201701/02/2016Jazyk:
Czech
Verze:
31/05/2021
Velikost souboru:
3.3 MB
Název souboru:
KA01222CCS_0621.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
Module 485MB or 485DP
For Ethernet configuration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN CS 28/11/2022Jazyk:
English
Verze:
28/11/2022
Velikost souboru:
1.8 MB
Název souboru:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Einbauanleitung/ Installation Instructions Kit Module/Modules
Für erweiterte Funktionalität
For extended functionalityEN CS 07/07/201425/03/201331/12/2011Jazyk:
English
Verze:
07/07/2014
Velikost souboru:
2.4 MB
Název souboru:
EA00008CA2_0314.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Kits for Analyzer CA80: Engineering parts
Kits for Analyzer CA80: Engineering parts
EN CS 30/06/2025Jazyk:
English
Verze:
30/06/2025
Velikost souboru:
2.1 MB
Název souboru:
71223028 Anleitung Kits CA8x Verfahrenstechnik 2022-08.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Kit for analyzer CA8x: Valve
This instruction applies to following spare part kit:
71218433 Kit CA8x: ValveEN CS 24/07/202509/05/2025Jazyk:
English
Verze:
24/07/2025
Velikost souboru:
2.1 MB
Název souboru:
71231926 Anleitung Kit CA80 Ventil 2025-07.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA Liquiline System CA8x analyzer
Cooling module
EN CS 20/08/2025Jazyk:
English
Verze:
20/08/2025
Velikost souboru:
2.6 MB
Název souboru:
EA01688CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Kits for analyzer CA80: Maintenance kit CAV800
Installation instruction for CAV800
Kits for single parameter analyzerEN CS 22/05/202511/03/2025Jazyk:
English
Verze:
22/05/2025
Velikost souboru:
1.9 MB
Název souboru:
71223025 Anleitung Kits CAV800 Wartung 2025-05.pdf
-