Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
0,01 až 100 mg/l
0,00 až 1000 % SAT
0 až 2 000 hPa -
Procesní teplota
−5 až 60 °C
(20 až 140 °F) -
Procesní tlak
Max. 5 bar abs.
(72,5 psi)
Oblast použití
Memosens COS51E se dokonale hodí pro všechny aplikace s odpadními vodami a aplikace technologických zařízení včetně prostředí s nebezpečím výbuchu. Tento senzor je vysoce přesný a odolný proti vlhkosti, a zaručuje tak bezpečnost vašich procesů. Senzor COS51E je vybaven digitální technologií Memosens 2.0. Je schopen ukládat více kalibračních a procesních dat, a poskytuje proto dokonalý základ pro prediktivní údržbu a služby IIoT. Tento senzor má nízké nároky na údržbu, dlouhou životnost a nabízí vynikající poměr cena/výkon.
Memosens COS51E měří koncentraci rozpuštěného kyslíku v následujících oblastech:
Čistírny odpadních vod:
– regulace O2 v provzdušňovací nádrži
– úprava a monitorování procesních vodObslužné programy všech průmyslových odvětví:
– regulace O2 v biologickém čištění
– úprava a monitorování procesních vodVodovodní síť:
– monitorování stavu pitné vody (obohacení kyslíkem, ochrana proti korozi atd.)
– monitorování kvality vody v řekách, jezerech nebo mořích
Senzor je vhodný pro prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX, FM, CSA).
Výhody
Široký rozsah měření: Princip ampérometrického měření a konstrukce katody předurčují tento senzor pro všechny aplikace v odpadních vodách od průmyslových až po obecní čistírny.
Vysoká přesnost: Díky jeho ampérometrickému principu a tříelektrodové konstrukci poskytuje tento senzor dlouhodobě stabilní měření s nízkým posunem hodnot.
Eliminace neplánovaných odstavení technologie: Technologie Memosens a převodníky Liquiline umožňují plug & play konektivitu pro rychlé uvedení do provozu a rychlé výměny senzoru.
Bezkontaktní induktivní přenos signálu zajišťuje maximální procesní spolehlivost.
Díky digitální technologii Memosens 2.0 je senzor připraven pro účely prediktivní údržby a služby IIoT, jelikož nabízí rozšířenou paměť pro kalibrační a procesní data.
Videa
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Technické informace (TI)
TI Memosens COS51E
Amperometric oxygen sensor for water, wastewater and utilities
EN CS 28/10/202508/02/202207/10/2021Jazyk:
English
Verze:
28/10/2025
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
TI01620CEN_0325-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Memosens COS51E
Amperometric oxygen sensor with Memosens 2.0 technology
EN CS 28/10/202508/02/202207/10/2021Jazyk:
English
Verze:
28/10/2025
Velikost souboru:
1.7 MB
Název souboru:
BA02146CEN_0325-00.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
Memosens COS51E
Ampérometrický senzor kyslíku s technologií Memosens 2.0
EN CS 07/10/2021Jazyk:
Czech
Verze:
07/10/2021
Velikost souboru:
619.2 KB
Název souboru:
KA01542CCS_0121.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA Kit COS41/COS51D/E
for maintenance of the Oxymax W COS41/COS51D and Memosens COS51E oxygen
sensorsEN CS 05/05/2023Jazyk:
English
Verze:
05/05/2023
Velikost souboru:
636.5 KB
Název souboru:
EA01476CEN_0123-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens COS22E Memosens COS51E
Supplement to BA02145C
Supplement to BA02146C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN CS 17/11/2021Jazyk:
English
Verze:
17/11/2021
Velikost souboru:
504.9 KB
Název souboru:
XA02752CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens COS22E Memosens COS51E
EAC Ex 0Ex ia IIC T6 … T4 Ga X
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN CS 11/05/2022Jazyk:
English
Verze:
11/05/2022
Velikost souboru:
420.1 KB
Název souboru:
XA02840CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Memosens oxygen sensors
NEPSI Ex ia IIC T6/ T4 Ga
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areasEN CS 09/02/202615/03/2023Jazyk:
English
Verze:
09/02/2026
Velikost souboru:
591.6 KB
Název souboru:
XA03110CEN_0226-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens COS22E Memosens COS51E
KOR Ex ia IIC T6… T4 Ga
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN CS 18/03/2022Jazyk:
English
Verze:
18/03/2022
Velikost souboru:
420.2 KB
Název souboru:
XA02791CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Memosens COS22E Memosens COS51E
Supplement to BA02145C
Supplement to BA02146C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areasEN CS 14/01/2025Jazyk:
English
Verze:
14/01/2025
Velikost souboru:
501.7 KB
Název souboru:
XA03502CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Memosens COS22E Memosens COS51E
EAC Ex 0Ex ia IIC T6 … T4 Ga X
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areasEN CS 30/07/2025Jazyk:
English
Verze:
30/07/2025
Velikost souboru:
488.9 KB
Název souboru:
XA03638CEN_0125-00.pdf
-