Analyzátor plynu GM32 měří SO2, NO, NO2 a NH3, tlak a teplotu v plynovém kanálu. Přímo, rychle a bez odběru a přepravy vzorků plynu. Díky samokontrole jsou naměřené hodnoty spolehlivé. V případě poruchy se zobrazí včasné varování. Pro měření emisí SO2 a NO je přístroj GM32 testován na vhodnost podle evropské normy EN 15267. K dispozici je také typ Ex s rozsáhlými bezpečnostními funkcemi a sofistikovanou systémovou technologií.
Pro monitorování a řízení při čištění spalin, jako jsou denitrifikační zařízení, odsiřovací zařízení a konvertory.
Monitorování emisí podle směrnic EU nebo místních předpisů.
Vlastnosti zařízení:
Žádný odběr vzorků plynu, žádná přeprava plynu, žádná úprava plynu.
Až čtyři měřené veličiny najednou, plus procesní teplota a tlaky.
Mnoho nezávislých měřicích rozsahů s konzistentní přesností.
Automatická funkce autotestu (QAL3) bez zkušebních plynů.
Přetlakové zapouzdření typu Ex-zone 2.
Výhody
Téměř nekompromisně naměřené hodnoty měřené přímo v plynovém potrubí.
Lze měřit krátkodobé odchylky procesu.
Reprezentativní měření volbou typu křížového potrubí nebo měřicí sondy.
Rychlý servis na místě díky modulární konstrukci.
Dlouhé bezúdržbové intervaly.
Cenově výhodný analyzátor plynů in-situ - k dispozici je také typ Ex.
Nízké náklady na instalaci a provoz, nejsou nutné žádné zkušební plyny.
–20 °C ... +55 °C Temperature change maximum ±10 °C/h
Ambient humidity
≤ 95 % Relative humidity; non-condensing
Degree of protection
Standard: IP 65, IP 69K Ex-version: IP 65
Conformities
Approved for plants requiring approval 2001/80/EC (13. BImSchV) 2000/76/EC (17. BImSchV) 27. BImSchV TA-Luft (Prevention of Air Pollution) EN 15267 EN 14181 MCERTS GOST
Product safety
CE
Hazardous area approvals
IECEx: Ex pzc op is [ia] IIC T3 Gc ATEX: II 3G Ex pzc op is [ia] IIC T3 Gc
The GMK03 gas test unit is used to test the linearity of the measurement results of gas analyzers as required for a metrological quality test (e.g. for QAL2, QAL3). For this purpose, the GMK03 gas test unit can simulate several graded test gas concentrations with a single (suitable) test gas.
The air heater is used in in-situ and dust measurement devices. It serves to warm up the purge air in applications with gas temperatures close to water dew point or ambient temperatures down to –25 °C.
Služba opravy zajišťuje rychlé obnovení funkčnosti řešení monitorování emisí GM32. Zařízení je také podrobeno generální opravě, aby se předešlo budoucím poruchám.
Pokračujte ve svém výběru ze všech možných volitelných možností
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .