Promass O je určen pro špičkovou přesnost měření kapalin a plynů při vysokých procesních tlacích v ropném a plynárenském průmyslu. Senzor je vhodný pro pobřežní podmínky a je odolný vůči praskání pod vlivem zatížení a korozního prostředí. Se svým inovativním odděleným převodníkem umožňuje Promass O 500 maximální přizpůsobení instalace a provozní bezpečnost v náročných podmínkách. Heartbeat Technology umožňuje spolehlivost měření a ověření shody.
Princip měření je nezávislý na fyzikálních vlastnostech média, jako jsou viskozita a hustota
Vysoká přesnost za vysokých procesních tlaků; vhodné pro pobřežní podmínky.
Vlastnosti přístroje
Měřicí trubice je z materiálu 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750)
Provozní tlak až do PN 250 (tlaková třída 1 500)
Jmenovitá světlost: DN 80 až 250 (3" až 10")
Provedení s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy
Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN
Standardní kabel mezi senzorem a převodníkem
Výhody
Vysoká bezpečnost – vysoká odolnost vůči praskání pod vlivem zatížení a korozního prostředí.
Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota).
Prostorově úsporná instalace – není potřeba žádný vstup/výstup.
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a Ethernet.
Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů.
Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat.
Videa
Inteligentní přístrojové vybavení díky technologii Heartbeat
Chcete zvýšit výkon výroby a snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat nabízí hloubkový náhled na zařízení pro vyšší nákladovou efektivitu a provozní bezpečnost.
Portfolio Ethernet-APL
Ethernet je připraven pro procesní průmysl: Ethernet-APL zajišťuje dlouhou délku kabelu, snadnou instalaci a ochranu proti výbuchu. To umožňuje vysokorychlostní komunikaci v terénu.
GPsol, together with Endress+Hauser, developed a system that individually measures each component of extraction wells and provides as much information as possible about the current flow.
Na nové tovární kalibrační trati od společnosti Endress+Hauser může nyní společnost Wintershall Dea kalibrovat průtokoměry Promass F s uhlovodíky, jak je vyžadováno zákony – podstatně levnější možnost než kalibrace přímo v místě provozu.
Robustní vysokotlaký průtokoměr s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Pro prémiovou přesnost za vysokých procesních tlaků; vhodný pro suchozemské podmínky.
Vlastnosti senzoru
Vysoká bezpečnost – vysoká odolnost vůči praskání pod vlivem zatížení a korozního prostředí. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním. Měřicí trubice je z materiálu 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750). Provozní tlak až do PN 250 (tlaková třída 1 500). Jmenovitá světlost: DN 80 až 150 (3" až 6").
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Provedení s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Standardní kabel mezi senzorem a převodníkem.
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 % (standard), 0,05 % (volitelná možnost) Objemový průtok (kapalina): ±0,10 % Hmotnostní průtok (plyn): ±0,35 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³
Měřicí rozsah
0 až 2 200 000 kg/h (0 až 80 850 lb/min)
Max. procesní tlak
PN 250, třída 1500
Teplotní rozsah média
−40 až +205 °C (−40 až +401 °F)
Rozsah okolní teploty
Standard: −40 až +60 °C (−40 až +140 °F) Volitelná možnost: −50 až +60 °C (−58 až +140 °F)
Materiál tělesa senzoru
1.4404 (316L), nejvyšší protikorozní odolnost Pouzdro připojení senzoru (standardní): AlSi10Mg, lakovaný Pouzdro připojení senzoru (volitelná možnost): 1.4301 (304); 1.4404 (316L); 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L; polykarbonát
Stupeň ochrany
Oddělená verze senzoru (standard): IP 66/67, kryt typu 4X Oddělená verze senzoru (volitelná možnost): IP 69. Oddělená verze převodníku: IP 66/67, kryt typu 4X
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
Výstupy
4 výstupy: 4–20 mA HART (aktivní/pasivní) 4–20 mA WirelessHART 4–20 mA (aktivní/pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní) Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní) Reléový výstup
24 V DC 100 až 230 V AC 100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025, Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD) MI-005 Kapaliny jiné než voda (uhlovodíky) MI-002, PTB
3.1 materiálový certifikát NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN ISO, ASME, NORSOK
Měřicí princip
Coriolis
Nadpis výrobku
Robustní vysokotlaký průtokoměr s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Pro prémiovou přesnost za vysokých procesních tlaků; vhodný pro suchozemské podmínky.
Vlastnosti senzoru
Vysoká bezpečnost – vysoká odolnost vůči praskání pod vlivem zatížení a korozního prostředí. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním. Měřicí trubice je z materiálu 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750). Provozní tlak až do PN 250 (tlaková třída 1 500). Jmenovitá světlost: DN 80 až 150 (3" až 6").
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Provedení s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Standardní kabel mezi senzorem a převodníkem.
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 % (standard), 0,05 % (volitelná možnost) Objemový průtok (kapalina): ±0,10 % Hmotnostní průtok (plyn): ±0,35 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³
Měřicí rozsah
0 až 2 200 000 kg/h (0 až 80 850 lb/min)
Max. procesní tlak
PN 250, třída 1500
Teplotní rozsah média
−40 až +205 °C (−40 až +401 °F)
Rozsah okolní teploty
Standard: −40 až +60 °C Volitelná možnost: −50 až +60 °C
Materiál tělesa senzoru
1.4404 (316L), nejvyšší protikorozní odolnost Pouzdro připojení senzoru (standardní): AlSi10Mg, lakovaný Pouzdro připojení senzoru (volitelná možnost): 1.4301 (304); 1.4404 (316L); 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L; polykarbonát
Stupeň ochrany
Oddělená verze senzoru (standard): IP 66/67, kryt typu 4X Oddělená verze senzoru (volitelná možnost): IP 69. Oddělená verze převodníku: IP 66/67, kryt typu 4X
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
Výstupy
4 výstupy: 4–20 mA HART (aktivní/pasivní) 4–20 mA WirelessHART 4–20 mA (aktivní/pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní) Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní) Reléový výstup
24 V DC 100 až 230 V AC 100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025, Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD) MI-005 Kapaliny jiné než voda (uhlovodíky) MI-002, PTB
3.1 materiálový certifikát NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN ISO, ASME, NORSOK
Měřicí princip
Coriolis
Nadpis výrobku
Robustní vysokotlaký průtokoměr s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Pro prémiovou přesnost za vysokých procesních tlaků; vhodný pro suchozemské podmínky.
Vlastnosti senzoru
Vysoká bezpečnost – vysoká odolnost vůči praskání pod vlivem zatížení a korozního prostředí. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním. Měřicí trubice je z materiálu 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750). Provozní tlak až do PN 250 (tlaková třída 1 500). Jmenovitá světlost: DN 80 až 150 (3" až 6").
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Provedení s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Standardní kabel mezi senzorem a převodníkem.
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 % (standard), 0,05 % (volitelná možnost) Objemový průtok (kapalina): ±0,10 % Hmotnostní průtok (plyn): ±0,35 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³
Měřicí rozsah
0 až 800 000 kg/h
Max. procesní tlak
PN 250, třída 1500
Teplotní rozsah média
−40 až +205 °C
Rozsah okolní teploty
Standard: −40 až +60 °C Volitelná možnost: −50 až +60 °C
Materiál tělesa senzoru
1.4404 (316L), nejvyšší protikorozní odolnost Pouzdro připojení senzoru (standardní): AlSi10Mg, lakovaný Pouzdro připojení senzoru (volitelná možnost): 1.4301 (304); 1.4404 (316L); 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L; polykarbonát
Stupeň ochrany
Oddělená verze senzoru (standard): IP 66/67, kryt typu 4X Oddělená verze senzoru (volitelná možnost): IP 69. Oddělená verze převodníku: IP 66/67, kryt typu 4X
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
Výstupy
4 výstupy: 4–20 mA HART (aktivní/pasivní) 4–20 mA WirelessHART 4–20 mA (aktivní/pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní) Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní) Reléový výstup
24 V DC 100 až 230 V AC 100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025, Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD) MI-005 Kapaliny jiné než voda (uhlovodíky) MI-002, PTB
3.1 materiál NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN ISO, ASME, NORSOK
Měřicí princip
Coriolis
Nadpis výrobku
Robustní vysokotlaký průtokoměr s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Pro prémiovou přesnost za vysokých procesních tlaků; vhodný pro suchozemské podmínky.
Vlastnosti senzoru
Vysoká bezpečnost – vysoká odolnost vůči praskání pod vlivem zatížení a korozního prostředí. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním. Měřicí trubice je z materiálu 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750). Provozní tlak až do PN 250 (tlaková třída 1 500). Jmenovitá světlost: DN 80 až 150 (3" až 6").
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Provedení s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Standardní kabel mezi senzorem a převodníkem.
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 % (standard), 0,05 % (volitelná možnost) Objemový průtok (kapalina): ±0,10 % Hmotnostní průtok (plyn): ±0,35 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³
Měřicí rozsah
0 až 2 200 000 kg/h (0 až 80 850 lb/min)
Max. procesní tlak
PN 250, třída 1500
Teplotní rozsah média
−40 až +205 °C
Rozsah okolní teploty
Standard: −40 až +60 °C Volitelná možnost: −50 až +60 °C
Materiál tělesa senzoru
1.4404 (316L), nejvyšší protikorozní odolnost Pouzdro připojení senzoru (standardní): AlSi10Mg, lakovaný Pouzdro připojení senzoru (volitelná možnost): 1.4301 (304); 1.4404 (316L); 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L; polykarbonát
Stupeň ochrany
Oddělená verze senzoru (standard): IP 66/67, kryt typu 4X Oddělená verze senzoru (volitelná možnost): IP 69. Oddělená verze převodníku: IP 66/67, kryt typu 4X
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
Výstupy
4 výstupy: 4–20 mA HART (aktivní/pasivní) 4–20 mA WirelessHART 4–20 mA (aktivní/pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní) Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní) Reléový výstup
24 V DC 100 až 230 V AC 100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025, Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD) MI-005 Kapaliny jiné než voda (uhlovodíky) MI-002, PTB
Komunikační rozhraní WirelessHART a/nebo Bluetooth®, pracovní frekvence: 2,4 GHz (pásmo ISM), přenosový rozsah za referenčních podmínek: bezdrátová komunikace HART – až 200 m (656 ft), Bluetooth komunikace - až 40 m (131 stop).
Komunikační rozhraní WirelessHART a/nebo Bluetooth®, pracovní frekvence: 2,4 GHz (pásmo ISM), přenosový rozsah za referenčních podmínek: bezdrátová komunikace HART – až 200 m (656 ft), Bluetooth komunikace - až 40 m (131 stop).
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .