Souhrn technické specifikace
-
Max. chyba měření
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,2 %
Objemový průtok (kapalina): ±0,3 % -
Měřicí rozsah
0 až 45 000 kg/h(0 až 1 650 lb/min)
-
Teplotní rozsah média
−40 až +125 °C (−40 až +257 °F)
-
Max. procesní tlak
PN 40, třída 300, 63K
-
Materiály smáčených částí
Měřicí trubice: 1.4539 (904L)
Připojení: 1.4404 (316/316L)
Oblast použití
LPGmass byl speciálně vyvinut pro měření průtoku LPG na čerpacích stojanech a při vyprazdňování cisteren nákladních automobilů. Díky kombinaci integrovaného měření teploty a funkcí inteligentní konverze probíhá korekce naměřeného objemu přímo na místě. Průtokoměr LPGmass často volí systémoví integrátoři, projektanti měřicích stanic a výrobci zařízení.
Princip měření pracuje nezávisle na fyzikálních vlastnostech média, jako jsou viskozita nebo hustota
Přesné měření propan-butanu v aplikacích tankování a distribucí.
Vlastnosti zařízení
Průtoky až do 45 000 kg/h
Výpočet objemového průtoku podle API tabulky 53
Metrologické certifikáty pro celý svět
Robustní ultrakompaktní těleso převodníku
Pulzní výstup a Modbus RS485
Převodník pro obchodní měření průtoku
Výhody
Výborná provozní bezpečnost – spolehlivost i za extrémních podmínek okolního prostředí
Méně procesních měřicích míst – multivariabilní měření (průtok, hustota, teplota)
Prostorově úsporná instalace – nejsou potřeba rovné délky potrubí před a za průtokoměrem
Snadná obsluha – redukováno na potřeby aplikace
Rychlé uvedení do provozu – zařízení je nakonfigurované předem
Automatické obnovení dat po provedeném servisu
Videa
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Metrologie
Product family: LPGmass
Anglická verze - 11/2015
Product root: 8FE- Region: Europe Approval agency: NMI Approval number: TC7286
Jazyk:
English
Verze:
19/11/2015
Velikost souboru:
943 KB
Název souboru:
TC7286_LPGmass_ZE003 .pdf
-
-
-
Metrologie
Product family: LPGmass
Anglická verze - 08/2014
Product root: 8FE-, D8EB- Region: USA Approval agency: NTEP
Jazyk:
English
Verze:
15/08/2014
Velikost souboru:
309 KB
Název souboru:
NTPE_07-006_A3.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
LPGmass Technical Information
Coriolis flowmeter
The refueling and distribution application flowmeter with easy system
integrationEN CS 04/03/201601/08/201501/11/201001/05/200801/07/2007Jazyk:
English
Verze:
04/03/2016
Velikost souboru:
807.1 KB
Název souboru:
TI00080DEN_1516.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
LPGmass Modbus RS485 Operating Instructions and Description of Device Functions
Coriolis flowmeter
For LPG (Liquified Petroleum Gas) applicationsEN CS 20/06/202204/03/201625/11/201501/11/201001/05/2008Jazyk:
English
Verze:
20/06/2022
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
BA00133DEN_1622.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
LPGmass Brief Operating Instructions
Coriolis Mass Flow Measuring Systemfor fueling with Liquified Petroleum
Gas (LPG)EN CS 01/11/2010Jazyk:
English
Verze:
01/11/2010
Velikost souboru:
371.5 KB
Název souboru:
KA00052DEN_1310.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Electrical trace heating systems
Promass 100, 200, 300, 500, 500-digital, LNGmass, CNGmass, LPGmass
EN CS 01/03/2021Jazyk:
English
Verze:
01/03/2021
Velikost souboru:
883.1 KB
Název souboru:
EA01339DA2_0121.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN CS 01/03/201828/11/201325/04/2013Jazyk:
English
Verze:
01/03/2018
Velikost souboru:
139.5 KB
Název souboru:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Replacing electronics module Installation Instructions
CNGmass 8FF, LPGmass 8FE, Cubemass 8CM
EN CS 17/12/201808/11/2010Jazyk:
English
Verze:
17/12/2018
Velikost souboru:
295.2 KB
Název souboru:
EA00057DA2_1418.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Replacing cover and O-ring Installation Instructions
romag 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME,
CNGmass 8FF, LPGmass 8FE, Cubemass 8CM, Prosonic Flow 90, 91,9
2, 93, t-mass 65, Prowirl 72, 73EN CS 01/10/201828/06/2012Jazyk:
English
Verze:
01/10/2018
Velikost souboru:
520.1 KB
Název souboru:
EA00098DA2_1518.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Exchanging lead seal Installation Instructions
Promag 51, Promass 84, CNGmass DCI 8DF, LPGmass 8FE, CNGmass 8FF
EN CS 01/04/201904/12/201430/03/2010Jazyk:
English
Verze:
01/04/2019
Velikost souboru:
213.1 KB
Název souboru:
EA00044DA2_1419.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
LPGmass NEPSI Zone 1, 21 Ex documentation
Ex documentation for the operating instruction:
BA00133DEN CS 06/09/202225/01/201819/12/201201/10/2007Jazyk:
English
Verze:
06/09/2022
Velikost souboru:
592.3 KB
Název souboru:
XA00124DEN_1522.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
LPGmass ATEX II2GD IECEx Zone 1, 21 Ex documentation
Ex-Dokumentation zur Betriebsanleitung BA00133D
Ex documentation for Operating Instructions BA00133D
Documentation Ex relati
ve à la mise en serviceBA00133DEN CS 04/07/202231/12/201415/09/201201/11/201001/06/2007Jazyk:
English
Verze:
04/07/2022
Velikost souboru:
529.2 KB
Název souboru:
XA00117DA3_1622.pdf
-