Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek Coriolisova průtokoměru Proline Cubemass C 500 / 8C5B s různými oddělenými převodníky

Proline Cubemass C 500
Coriolisův průtokoměr

Ultrakompaktní senzor pro nejmenší měřená množství v provedení s odděleným převodníkem s až 4 V/V

8C5B
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 %
    Objemový průtok (kapalina): ±0,10 %
    Hmotnostní průtok (plyn): ±0,50 %
    Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 1 000 kg/h (0 až 37 lb/min)

  • Teplotní rozsah média

    −50 až +205 °C

  • Max. procesní tlak

    PN 40, třída 300, 10K, 400 bar (5 800 psi)

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice: 1.4539 (904L)
    Připojení: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)

Oblast použití

Cubemass C je osvědčený senzor k měření velmi malých průtoků ve skidech, zkušebních tratích a v průmyslové robotice. Jeho přesnost není negativně ovlivňována ani vysokým tlakem, ani kolísáním podmínek průtoku. Se svým inovativním odděleným převodníkem umožňuje Cubemass C 500 maximální přizpůsobení instalace a provozní bezpečnost v náročných podmínkách. Technologie Heartbeat umožňuje spolehlivost měření a ověření v souladu s příslušnými požadavky.

  • Princip měření je nezávislý na fyzikálních vlastnostech média, jako jsou viskozita a hustota

  • Měří přesně nejmenší množství kapalin a plynů.

Vlastnosti přístroje

  • Jmenovitá světlost: DN 1 až 6

  • Procesní tlak až do 400 bar

  • Teplota média až do +205 °C

  • Provedení s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy

  • Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN

  • Standardní kabel mezi senzorem a převodníkem

Výhody

  • Prostorově úsporná instalace – kompaktní jednotrubicová konstrukce.

  • Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota).

  • Vhodné pro skidy – senzor s nízkou hmotností.

  • Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a Ethernet.

  • Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů.

  • Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat.

Videa

  • Technologie Heartbeat
    Inteligentní přístrojové vybavení s technologií Heartbeat

    Chcete zvýšit výkon výroby a zároveň snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat poskytuje detailní přehled o stavu zařízení, což vede k vyšší provozní bezpečnosti a nákladové efektivitě.

  • Ethernet-APL logo
    Portfolio Ethernet-APL

    Ethernet je připraven pro procesní průmysl: Ethernet-APL zajišťuje dlouhou délku kabelu, snadnou instalaci a ochranu proti výbuchu. To umožňuje vysokorychlostní komunikaci v terénu.

  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu