Tento produkt již není k dispozici.
Vyhledejte prosím novou generaci v části předcházející/navazující produkt nebo kontaktujte svou místní pobočku Endress+Hauser.
-
Nástupce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost Dle konkrétního produktu
-
-
Měřicí princip
Odporový snímač teploty
-
Charakteristika/aplikace
metrické provedení
modulární konstrukce teploměru
rychlá odezva (redukovaná/zúžaná špička)
závitové procesní připojení
s krčkem -
Teploměrná/ochranná jímka
bez (není zamýšleno použití s jímkou)
-
Vložka/sonda
zaizolováno minerálním materiálem (MI), flexibilní
-
Vnější průměr ochranné jímky
6,0 mm (0,24'')
9,0 mm (0,35'') -
Max. délka zanoření na vyžádání
až do 10.000,00 mm (393,70'')
-
Materiál ochranné/teploměrné jímky
1.4404 (316L)
-
Procesní připojení
vnější závit:
G1/2"
G3/4"
G1"
NPT1/2"
NPT3/4"
NPT1"
M20x1.5 -
Tvar hrotu
redukovaný
-
Drsnost povrchu Ra
0,8 μm (31,5 μin.)
-
Rozsah provozní teploty
PT 100:
-50 °C ...600 °C
(-58 °F ...1.112 °F) -
Max. procesní tlak (statický)
při 20 °C: 20 bar (290 psi)
-
Přesnost
třída A dle IEC 60751
třída AA dle IEC 60751 -
Doba odezvy
závisí na konfiguraci
t50 = 3 s
t90 = 6 s -
Integrovaný hlavicový převodník
ano (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
-
Certifikace
SIL (pouze převodník)