Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
ORP: −1 500 až 1 500 mV
pH: 0 až 14 -
Procesní teplota
0 až 110 °C (32 až 230 °F)
-
Procesní tlak
0,8 až 14 bar (11,6 až 203 psi) absolutní
Oblast použití
Memosens CPS96E je specialista na média s vysokým obsahem suspendovaných látek, jako jsou disperze, sraženiny nebo emulze. Otevřený otvor zabraňuje zanášení a zajišťuje spolehlivé současné měření pH a ORP. Díky digitální technologii Memosens 2.0 kombinuje CPS96E maximální integritu procesu s jednoduchou obsluhou. Odolává vlhkosti, umožňuje laboratorní kalibraci a nabízí rozšířené ukládání kalibračních a procesních dat, což poskytuje dokonalý základ pro prediktivní údržbu.
Chemické procesy
Papírenský a celulózový průmysl
Znečištěná média a suspendované látky - Disperze - Srážky - Emulze
Se schválením ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japonsko, INMETRO pro použití v nebezpečných zónách 0, 1 a 2.
Výhody
Memosens 2.0 nabízí rozšířené ukládání kalibračních a procesních dat, což umožňuje lepší identifikaci trendů a nabízí budoucí základ pro prediktivní údržbu a rozšířené služby IIoT.
Současné měření hodnot pH, ORP a rH (v režimu rH) poskytuje lepší přehled o procesu pro přísnější řízení procesu.
Přídavná platinová elektroda umožňuje neustálé sledování referenční impedance, a tím i kvality senzoru.
Robustní a odolný proti otravě díky stabilizovanému gelu a referenci s iontovou pastí.
Není ovlivněn kolísáním tlaku a teploty: Otevřený otvor zabraňuje vzniku difúzního potenciálu na spoji.
Maximální bezpečnost procesu díky bezkontaktnímu indukčnímu přenosu signálu.
Minimalizace odstávek procesu a prodloužená životnost senzorů snižují provozní náklady.
Videa
Předchůdce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
TI Memosens CPS96E
pH/ORP sensor for heavily polluted media and suspended solids
EN CS 30/04/202527/07/2021Jazyk:
English
Verze:
30/04/2025
Velikost souboru:
759.1 KB
Název souboru:
TI01602CEN_0225-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Kombinované senzory pH/ORP CPS16E, CPS76E a CPS96E
Měření pH a ORP
EN CS 29/07/202614/10/202130/07/2021Jazyk:
Czech
Verze:
29/07/2026
Velikost souboru:
765.2 KB
Název souboru:
BA02142CCS_0326-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN CS 19/11/2024Jazyk:
English
Verze:
19/11/2024
Velikost souboru:
537 KB
Název souboru:
XA03488CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1G Ex ia IIC T4/T6 GaJazyk:
English
Verze:
26/11/2021
Velikost souboru:
684.7 KB
Název souboru:
XA02588CEN_0221-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN CS 07/09/202105/08/2020Jazyk:
English
Verze:
07/09/2021
Velikost souboru:
529.3 KB
Název souboru:
XA02113CEN_0221.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN CS 24/04/202509/04/202526/01/2022Jazyk:
English
Verze:
24/04/2025
Velikost souboru:
423.7 KB
Název souboru:
XA02817CEN_0325-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Senzory pH/ORP s technologií Memosens
Měření pH a ORP
Doplněk k BA01988C, BA02142C
Bezpečnostní pokyny pro elektrické přístroje do prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga, ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga, IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga, IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN CS 15/01/202523/04/202118/02/202103/07/2020Jazyk:
Czech
Verze:
15/01/2025
Velikost souboru:
499.2 KB
Název souboru:
XA01991CCS_0424-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN CS 27/11/202426/08/2024Jazyk:
English
Verze:
27/11/2024
Velikost souboru:
503.3 KB
Název souboru:
XA03347CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN CS 22/10/2021Jazyk:
English
Verze:
22/10/2021
Velikost souboru:
425.6 KB
Název souboru:
XA02739CEN_0121.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN CS 22/04/202115/10/2020Jazyk:
English
Verze:
22/04/2021
Velikost souboru:
491.8 KB
Název souboru:
XA02244CEN_0221.pdf
-