Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
0 až 2 mg/l
0,05 až 10 mg/l
0,5 až 50 mg/l -
Procesní teplota
4 až 40 °C (39,2 °F až 104 °F)
-
Procesní tlak
Při atmosférickém tlaku, < 0,2 bar
Oblast použití
Fosfor je rozhodujícím faktorem pro nadměrný růst řas a rostlin ve vodních útvarech. Proto je průběžné sledování tohoto parametru nezbytně důležité. Analyzátor TP Liquiline System nabízí přesné on-line měření celkového obsahu fosforu a zajišťuje maximální úroveň bezpečnosti procesu. Automatická kalibrace a čištění šetří provozní náklady, zatímco pokročilá diagnostika se vzdáleným přístupem pomáhá s dokumentací provozu pro orgány veřejné správy.
Analyzátor TP Liquiline System se používá pro monitoring:
přítoku a odtoku z čistíren odpadních vod pro účely dokumentace a výpočet účinnosti ČOV
Výpočet poplatku za vypouštění průmyslových odpadních vod
Procesní vody
Výhody
Metoda molybdenové modři podle EN ISO 6878:2004 zaručuje přímou srovnatelnost s laboratorními výsledky
Splňuje průmyslové požadavky: analyzátor se velmi dobře hodí pro monitoring kvality vod v oblasti životního prostředí a průmyslových nebo komunálních odpadních vod
Rychlá a snadná integrace do provozu: přímá instalace samonasávací verze nebo Y filtru pro průtočné aplikace
Maximální míra bezpečnosti: softwarově řízený bezpečnostní kryt pro reaktor a všechny zahřívané části. Doplňková bezpečná světelná bariéra zabraňuje předávkování reagencií a vzorku.
Kombinace spolehlivého odběru vzorku a vysoce přesného dávkování: peristaltická čerpadla dopravují s kapalinou i částice obsažené ve vzorku. Přesné a opakovatelné dávkování s použitím světelné bariéry.
Prodloužená expirace reagencií díky volitelnému chladicímu modulu
Snadné rozšíření funkčnosti na kompletní měřicí stanici – jednoduchým doplněním modulů a připojením senzorů Memosens.
Videa
-
Koncentrace celkového fosforu ve vodách se stanovuje pomocí chemického a tepelného rozkladu vzorku a následného kolorimetrického měření. Toto video ukazuje princip měření.
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
Měřicí princip
Kolorimetrický
-
Charakteristika
Analyzátor celkového fosforu
-
Velikost
Kryt (otevřená verze):
793 × 530 × 417 mm
31,22 × 20,87 × 16,42 in
Kryt (uzavřená verze):
793 × 530 × 463 mm
31,22 × 20,87 × 18,23 in
Kryt s podstavcem:
1 723 × 530 × 463 mm
67,83 × 20,87 × 18,23 in -
Provedení
Otevřené provedení, skříň i skříň s podstavcem
Vysoce výkonný plast ASA-PC, náhradní podstavec s krytem z ocele -
Procesní teplota
4 až 40 °C (39,2 °F až 104 °F)
-
Okolní teplota
5 až 40 °C (41 až 104 °F)
Venkovní verze: −20 až 40 °C (−4 až 104 °F) -
Procesní tlak
Při atmosférickém tlaku, < 0,2 bar
-
Frekvence sondy
Min. 30 ml/min
-
Konzistence sondy
Nízký obsah nerozpuštěných látek (TS < 50 mg/l), homogenní
-
Speciální položky
Snadné rozšíření na měřicí stanici s až čtyřmi digitálními senzory Memosens
Automatická kalibrace a čištění
Uživatelsky nastavitelné intervaly měření, čištění a kalibrace
Analyzátor se samonasáváním vzorku a optickou dávkovací jednotkou l
Zřeďovací modul (volitelný)
Digitální komunikace pro vzdálený přístup -
Aplikace
Sledování a optimalizace čisticí kapacity obecních a průmyslových čistíren odpadních vod
Monitoring odtoku čistíren odpadních vod pro dokumentační účely
Monitoring a optimalizace nádrží aktivovaných kalů -
Napájení
100 až 120 V AC / 200 až 240 V AC 10 %
24 V DC 10 %
50 1 Hz nebo 60 1,2 Hz -
Výstup/komunikace
2× 0/4 až 20 mA
Webserver, Modbus, Ethernet/IP, Profibus DP -
Vstup
1 měřicí kanál
1 až 4 digitální vstupy senzoru pro senzory s protokolem Memosens (volitelná možnost) -
Rozsah měření
0 až 2 mg/l
0,05 až 10 mg/l
0,5 až 50 mg/l -
Spotřební materiály
Pro provoz jsou potřeba reagencie a standardní roztoky CY80TP
-
-
Technické informace (TI)
TI Liquiline System CA80TP
Anglická verze - 09/2026
New version available in English
Analyzer for total phosphorous
EN CS 22/09/202623/05/202430/11/202231/05/202114/02/2020Jazyk:
English
Verze:
22/09/2026
Velikost souboru:
4.2 MB
Název souboru:
TI01264CEN_0926-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Liquiline System CA80TP
-
Technické informace (TI)
Anglická verze - 09/2026New version available in EnglishAnalyzer for total phosphorous
EN CS 22/09/202623/05/202430/11/202231/05/202114/02/2020Jazyk:
English
Verze:
22/09/2026
Velikost souboru:
4.2 MB
Název souboru:
TI01264CEN_0926-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Memosens Pokyny k obsluze
-
Návod k obsluze (BA)
Česká verze - 02/2019New version available in EnglishVstupy senzorů s protokolem Memosens
EN CS 30/05/202228/02/2019Jazyk:
Czech
Verze:
28/02/2019
Velikost souboru:
2.1 MB
Název souboru:
BA01245CCS_0719.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Liquiline System CA80TP
-
Návod k obsluze (BA)
Anglická verze - 09/2026New version available in EnglishColorimetric analyzer for total phosphorus
EN CS 22/09/202623/05/202430/11/202231/05/202113/01/2020Jazyk:
English
Verze:
22/09/2026
Velikost souboru:
6.5 MB
Název souboru:
BA01593CEN_0726-00.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
Liquiline System CA80TP
-
Zkrácený návod (KA)
Česká verze - 05/2021New version available in EnglishKolorimetrický analyzátor pro celkový obsah fosforu
EN CS 31/05/202119/02/202006/10/201707/04/201712/05/2016Jazyk:
Czech
Verze:
31/05/2021
Velikost souboru:
3 MB
Název souboru:
KA01239CCS_0621.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Kits for Analyzer CA80: Engineering parts
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 06/2025New version available in EnglishKits for Analyzer CA80: Engineering parts
EN CS 30/06/2025Jazyk:
English
Verze:
30/06/2025
Velikost souboru:
2.1 MB
Název souboru:
71223028 Anleitung Kits CA8x Verfahrenstechnik 2022-08.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA Liquiline System CA8x analyzer
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 08/2025New version available in EnglishCooling module
EN CS 20/08/2025Jazyk:
English
Verze:
20/08/2025
Velikost souboru:
2.6 MB
Název souboru:
EA01688CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 11/2022New version available in EnglishModule 485MB or 485DP
For Ethernet configuration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN CS 28/11/2022Jazyk:
English
Verze:
28/11/2022
Velikost souboru:
1.8 MB
Název souboru:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Einbauanleitung/ Installation Instructions Kit Module/Modules
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 07/2014New version available in EnglishFür erweiterte Funktionalität
For extended functionalityEN CS 07/07/201425/03/201331/12/2011Jazyk:
English
Verze:
07/07/2014
Velikost souboru:
2.4 MB
Název souboru:
EA00008CA2_0314.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA Liquiline System analyzer CA80COD/TP
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 10/2025New version available in EnglishWear parts
EN CS 31/10/2025Jazyk:
English
Verze:
31/10/2025
Velikost souboru:
3.1 MB
Název souboru:
EA01718CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA Liquiline System CA8x analyzer
-
Návod k instalaci (EA)
Anglická verze - 08/2025New version available in EnglishConversion of electronics modules
EN CS 26/08/202526/06/2025Jazyk:
English
Verze:
26/08/2025
Velikost souboru:
2.4 MB
Název souboru:
EA01617CEN_0225-00.pdf
-
Vyberte si z námi navrhovaných možností
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Hledáte další možnosti? Pro pokračování použijte individuální konfigurátor .
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Hledáte další možnosti? Pro pokračování použijte individuální konfigurátor .
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD výkresy CAD výkresy
- CAD výkresy
-
Naše cena za kus
-
<%range%><%price%>
-
- Volitelné doplňkové prvky
Individuální konfigurace
Často kupované společně
Příslušenství
Související produkty