Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
Aplikace B:
• pH: 0 až 14
Aplikace H:
• pH: 0 až 12 -
Procesní teplota
1 až 140 °C (32 až 284 °F)
-
Procesní tlak
0,8 až 14 bar (11,6 až 203 psi) (absolutní)
Oblast použití
Memosens CPS71E je speciálně navržen pro náročné procesy. Jeho jedinečná reference odolná proti znečištění a odolnost proti vlhkosti zajišťují spolehlivé měření i v silně znečištěných, agresivních médiích, jako jsou silné kyseliny a zásady. Díky digitální technologii Memosens 2.0 nabízí CPS71E rozšířené ukládání kalibračních a procesních dat, což poskytuje dokonalý základ pro prediktivní údržbu. Předkalibrace v laboratoři a rychlá výměna snímače na místě maximalizují provozuschopnost procesu.
Procesy v chemickém průmyslu a monitorování procesů pomocí:
Vysoký podíl elektrodových jedů, jako je H2S
Rychle se měnící hodnoty pH
Se schválením ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japonsko, INMETRO pro použití v nebezpečných zónách 0, 1 a 2.
Výhody
-
Jedinečná iontová past elektrody zabraňuje otravě spoje a reference, takže je odolná vůči silným kyselinám a zásadám a zajišťuje dlouhou životnost senzoru.
-
Volitelná tlaková reference umožňuje spolehlivé měření v blokujících médiích, jako jsou disperze.
Flexibilní instalace díky volitelné montáži vzhůru nohama.
-
Indukční kabelové připojení a bezkontaktní přenos signálu eliminují jakékoli problémy způsobené vlhkostí nebo korozí a zvyšují integritu procesu.
Rychlá výměna senzorů na místě snižuje prostoje procesu a provozní náklady.
Digitální technologie Memosens 2.0 umožňuje identifikaci trendů a prediktivní údržbu díky rozšířenému ukládání kalibračních a procesních dat. Tato technologie otevírá cestu k pokročilým službám IIoT.
Videa
Předchůdce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
TI Memosens CPS71E
Anglická verze - 10/2025
pH sensor for chemical process applications
EN CS 06/10/202519/03/2021Jazyk:
English
Verze:
06/10/2025
Velikost souboru:
547.4 KB
Název souboru:
TI01496CEN_0325-00.pdf
-
-
-
Prohlášení výrobce
Product family: Memosens, OrbiPore, OrbiSint
Anglická verze - 05/2023
Product root: CPF81E-, CPF82E-, CPS11D-, CPS11E-, CPS12D-, CPS12E-, CPS16E-, CPS31D-, CPS31E-, CPS41E-, CPS42E-, CPS47E-, CPS61E-, C PS71E-, CPS72E-, CPS76E-, CPS77E-, CPS91D-, CPS91E-, CPS92D-, CPS92E-, CPS96E-, CPS97E- Declaration number: HE_01379_03.23 Manufacturer specification: PED Additional information: CRN
EN CS 10/05/2023Jazyk:
English
Verze:
10/05/2023
Velikost souboru:
306.9 KB
Název souboru:
CPSxxE_CRN_HE_01379_03.23.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Memosens CPS71E
pH sensor for chemical process applications
EN CS 06/10/202519/03/2021Jazyk:
English
Verze:
06/10/2025
Velikost souboru:
547.4 KB
Název souboru:
TI01496CEN_0325-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Senzory pH CPSx1E, CPFx1E Senzory ORP CPSx2E, CPFx2E
Měření pH a ORP
EN CS 20/03/202614/10/202131/03/202115/03/202109/07/2020Jazyk:
Czech
Verze:
20/03/2026
Velikost souboru:
1 MB
Název souboru:
BA01988CCS_0526-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1G Ex ia IIC T4/T6 GaJazyk:
English
Verze:
26/11/2021
Velikost souboru:
684.7 KB
Název souboru:
XA02588CEN_0221-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN CS 19/11/2024Jazyk:
English
Verze:
19/11/2024
Velikost souboru:
537 KB
Název souboru:
XA03488CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN CS 07/09/202105/08/2020Jazyk:
English
Verze:
07/09/2021
Velikost souboru:
529.3 KB
Název souboru:
XA02113CEN_0221.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN CS 24/04/202509/04/202526/01/2022Jazyk:
English
Verze:
24/04/2025
Velikost souboru:
423.7 KB
Název souboru:
XA02817CEN_0325-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Senzory pH/ORP s technologií Memosens
Měření pH a ORP
Doplněk k BA01988C, BA02142C
Bezpečnostní pokyny pro elektrické přístroje do prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga, ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga, IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga, IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN CS 15/01/202523/04/202118/02/202103/07/2020Jazyk:
Czech
Verze:
15/01/2025
Velikost souboru:
499.2 KB
Název souboru:
XA01991CCS_0424-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN CS 27/11/202426/08/2024Jazyk:
English
Verze:
27/11/2024
Velikost souboru:
503.3 KB
Název souboru:
XA03347CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN CS 22/10/2021Jazyk:
English
Verze:
22/10/2021
Velikost souboru:
425.6 KB
Název souboru:
XA02739CEN_0121.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN CS 22/04/202115/10/2020Jazyk:
English
Verze:
22/04/2021
Velikost souboru:
491.8 KB
Název souboru:
XA02244CEN_0221.pdf
-