Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
pH 0 až 14
-
Procesní teplota
−15 až 135 °C (5 až 275 °F)
-
Procesní tlak
max. 11 bar abs. při 100 °C
(max. 160 psi při 212 °F)
Oblast použití
Memosens CPS77E je expert na hygienické aplikace. Jeho bakteriálně odolná reference s vysoce stabilním gelem zaručuje spolehlivá měření. Nerozbitný senzor je sterilizovatelný horkou párou, autoklávovatelný a zajišťuje nejvyšší bezpečnost výrobku. CPS77E je vybaven digitální technologií Memosens 2.0, která nabízí rozšířené ukládání kalibračních a procesních dat pro prediktivní údržbu. Senzor odolává vlhkosti a umožňuje laboratorní kalibraci, čímž zvyšuje integritu procesu a prodlužuje jeho provozuschopnost.
Hygienické a sterilní aplikace:
Potravinářský a nápojový průmysl
Vědy o živé přírodě
Biotechnologie
Se všemi příslušnými schváleními pro hygienické aplikace, jako jsou EHEDG, 3A, EU1935/2004, USP 87/88.
Výhody
Memosens 2.0 nabízí rozšířené ukládání kalibračních a procesních dat, což umožňuje lepší identifikaci trendů a poskytuje budoucí základ pro prediktivní údržbu a rozšířené služby IIoT.
-
Nerozbitné tělo senzoru z PEEK zajišťuje nejvyšší bezpečnost výrobku tam, kde je rozbití skla nepřípustné.
-
Díky certifikované biokompatibilitě a farmaceutické kompatibilitě (volitelný Pharma CoC) chrání senzor kvalitu vašich výrobků.
Senzor je vhodný pro sterilizaci horkou párou a autoklávování a nabízí dlouhodobě stabilní měření.
Nenáročná údržba: Technologie ISFET je necitlivá na změny teploty a nevykazuje prakticky žádné chyby v kyselinách nebo zásadách, což umožňuje dlouhé kalibrační intervaly.
Šestkrát vyšší stabilita CIP ve srovnání s běžnými senzory pH ISFET zajišťuje delší životnost, i když je senzor vystaven čištění na místě.
-
Maximální bezpečnost procesu: Bezkontaktní indukční přenos signálu eliminuje všechny problémy způsobené vlhkostí nebo korozí.
Videa
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Technické informace (TI)
TI Memosens CPS77E
Anglická verze - 10/2023
ISFET sensor for pH measurement
EN CS 30/10/202315/09/2021Jazyk:
English
Verze:
30/10/2023
Velikost souboru:
566.5 KB
Název souboru:
TI01617CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Senzory Memosens ISFET CPS47E, CPS77E, CPS97E
Česká verze - 07/2026
Měření pH
EN CS 29/07/202626/06/202402/11/202314/09/2021Jazyk:
Czech
Verze:
29/07/2026
Velikost souboru:
949.1 KB
Název souboru:
BA02154CCS_0426-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Memosens CPS77E
ISFET sensor for pH measurement
EN CS 30/10/202315/09/2021Jazyk:
English
Verze:
30/10/2023
Velikost souboru:
566.5 KB
Název souboru:
TI01617CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Senzory Memosens ISFET CPS47E, CPS77E, CPS97E
Měření pH
EN CS 29/07/202626/06/202402/11/202314/09/2021Jazyk:
Czech
Verze:
29/07/2026
Velikost souboru:
949.1 KB
Název souboru:
BA02154CCS_0426-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN CS 22/10/2021Jazyk:
English
Verze:
22/10/2021
Velikost souboru:
421.3 KB
Název souboru:
XA02699CEN_0121.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN CS 19/11/202420/08/2021Jazyk:
English
Verze:
19/11/2024
Velikost souboru:
527 KB
Název souboru:
XA02691CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
Uk Ex II 1 G Ex ia IIC T4/T6 GaJazyk:
English
Verze:
20/08/2021
Velikost souboru:
675.8 KB
Název souboru:
XA02647CEN_0121.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
CSA C/US IS Cl. 1 Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. 1 Zone 0 AEx ia IIC T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. 1 Div. 1 GP A-D T4/T6 + CSA C/US IS Cl. 1 Zone 0 AEx ia IIC T4/T6
CSA C/ US Cl. 1 Div 1&2 GP A-D T6…T3EN CS 08/05/202615/02/202220/08/2021Jazyk:
English
Verze:
08/05/2026
Velikost souboru:
508.6 KB
Název souboru:
XA02689CEN_0326-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Senzory Memosens pH ISFET
Měření pH
Doplněk k BA02154C
Bezpečnostní pokyny pro elektrické přístroje do prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN CS 15/01/202527/08/2021Jazyk:
Czech
Verze:
15/01/2025
Velikost souboru:
430.9 KB
Název souboru:
XA02692CCS_0224-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN CS 27/11/202428/08/202420/08/2021Jazyk:
English
Verze:
27/11/2024
Velikost souboru:
431.2 KB
Název souboru:
XA02688CEN_0324-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
JPN Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
JPN Ex ia IIC T4/T6 GaEN CS 20/08/2021Jazyk:
English
Verze:
20/08/2021
Velikost souboru:
420 KB
Název souboru:
XA02690CEN_0121.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN CS 24/04/202509/04/202518/01/2022Jazyk:
English
Verze:
24/04/2025
Velikost souboru:
421.3 KB
Název souboru:
XA02818CEN_0325-00.pdf
-