Memosens 2.0: Nejmodernější technologie senzorů v novém provedení
Usnadněte si život, zvyšte bezpečnost vašeho procesu a zůstaňte ve spojení s digitální technologií Memosens 2.0.
Přenosný vzorkovač
Sací výška 8 m (26,25 ft)
Plast LDDPE
Liquiport CSP44 vám umožní odebírat vzorky kdekoli. Dvoudílná konstrukce zaručuje snadnou a bezpečnou přepravu, zatímco možnost napájení baterií znamená nezávislost na elektrické síti. Liquiport nabízí programování odběru z nabídky menu a údržbu bez nářadí, což ušetří čas při každodenních úkolech. Upgradem na kompletní měřicí stanici vznikne možnost získat ucelený přehled analýz v místě odběru vzorků.
Liquiport CSP44 je určen pro následující aplikace:
Obecní a průmyslové čistírny odpadních vod:
– vlastní monitorování
– monitorování procesů
– monitorování nepřímých producentů znečištění
– monitorování kanalizace
Úřady, povodí, vodohospodářské orgány:
– ochrana vody a kvalita vody
– monitorování přímých a nepřímých producentů znečištění
– laboratoře a hydrologické instituce
Lze jej používat flexibilně v jakémkoli vzorkovacím bodě, a to buď s autonomním provozem s napájením z baterií, nebo s napájením ze sítě
Vzorkovač je 100% připraven na jakoukoli monitorovací úlohu od odběru podle události, času nebo průtoku (tzv. „C“ odběr: konstantní čas – proměnlivý objem)
Uzamykatelný, samostatný spodní díl vzorkovače pro snadnou a bezpečnou přepravu vzorků
Rychlé čištění a údržba díky snadné demontáži smáčených dílů bez použití nářadí
Díky připojení až dvou senzorů lze vzorkovač používat jako kompletní měřicí stanici (např. pro sledování událostí)
Nabízí veškeré výhody platformy Liquiline, jako například jednotné ovládání všech přístrojů, reálnou funkci plug & play se senzory Memosens a nižší nároky na skladové zásoby náhradních dílů díky standardizovaným komponentám
Jednoduché produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Standardní produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Špičkové produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Specializované produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
|
Česká verze - 12/2011 |
Automatický odbě�rač� vzorků� pro kapalná média
| EN | CS | ||
|
04/04/2013
|
|
|
|
|
28/06/2012
|
|
|
|
|
15/12/2011
|
|
|
|
|
15/04/2011
|
|
|
|
|
01/06/2009
|
|
|
|
Jazyk: |
Czech |
|
Verze: |
15/12/2011 |
|
Velikost souboru: |
1.2 MB |
|
Název souboru: |
CSF48_BA00464Ccs_1511_prac.pdf |
Automatic sampler for liquid media; integrated multi-parameter
controller with two measuring channels and optional digital Memosens
technology
| EN | CS | ||
|
08/11/2019
|
|
|
|
|
15/03/2016
|
|
|
|
|
23/10/2015
|
|
|
|
|
03/03/2015
|
|
|
|
|
30/01/2014
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
08/11/2019 |
|
Velikost souboru: |
1.8 MB |
|
Název souboru: |
TI00465CEN_2019.pdf |
Automatický odbě�rač� vzorků� pro kapalná média
| EN | CS | ||
|
04/04/2013
|
|
|
|
|
28/06/2012
|
|
|
|
|
15/12/2011
|
|
|
|
|
15/04/2011
|
|
|
|
|
01/06/2009
|
|
|
|
Jazyk: |
Czech |
|
Verze: |
15/12/2011 |
|
Velikost souboru: |
1.2 MB |
|
Název souboru: |
CSF48_BA00464Ccs_1511_prac.pdf |
Automatic sampler for liquid media
Operation & settings
| EN | CS | ||
|
02/04/2013
|
|
|
|
|
04/07/2012
|
|
|
|
|
25/05/2011
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
02/04/2013 |
|
Velikost souboru: |
5.7 MB |
|
Název souboru: |
BA00492CEN_1513.pdf |
Automatický odběrač vzorků pro kapalná média
| EN | CS | ||
|
19/03/2020
|
|
|
|
|
08/11/2019
|
|
|
|
|
25/05/2018
|
|
|
|
|
15/12/2017
|
|
|
|
|
30/06/2017
|
|
|
|
|
15/03/2016
|
|
|
|
|
23/10/2015
|
|
|
|
|
27/02/2015
|
|
|
|
|
30/01/2014
|
|
|
|
|
02/04/2013
|
|
|
|
|
28/06/2012
|
|
|
|
|
25/05/2011
|
|
|
|
Jazyk: |
Czech |
|
Verze: |
25/05/2011 |
|
Velikost souboru: |
1.4 MB |
|
Název souboru: |
CSP44_uvedeni_BA465Ccs_1311.pdf |
Vstupy senzorů s protokolem Memosens
| EN | CS | ||
|
30/05/2022
|
|
|
|
|
28/02/2019
|
|
|
|
Jazyk: |
Czech |
|
Verze: |
28/02/2019 |
|
Velikost souboru: |
2.1 MB |
|
Název souboru: |
BA01245CCS_0719.pdf |
Automatic sampler for liquid media
Calibration
| EN | CS | ||
|
03/04/2013
|
|
|
|
|
28/06/2012
|
|
|
|
|
25/05/2011
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
03/04/2013 |
|
Velikost souboru: |
1.2 MB |
|
Název souboru: |
BA00493CEN_1513.pdf |
Automatic sampler for liquid media
Calibration
| EN | CS | ||
|
04/04/2013
|
|
|
|
|
28/06/2012
|
|
|
|
|
15/12/2011
|
|
|
|
|
15/04/2011
|
|
|
|
|
01/06/2009
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
04/04/2013 |
|
Velikost souboru: |
1.4 MB |
|
Název souboru: |
BA00467CEN_1712.pdf |
Automatic sampler for liquid media
Maintenance & diagnostics
| EN | CS | ||
|
02/04/2013
|
|
|
|
|
04/07/2012
|
|
|
|
|
25/05/2011
|
|
|
|
|
01/06/2009
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
02/04/2013 |
|
Velikost souboru: |
4.3 MB |
|
Název souboru: |
BA00470CEN_1513.pdf |
Automatický vzorkovač pro kapalná média
| EN | CS | ||
|
19/03/2020
|
|
|
|
|
08/11/2019
|
|
|
|
|
25/05/2018
|
|
|
|
|
15/12/2017
|
|
|
|
|
30/06/2017
|
|
|
|
Jazyk: |
Czech |
|
Verze: |
19/03/2020 |
|
Velikost souboru: |
1.2 MB |
|
Název souboru: |
KA01166CCS_0920.pdf |
Module 485MB or 485DP
For Ethernet configuration, PROFIBUS DP, Modbus RS485
| EN | CS | ||
|
28/11/2022
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
28/11/2022 |
|
Velikost souboru: |
1.8 MB |
|
Název souboru: |
EA01447CEN_0122-00.pdf |