Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
Tyčová sonda:
±2 mm (0,08 in)
Lanová sonda:
±2 mm (0,08 in)
Koaxiální sonda:
±2 mm (0,08 in) -
Procesní teplota
−40...+200 °C
(−40...+392 °F) -
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
Vakuum až 40 bar
(vakuum až 580 psi) -
Max. měřená vzdálenost
Tyč: 4 m (13 ft)
Min DK > 1,4
Lano: 10 m (33 ft)
Min. DK > 1,4
Koaxiál: 6 m (20 ft)
Min DK > 1,4 -
Hlavní smáčené díly
Tyčová sonda:
316L, PTFE, PFA
Lanová sonda:
316, 316L, PTFE, PFA
Koaxiální sonda:
316L, PTFE, PFA
Oblast použití
Radar s vedenými impulzy Levelflex FMP55 s technologií SensorFusion vám nabízí celosvětově první kombinaci kapacitní sondy a radaru s vedeným impulzem v jednom zařízení. Přístroj Levelflex FMP55 s technologií SensorFusion zaručuje bezpečné měřené hodnoty dokonce i v emulzních vrstvách a dává současně k dispozici signály o celkové hladině a o poloze rozhraní. Tím se přístroj FMP55 Multiparameter stává novým standardem v měření rozhraní, a to zejména v ropném a plynárenském, chemickém a petrochemickém průmyslu.
Provedení s tyčovou, lanovou nebo koaxiální sondou.
Procesní připojení: závity nebo příruba
Teplota: −50 až +200 °C
Tlak: −1 až +40 bar
Maximální měřicí rozsah: tyč 4 m, lano 10 m, koaxiální kabel 6 m
Přesnost: tyč ±2 mm
Mezinárodní certifikáty pro prostředí s nebezpečím výbuchu,prevence přeplnění WHG, SIL, lodní stavební schválení
Výhody
Spolehlivé měření i při měnících se produktových a procesních podmínkách
Koncepce správy dat HistoROM pro rychlé a jednoduché uvedení do provozu, údržbu a diagnostiku
Nejvyšší spolehlivost díky novému vícenásobnému monitorování odražených signálů
Hardware a software byly vyvinuty v souladu s IEC 61508 až do úrovně integrity bezpečnosti SIL3
Heartbeat Technologie pro cenově efektivní a bezpečný provoz elektrárny v průběhu celého životního cyklu
Bezproblémová integrace do kontroly a řízení správy majetku a intuitivní, z menu řízený koncept (na místě nebo prostřednictvím řídícího systému)
Celosvětově nejjednodušší kontrolní test pro SIL a WHG šetří čas a náklady
Videa
-
Princip měření Time-of-Flight
-
Film k uvedení do provozu pro radar s vedenými impulzy Levelflex FMP5x a pasivní radar Micropilot FMR5x
-
Jedinečná koncepce správy dat HistoROM pro bezpečné měření hladiny
-
Levelflex FMP55 Multiparameter s technologií SensorFusion měří současně signály o celkové hladině a o poloze rozhraní
-
Neustále se přizpůsobující algoritmy, které nabízejí bezpečné měření hladiny díky monitorování odražených signálů
Výběr produktů z řady Xpert
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
Měřicí princip
Mikrovlnný radar
-
Charakteristika/aplikace
Prémiové zařízení pro měření více parametrů (kapacita a radar s vedenou vlnou)
Tyčová sonda, lanová sonda, koaxiální sonda
Integrovaná datová paměť, tovární předkalibrace, spolehlivé měření: pro rozhraní s emulzí, v případě pohybujícího se povrchu + pěny, pro proměnlivá média. -
Měření rozhraní
Rozhraní kapalina/kapalina, rovněž s emulzní vrstvou;
současné měření rozhraní a celkové hladiny -
Speciální produkty
Technologie Heartbeat,
uvedení do provozu Bluetooth,
ovládání a údržba aplikace SmartBlue,
HistoROM,
RFID TAG pro snadnou identifikaci -
Dodávka/komunikace
Dvouvodičový (HART / PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus)
Čtyřvodičový (HART)
Bezdrátová technologie Bluetooth a aplikace (volitelné) -
Přesnost
Tyčová sonda:
±2 mm (0,08 in)
Lanová sonda:
±2 mm (0,08 in)
Koaxiální sonda:
±2 mm (0,08 in) -
Okolní teplota
−40...+80 °C
(−40...+176 °F) -
Procesní teplota
−40...+200 °C
(−40...+392 °F) -
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
Vakuum až 40 bar
(vakuum až 580 psi) -
Hlavní smáčené díly
Tyčová sonda:
316L, PTFE, PFA
Lanová sonda:
316, 316L, PTFE, PFA
Koaxiální sonda:
316L, PTFE, PFA -
Procesní připojení
Příruba:
ASME 1 1/2"...6",
DN50...DN150,
JIS 10K -
Délka senzoru
Tyčová sonda: 4 m (13 ft)
Lanová sonda: 10 m (33 ft)
Koaxiální sonda: 6 m (20 ft) -
Max. měřená vzdálenost
Tyč: 4 m (13 ft)
Min DK > 1,4
Lano: 10 m (33 ft)
Min. DK > 1,4
Koaxiál: 6 m (20 ft)
Min DK > 1,4 -
Komunikace
4–20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus
Bezdrátová technologie Bluetooth® -
Certifikáty/schválení
ATEX, FM, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, KC, EAC, JPN Ex, UK Ex
-
Bezpečnostní schválení
SIL
-
Schválení konstrukce
EN 10204-3.1
NACE MR0175, MR0103
ASME B31.1, B31.3
AD2000 -
Povolení pro provoz v námořním prostředí
GL/ABS/LR/BV/DNV/KR
-
Možnosti
Vzdálený senzor s 3m/9ft kabelem,
dálkové ovládání prostřednictvím aplikace SmartBlue App přes Bluetooth
-
-
Technické informace (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
-
Technické informace (TI)
Anglická verze - 06/2026New version available in EnglishLevel, pressure, temperature
EN CS 01/06/202606/12/202425/03/202415/09/202328/10/2021Jazyk:
English
Verze:
01/06/2026
Velikost souboru:
2 MB
Název souboru:
TI00426FEN_2726-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Levelflex FMP55
-
Technické informace (TI)
Anglická verze - 12/2024New version available in EnglishGuided-wave radar
EN CS 06/12/202401/10/202422/02/202330/06/202231/07/2020Jazyk:
English
Verze:
06/12/2024
Velikost souboru:
3.4 MB
Název souboru:
TI01003FEN_2824-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Levelflex FMP55 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
-
Návod k obsluze (BA)
Anglická verze - 04/2018New version available in EnglishGuided wave radar
EN CS 12/04/201816/11/201715/12/201609/06/201514/12/2012Jazyk:
English
Verze:
12/04/2018
Velikost souboru:
5.1 MB
Název souboru:
BA01054FEN_0618.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Levelflex / Levelflex M Zentrierscheibe / Centering disk (PFA) Mounting Instructions
-
Návod k obsluze (BA)
Anglická verze - 09/2017New version available in EnglishAccessory
EN CS 29/09/201727/02/201425/04/201208/02/201124/09/2010Jazyk:
English
Verze:
29/09/2017
Velikost souboru:
82.6 KB
Název souboru:
BA00378FA2_1717.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Levelflex FMP56, FMP57 HART Pokyny k obsluze
-
Návod k obsluze (BA)
Česká verze - 02/2014New version available in EnglishMěření úrovně hladiny sypkých hmot
EN CS 01/10/202421/02/202330/06/202231/07/202012/04/2018Jazyk:
Czech
Verze:
26/02/2014
Velikost souboru:
5.7 MB
Název souboru:
BA01004FCS_1513.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Levelflex FMP55 HART Pokyny k obsluze
-
Návod k obsluze (BA)
Česká verze - 02/2014New version available in EnglishMěření rozhraní a úrovně hladiny v kapalinách
EN CS 01/10/202421/02/202330/06/202231/07/202012/04/2018Jazyk:
Czech
Verze:
26/02/2014
Velikost souboru:
5.9 MB
Název souboru:
BA01003FCS_1513.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Levelflex FMP55 PROFIBUS PA
-
Návod k obsluze (BA)
Anglická verze - 10/2024New version available in EnglishGuided-wave radar
EN CS 01/10/202421/02/202330/06/202212/04/201816/11/2017Jazyk:
English
Verze:
01/10/2024
Velikost souboru:
4.3 MB
Název souboru:
BA01008FEN_2024-00.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Levelflex FMP5x HART Description of Device Parameters
-
Parametr zařízení (GP)
Anglická verze - 04/2016New version available in EnglishGuided wave radar
EN CS 28/04/201630/10/201426/02/201429/07/201101/10/2010Jazyk:
English
Verze:
28/04/2016
Velikost souboru:
3.3 MB
Název souboru:
GP01000FEN_1616.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
-
Parametr zařízení (GP)
Anglická verze - 10/2014New version available in EnglishGuided wave radar
EN CS 30/10/201404/08/2011Jazyk:
English
Verze:
30/10/2014
Velikost souboru:
4.7 MB
Název souboru:
GP01001FEN_1314.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
-
Parametr zařízení (GP)
Anglická verze - 06/2015New version available in EnglishGuided wave radar
EN CS 09/06/201527/04/2012Jazyk:
English
Verze:
09/06/2015
Velikost souboru:
3.5 MB
Název souboru:
GP01015FEN_0215.pdf
-
Vyberte si z námi navrhovaných možností
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Hledáte další možnosti? Pro pokračování použijte individuální konfigurátor .
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Hledáte další možnosti? Pro pokračování použijte individuální konfigurátor .
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD výkresy CAD výkresy
- CAD výkresy
-
Naše cena za kus
-
<%range%><%price%>
-
- Volitelné doplňkové prvky
Individuální konfigurace
Často kupované společně
Příslušenství
Související produkty