Souhrn technické specifikace
-
Procesní teplota
−50 °C až 400 °C
(−58 °F až 752 °F) -
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
Vakuum až 10 bar
(vakuum až 145 psi)
Oblast použití
Solicap FTI77 je částečně izolovaná mečovitá/lanová sonda pro detekci limitní hladiny jemnozrnných až hrubozrnných sypkých materiálů. Nabízí maximální spolehlivost kvůli své aktivní kompenzaci tvorby nánosů a je vhodná pro širokou škálu aplikací díky mnoha osvědčením a schválením. Díky své robustní konstrukci může být také použita v aplikacích s velmi vysokým bočním zatížením (až do 800 Nm, mečovitá verze), v aplikacích s vysokými teplotami a abrazivními médii.
Pro aplikace s velmi vysokým bočním zatížením (až do 800 Nm pro mečovitou verzi) a aplikace s abrazivními médii.
Procesní připojení: závity a příruby
Měřicí rozsah: 200 až 20 000 mm
Teplota: −50 až +400 °C
Tlak: −1 až +10 bar
Mezinárodní certifikáty ochrany proti výbuchu, SIL
Výhody
Nejvyšší bezpečnost a spolehlivost díky extrémně robustní konstrukci pro náročné procesní podmínky
Úspory nákladů díky snadnému a rychlému uvedení do provozu, protože kalibrace se provádí pouhým stisknutím tlačítka
Nákladově efektivní, spolehlivé a univerzální použití díky širokému spektru osvědčení a schválení
Dvoustupňová přepěťová ochrana proti výbojům statické elektřiny ze sila
Aktivní kompenzace tvorby nánosů sypkých materiálů náchylných ke spékání
Použití v bezpečnostních systémech vyžadujících funkční bezpečnost až do úrovně integrity SIL2/SIL3
Snížení nákladů na skladování díky snadno zkrátitelné mečovité a lanové verzi
Videa
Výběr produktů z řady Xpert
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Návod k obsluze (BA)
Solicap S FTI77 Návod na obsluhu
Česká verze - 03/2010
Kapacitní limitní spínač hladiny
EN CS 28/10/201505/03/201027/04/200914/04/2009Jazyk:
Czech
Verze:
05/03/2010
Velikost souboru:
4.4 MB
Název souboru:
FTI77_BA381Fcs_0110.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Solicap S FTI77
Česká verze - 02/2021
ATEX: II 1 D Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da II 1/2 D Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da/Db II 1/2 D Ex ia/tb IIIC T90°C Da/Db IECEx: Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da/Db Ex ia/tb IIIC T90°C Da/Db
EN CS 15/02/202115/04/201601/04/201501/01/201001/03/2009Jazyk:
Czech
Verze:
15/02/2021
Velikost souboru:
447.7 KB
Název souboru:
XA00486FCS_1520.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Solicap S FTI77
Capacitance
EN CS 14/02/202525/09/2023Jazyk:
English
Verze:
14/02/2025
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
TI01561FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Solicap S - FTI77 Technische Information
Robust point level switch for applications with bulk solids and very
high temperaturesEN CS 05/03/201027/04/200914/04/2009Jazyk:
English
Verze:
05/03/2010
Velikost souboru:
2.2 MB
Název souboru:
TI433FEN_0110.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Solicap S FTI77 Návod na obsluhu
Kapacitní limitní spínač hladiny
EN CS 28/10/201505/03/201027/04/200914/04/2009Jazyk:
Czech
Verze:
05/03/2010
Velikost souboru:
4.4 MB
Název souboru:
FTI77_BA381Fcs_0110.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Solicap S FTI77
Capacitance
EN CS 05/09/202425/09/2023Jazyk:
English
Verze:
05/09/2024
Velikost souboru:
2.9 MB
Název souboru:
BA02078FEN_0224-00.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
KA Solicap S FTI77
电容料位开关
Jazyk:
Chinese
Verze:
01/09/2021
Velikost souboru:
2 MB
Název souboru:
KA01490FZH_0120-00.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
Exchange of probe weights for Solicap M FTI56 (FTC53) and Solicap S FTI77
Exchange of probe weights for Solicap M FTI56 (FTC53) and Solicap S
FTI77EN CS 19/05/2021Jazyk:
English
Verze:
19/05/2021
Velikost souboru:
136.9 KB
Název souboru:
KA00658FA2_0510.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Electronic insert FEI5x Installation Instruction
Liquicap M, Solicap M/S
EN CS 05/04/2013Jazyk:
English
Verze:
05/04/2013
Velikost souboru:
643.1 KB
Název souboru:
EA01077FA2_0113.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Solicap S FTI77
ATEX:
II 1 D Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da
II 1/2 D Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da/Db
II 1/2 D Ex ia/tb IIIC T90°C Da/Db
IECEx:
Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da
Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da/Db
Ex ia/tb IIIC T90°C Da/DbEN CS 15/02/202115/04/201601/04/201501/01/201001/03/2009Jazyk:
Czech
Verze:
15/02/2021
Velikost souboru:
447.7 KB
Název souboru:
XA00486FCS_1520.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Solicap S FTI77
Ex ia IIIC T80°C T<sub>500</sub>130°C Da
Ex ia/tb IIIC T90°C Da/Db
Ех ia/tc IIIC T90°C Da/DcEN CS 04/07/202211/04/202213/06/2018Jazyk:
English
Verze:
04/07/2022
Velikost souboru:
439.3 KB
Název souboru:
XA01654FEN_0322-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Solicap S FTI77
Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da
Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da/Db
Ex ia/tb IIIC T90°C Da/DbEN CS 17/06/2024Jazyk:
English
Verze:
17/06/2024
Velikost souboru:
538.3 KB
Název souboru:
XA03262FEN_0124-00.pdf
-