Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Product picture protection tube TT411

iTHERM ModuLine TT411
Welded thermowell

Metric thermowell for hygienic and aseptic applications in the food & beverages and pharmaceutical industries

TT411
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Max. procesní tlak (statický)

    40 bar (580 psi)

  • Maximální standardní délka zanoření

    4.000 mm (157,48")

  • Max. délka zanoření na vyžádání

    Není definováno

Oblast použití

Best applicable for use in hygienic or aseptic pipes and containers or tanks even with very small immersion lengths. It meets increased protection requirements of the temperature sensor regarding physical and chemical effects. Ideally suited to all measuring points that require regular recalibration by simply replacing the insert in closed processes.

  • Specially designed for use in hygienic and aseptic applications in the Food & Beverages and Life Sciences industries

  • Pressure range up to 40 bar (580 psi)

  • For increased protection requirements of the temperature sensor regarding physical and chemical effects

  • For use in pipes and containers or tanks

  • Ideally suited to all measuring points that require regular recalibration by simply replacing the insert in closed processes

Výhody

  • iTHERM QuickNeck – cost and time savings thanks to simple, tool-free
    recalibration of the insert used

  • Over 50 hygienic process connections

  • Global portfolio with metric and imperial versions

  • International certification: hygiene standards as per 3-A®, EHEDG, ASME BPE,
    FDA, TSE Certificate of Suitability

  • Optional: 1.4435 material, delta ferrite content < 1%

  • Fast response time owing to reduced tips with thin walls

  • State of the art Tee and Elbow thermowells, without welds and dead legs and with best in class hygienic design

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products