Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Deltabar PMD55B – převodník tlakové diference

Deltabar PMD55B – převodník tlakové diference

Inteligentní převodník tlaku s kovovou membránou pro sledování tlakové diference v kapalinách a plynech

PMD55B
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Přesnost

    Standardní kalibrace:
    do 0,075 %
    Platinová kalibrace:
    do 0,055 %

  • Měřicí rozsah

    30 mbar až 40 bar
    (0,45 psi až 600 psi)

  • Procesní teplota

    −40 °C až 110 °C (−40 °F až 230 °F)

  • Rozsah měření tlaku

    30 mbar až . 40 bar (0,45 psi až 600 psi)

  • Teplotní rozsah média

    −40 °C až 110 °C
    (−40 °F až 230 °F)

  • Hlavní smáčené díly

    316L, slitina C

  • Materiál procesní membrány

    316L, AlloyC,
    Gold

  • Materiály smáčených částí

    316L, slitina

  • Měřicí senzor

    10 mbar až . 40 bar (0,15 psi až 600 psi)

Oblast použití

Tento převodník patří k nové generaci Deltabar. Je robustní a snadno se ovládá lokálně nebo vzdáleně. Převodník lze bezdrátově ovládat pomocí aplikace na mobilním zařízení prostřednictvím zabezpečeného připojení Bluetooth. PMD55B umožňuje údržbu založenou na podmínkách, což výrazně zvyšuje účinnost technických služeb.
Software je navržen tak, aby zjednodušil manipulaci. Intuitivní průvodci vás provedou nastavením zařízení a otestují ho, což minimalizuje chyby v provozu.

  • Rozsah měření tlaku: do 40 bar (600 psi)

  • Statický pracovní tlak až do 250 bar (3 750 psi)

  • Přesnost: až do −0,055 %

Výhody

  • Bezdrátové ovládání přístroje v provoze pomocí aplikace SmartBlue bez přerušení výrobního procesu

  • Snižte počet nehod v místě provozu a chraňte zařízení, pokud jsou přístroje v obtížně přístupných oblastech

  • Snižte systémové poruchy – bezchybné uvedení do provozu SIL a testování podle pokynů přístroje

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Předchůdce

  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu