Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Speciálně navržená řešení pro tankování LNG

Komplexní analýza plynů v reálném čase pro efektivní a bezpečné měření množství LNG při jeho přepravě.

Coriolisův průtokoměr Promass Q od Endress+Hauser

obrázek představuje příklad dostupného řešení

Naše standardizovaná řešení pro bunkrování LNG jsou navržena pro provoz bunkrování LNG na pevnině i na moři. Nabízí řadu možností, které splňují potřeby provozovatelů bunkrování a námořní dopravy, a podporují širokou škálu velikostí a průtokových podmínek.

Přehled řešení:

K dispozici pro:
Ropný a plynárenský / námořní

Hardware a software:

  • Coriolisovy hmotnostní průtokoměry (zejména Proline Promass Q)
  • Ramanovy analyzátory (Rxn4), Ramanova sonda Rxn-41 a optický kabel (max. do 500 m)
  • Teplotní senzory
  • Tlakové senzory
  • Plně integrovaný řídicí systém s výpočty energie, včetně průtokových počítačů a HMI
  • Dodané hmotnostní množství LNG a BOG
  • Celková přenesená energie LNG a BOG
  • GCV a NCV (založené na hmotnosti)
  • Hrubý a čistý Wobbeho index
  • Metanové číslo (volitelná metoda výpočtu AVL/MWM/PKI/CARB/ISO 15403)

Servis:

  • Poradenství v oblasti aplikací a inspekce na místě
  • Řízení projektů a inženýrské práce
  • FAT a SAT
  • Uvádění projektu do provozu a jeho spuštění
  • Ověřování výkonu systému
  • Služby v rámci životního cyklu
  • Školení zákazníků

První řešení na trhu, které vypočítává přenosy energie z paliva LNG v reálném čase.

Řešení pro bunkrování LNG od společnosti Endress+Hauser je první, které poskytuje měření a analýzu složení v reálném čase. To umožňuje spolehlivé měření kvality přepravovaného nákladu, což vede k bezprecedentní přesnosti měření energie LNG. To je nezbytné pro udržení bezpečného a efektivního bunkrování, ať už na pevnině nebo na moři, a pro bunkrovací plavidla všech typů – od lodí až po čluny.

Společnost Endress+Hauser se zavázala podporovat energetickou transformaci v námořní dopravě tím, že poskytuje nejmodernější řešení pro bunkrování LNG, která vám pomohou odklonit se od měřicích systémů náročných na údržbu založených na plynové chromatografii. Ať už provozujete provoz ve specializovaných bunkrovacích terminálech nebo provádíte přepravy z lodi na loď, naše řešení se bezproblémově integrují s vaší infrastrukturou a zajišťují spolehlivé a konzistentní měření hmotnosti, energie a složení LNG, jakož i odpařeného plynu (BOG).

Využijte nejvyšší přesnost při měření množství LNG

díky vysoce přesnému a přímému měření hmotnosti pomocí Coriolisových průtokoměrů, což eliminuje potřebu složitých výpočtů měření v nádržích a zároveň zajišťuje spolehlivé a transparentní bunkrování.

Sledujte složení LNG v reálném čase pomocí patentované Ramanovy technologie

a plně integrovaný řídicí systém s výpočty energie, který umožňuje přesné měření energetického obsahu, detekci nečistot a shodu s mezinárodními normami.

Snížení celkových provozních nákladů

díky měřicím přístrojům s nízkými nároky na údržbu.

Zajistěte efektivní správu prostoru na palubě člunu

a zároveň splňuje předpisy o snižování emisí – to vše díky prostorově úsporné instalaci s menší celkovou zastavěnou plochou ve srovnání s konvenčními systémy využívajícími plynové chromatografy.

Poskytovatel z jednoho zdroje

Využijte výhod jednoho dodavatele pro veškeré vybavení.

Zaujala vás naše řešení? Naši konzultanti vám zodpoví všechny vaše otázky.

Hlavní nabídky

/

Stahování

Prozkoumejte další zdroje

document icon
Bunker fuel metering systems
Learn more about our certified solutions for maximum transparency during bunker fuel metering
download icon Stahovat

Máte zájem o naše řešení? Naši konzultanti vám zodpoví všechny vaše otázky.

Závěrečné poznámky

Prozkoumejte další řešení