Procesní bezpečnost v chemickém průmyslu, vysoká využitelnost provozu
Zachovejte trvalou produktivitu a účinnost pomocí procesní bezpečnosti v souladu s předpisy s podporou spolehlivých měření
Procesní bezpečnost v provozech chemického průmyslu má zásadní důležitost, zvláště při práci s materiály, které představují nebezpečí pro lidské zdraví, životní prostředí a infrastrukturu. Udržování bezpečnosti v souladu s příslušnými předpisy při současném zajišťování konzistentní provozní kapacity, vysoké produktivity a cenové výhodnosti je prvotní výzvou, které výrobci v oblasti chemického průmyslu v současnosti čelí.
234 mil.
tun amoniaku
je očekávaná celosvětová poptávka po amoniaku do roku 2021 podle Výroční zprávy o hnojivech konference Mezinárodní konference o hnojivech (IFA) 2017.
Portfolio technologií bezpečnostních měření od společnosti Endress+Hauser plně vyhovuje aktuálním bezpečnostním normám a zahrnuje kritické parametry komplexních chemických procesů, jako například extrakce, reakce, separace a filtrace, aby bylo možné zaručit maximální procesní řízení ve spojení s trvalou dostupností technologie a bezpečností.
Nejširší portfolio bezpečnostních měření vyvinuté v souladu s principy bezpečnosti dané samotnou konstrukcí a při plnění norem pro prostředí s nebezpečím výbuchu: např. ATEX, FM, TIIS
Inteligentní senzory s funkční bezpečností podle IEC 61508, do úrovně SIL 3 pro dokumentované postupy ověřovacích zkoušek
Celosvětová síť podpory na základě zkušeností v oblasti zajišťování bezpečnosti
Semináře a školení na téma bezpečnosti a norem (např. ATEX, SIL, WHG) pro provozní personál
Aplikace
Přesná měření pro čistotu produktových šarží
Trvalá kvalita a čistota produktů vyžaduje spolehlivé, transparentní a přesné měření kritických procesních parametrů stejně jako zajištění bezpečného a výkonného výrobního procesu.
Naše expertíza v předmětném oboru
Společnost Endress+Hauser vybaví váš šaržový reaktor skutečně dvouvodičovými přístroji na měření průtoku a hladiny, a poskytne vám tak záruku potřebné přesnosti, možnost úspor nákladů na zapojení a další prostor na kabelových lávkách:
Zvyšte úroveň bezpečnosti díky jiskrově bezpečnému výstupu
Zdokonalte ochranu prostřednictvím obsáhlé koncepce Ex ia se schváleními platnými po celém světě
Vyhněte se odstávkám provozu díky podpoře rychlých rozhodnutí v případě závady (v souladu s NE 107)
Odpařování kapalných chemických látek, např. čpavku nebo alkoholů, z vody je spojeno s určitými riziky při zahřívání nádoby. Udržování odpovídajících hladin je kriticky důležité, avšak regulace těchto hladin vyžaduje vysoce spolehlivé a přesné přístroje a techniky.
Naše expertíza v předmětném oboru
Inovativní přístroj Levelflex FMP54 od společnosti Endress+Hauser poskytuje kompenzaci plynného skupenství – ideální řešení pro přesné měření hladiny v aplikacích s plyny při vysoké hustotě:
Urychlete uvedení do provozu, údržbu a diagnostiku díky koncepci správy dat HistoROM
Získejte úsporu času i nákladů díky jednoduché koncepci ověřovací zkoušky podle SIL/WHG
Zvyšte procesní bezpečnost pomocí dvojité keramické spojky a plynotěsné průchodky
Využívejte data v reálném čase a diagnostické schopnosti prostřednictvím protokolu HART
Pokud se čpavek uchovává při pokojové teplotě, tvoří toxický plyn. Z tohoto důvodu je nejlepší skladovat ho v kapalném skupenství při teplotě −33 °C. Měření teploty kapaliny i stěn nádrže je zásadně důležité pro vyloučení výskytu horkých bodů, ale vzhledem k nemožnosti přístupu do naplněné nádrže je k tomu zapotřebí technologie vysoce robustních a přesných senzorů.
Naše expertíza v předmětném oboru
Spojení technologie StrongSens od společnosti Endress+Hauser s naším přístrojem MultiSens TMS01 poskytuje optimální možnosti monitoringu pro bezpečné skladování kapalného čpavku:
Zvyšte úroveň bezpečnosti pomocí kompletního mapování stavu v celé nádrži (až do délky 100 m) prostřednictvím jediného procesního připojení
Snižte náklady na údržbu díky vysoce odolným senzorům
Prohlédněte si tyto procesní mapy a zjistěte, jak dokážeme kontrolovat vaše kritické parametry.
Výhody
Bezpečný chemický proces a prostředí jsou v naší společnosti vnímány za extrémně důležité podmínky provozu. Z tohoto důvodu nesou provozovatelé chemických provozů zvláštní odpovědnost s ohledem na bezpečnost jejich procesu a okolního prostředí. Aby této své odpovědnosti dostáli, potřebují důvěryhodného partnera. Poskytujeme podporu provozovatelům chemických provozů a rovněž technickým a řídicím pracovníkům zodpovídáním jakýchkoli dotazů k tomu, jak naše přístroje a řešení mohou zvýšit bezpečnost jejich procesů a současně efektivitu.
až 40%
zmenšení počtu odstávek zařízení díky využití koncepce správy dat HistoROM pro rychlé a jednoduché uvedení do provozu, údržbu a diagnostiku.
50%
úspora vašeho času díky jednoduché koncepci ověřovacích zkoušek podle SIL/WHG.
až 30 %
je množství míst měření, jež lze pokrýt s pouze jedinou armaturou na měření teploty při využití našich systémů MultiSens Flex TMS01 a TMS02, které jsou k dispozici se schválením podle mezinárodních předpisů pro zařízení pod tlakem (např. PED, ASME VIII).
Voda, nápoje, mléčné výrobky, chemikálie nebo léčiva musí být každodenně analyzovány. Z našeho komplexního portfolia produktů vyberte zařízení, které nejlépe odpovídá vašim procesním potřebám.
Měření průtoku
Měření průtoku
Voda, zemní plyn, pára, minerální olej, chemikálie - to jsou některé z tekutin, které je třeba měřit den za dnem. Vyberte průtokoměr, který nejlépe odpovídá vašim procesním potřebám.
Měření hladiny
Měření hladiny
Kontinuální měření hladiny a detekce výšky hladiny v kapalinách a sypkých látkách.
Měření tlaku
Měření tlaku
Výkonné přístroje pro procesní tlak, diferenční tlak, hladinu a průtok.
Software
Software
Kromě všech relevantních měřicích a systémových technologií nabízíme také vhodný software pro všechna odvětví průmyslu, který zajišťuje plný výkon vašich provozních procesů.
Systémové produkty
Systémové produkty
Aplikátor
Měření teploty
Měření teploty
Teploměry a převodníky pro zpracovatelský průmysl
Související příběhy
Bezpečnost
Storage and transport of chemicals, safely and efficiently
Reduce risk to health, assets and environment without compromising availability and efficiency.
Důvěřujte spolehlivému partnerovi, který vám pomůže dosáhnout provozní dokonalosti
Voda a odpadní voda, kterou je potřeba chránit a dále s ní pracovat
Voda a odpadní voda, kterou je potřeba chránit a dále s ní pracovat
Naše zkušenosti z vodárenství ve více než 100 zemích světa pomáhají zvýšit bezpečnost a využitelnost moderních technologií, optimalizovat náklady a poskytnout co největší podporu v rámci řízení rizik.
Mining, Minerals & Metals: Extracting a sustainable future
Mining, Minerals & Metals: Extracting a sustainable future
Drive efficiency while achieving your ESG goals. Our products and expertise enhance processing, production, storage and distribution of natural resources and raw materials for a sustainable future.
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .