Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Úprava průmyslových vod

Výkonná a spolehlivá úprava průmyslových vod má zásadní význam pro bezpečnost a efektivitu procesů

Úprava průmyslových vod má zásadní význam pro všechna odvětví.

Úprava průmyslových vod představuje zásadně důležitou činnost v mnohých odvětvích. Pro provozovatele technologických celků je hlavní výzvou sloučit výkonnost s bezpečností při optimalizaci nákladů na úpravu průmyslových vod, aniž by tím bylo ohroženo její zamýšlené využívání v rámci procesu. Nároky na úpravu se liší z hlediska výsledné kvality, složení a hodnoty pH podle toho, zda se jedná o chlazení, nebo páru ve výrobě, o specifické procesní vody, nebo vodu pro přímou lidskou spotřebu. Naše portfolio v oblasti úpravy průmyslových vod umožňuje dosáhnout vysoké výkonnosti v jakékoli situaci.

Klíčová fakta

20%

světové spotřeby vody

lze vrátit zpět do průmyslových odvětví. V rozvinutých zemích je toto číslo výrazně vyšší.

Membránová filtrace ©Endress+Hauser
Poznatky

Membránová filtrace

Membránová filtrace představuje jedinečnou technologii pro úpravny vod a lze ji používat k dosahování různých cílů úpravy, kdy různé velikosti pórů membrán umožňují mechanickou separaci bakterií nebo virů až po separaci jednotlivých iontů pro účely odsolování. Výkonnost a životnost membránové filtrace závisí na pravidelném monitoringu několika parametrů vody.

Naše expertíza v předmětném oboru

Portfolio instrumentace od společnosti Endress+Hauser je široké a velice univerzální a umožňuje přesný a spolehlivý monitoring parametrů pro optimální výkonnost a životnost membrán:

  • Monitorujte tlak a průtok
  • Zajistěte stálou kontrolu kvality
Chladicí a ohřívací voda ©Endress+Hauser
Poznatky

Chladicí a ohřívací voda

Koroze, zanášení a tvorba vodního kamene snižují efektivitu procesů chlazení a ohřevu a mohou způsobovat závažné zdravotní problémy. Filtrace chladicí vody a dávkování biocidů do vody za účelem prevence růstu řas, plísní a bakterií jsou standardní provozní postupy. Účinnost těchto procesů závisí na spolehlivém, nepřetržitém monitoringu parametrů vody, jako například pH a obsahu kyslíku.

Naše expertíza v předmětném oboru

Naše portfolio produktů pro analýzu kapalin zahrnuje digitální senzory a převodníky a rovněž individuálně přizpůsobitelné analytické panely pro spolehlivé sledování klíčových parametrů:

  • Analyzujte kvalitu vody pomocí technologie Memosens
  • Monitorujte přesně všechny kritické kontrolní body s využitím systémů převodníků Liquiline
  • Zjednodušte úlohy analytických měření pomocí individuálně přizpůsobitelných analytických monitorovacích panelů
Úprava procesní vody ©Endress+Hauser
Poznatky

Úprava procesní vody

Aby byla zachována stálá kvalita produktů, musí procesní voda používaná přímo v koncových produktech trvale vyhovovat specifickým vlastnostem. Nezbytné parametry, jako například pH, zákal a obsah kyslíku, musí být zaručeny prostřednictvím filtrace a přidáváním přesných dávek chemických přísad.

Naše expertíza v předmětném oboru

Naše portfolio průtokoměrů, digitálních analytických senzorů a převodníků umožňuje dosáhnout shody se specifikacemi procesních vod:

  • Dávkujte chemické přísady přesně prostřednictvím průtokoměrů
  • Monitorujte bezpečně výsledky procesů pomocí technologie Memosens

Výhody

Společnost Endress+Hauser má více než 60 let zkušeností v oblasti vodárenství a vodního hospodářství. Zákazníci ze segmentu komunálních i průmyslových společností důvěřují expertíze našich zaměstnanců a našemu specifickému portfoliu, které bylo sestaveno s uvážením výzev, kterým naši zákazníci čelí. Dokážeme vám pomoci zaručit dostupnost technologie, kvalitu produktů a efektivitu nákladů.

Klíčová fakta

Více než 60 let

zkušeností v oboru vodárenství a vodního hospodářství

Klíčová fakta

250 000

digitálních analytických senzorů nainstalovaných po celém světě

Klíčová fakta

O 40 %

delší provozní životnost našich digitálních senzorů

Shrnutí

Jak můžeme pomoci

Společnost Endress+Hauser nabízí široké portfolio individuálně přizpůsobené podle jedinečných a různorodých nároků na úpravu průmyslových vod. Naše měřicí technika umožňuje našim zákazníkům zvyšovat procesní bezpečnost a výkonnost:

  • Membránová filtrace
  • Chlazení a ohřev vody
  • Úprava procesní vody pro specifické požadavky
Řešení

Objevte naše související řešení

Bezpečné monitorování vody pro chemický průmysl

Dosáhněte účinného, jednoduchého a bezpečného monitorování kvality vody pro chemické procesy s řešeními na klíč od Endress+Hauser.

Čtěte více

Závěrečné poznámky

Související články

Objevte další zajímavé články