Raman spectroscopy - advanced optical analysis technology
Boost plant safety, ensure product quality, and optimize operations. Raman spectroscopy measures the composition and molecular structure of your samples from lab-to-process in real time.
Starter: 785 nm
Base Model: 532 nm, 785 nm, 1000 nm
Hybrid: 785 nm
Starter 785 nm: 300-3300 cm-1
Base model 532 nm: 150-4350 cm-1
Base model 785 nm: 150-3425 cm-1
Base model 1000 nm: 200-2400 cm-1
Hybrid 785 nm: 175-1890 cm-1
Využívejte síly Ramanovy spektroskopie s analyzátorem Raman Rxn2. Analyzátor je určen k použití v analytických laboratořích se schopností přenosu modelů, kde se na něj silně spoléhá v oblasti identfikace rutinních vzorků, podpory výzkumných a vývojových projektů, počátečního vývoje procesů a nastavení škálování pro analýzu in situ. Díky jedinečným funkcím automonitoringu, diagnostiky a samokalibrace zaručuje analyzátor platnost každého měření. Raman Rxn2 je k dispozici ve stolním provedení nebo na mobilním pojezdovém vozíku a laboratořím zabývajícím se vývojem procesů nabízí možnost pohodlného umístění a přemístění na jiné stanoviště.
Chemický průmysl: polymerizace, monitoring extruze, mísení polymerů, zkoumání katalýzy
Farmaceutický průmysl: reakční chemie, krystalizace produktů, polymorfní reakce, mísení, sušení, granulace
Biofarmaceutický průmysl: monitoring a řízení bioprocesů, aplikace PAT/QbD, buněčné kultury, fermentace, následné operace, kompatibilita s cGLP/cGMP
Potravinářský a nápojový průmysl: kultivované maso, fermentace, kvalita oleje nebo tuku
Spolehlivá měření in situ v reálném čase
Intuitivní integrovaný ovládací software k ovládání přes dotykovou obrazovku nebo vzdálené rozhraní
Výhoda jediné základní jednotky s podporou až čtyř sond
Kaskádní režim pro rychlou analýzu na každý kanál a programovatelné získávání hodnot z jednotlivých kanálů
Převádí zjištěná Ramanova spektra na procesní data pomocí vestavěných prediktorů pro zpracování několika různých veličin
Vhodné pro výstupy do prostředí s nebezpečím výbuchu / klasifikovaných prostředí
Osvědčená přenositelnost modelu do vývoje procesů a výrobních měřítek
Špičkové produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Jednoduché produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Standardní produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Špičkové produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Specializované produkty
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
System design and specifications for the Raman Rxn2 analyzer -
powered by Kaiser Raman technology
| EN | CS | ||
|
21/11/2023
|
|
|
|
|
01/09/2023
|
|
|
|
|
31/12/2020
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
21/11/2023 |
|
Velikost souboru: |
1.2 MB |
|
Název souboru: |
TI01608CEN_0323.pdf |
System information and specifications for the Raman data library 2.1
| EN | CS | ||
|
08/09/2025
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
08/09/2025 |
|
Velikost souboru: |
191.3 KB |
|
Název souboru: |
TI01869CEN_0125.pdf |
Commissioning, operation, and maintenance details
for Raman RunTime v6.6 software
| EN | CS | ||
|
27/03/2025
|
|
|
|
|
16/11/2023
|
|
|
|
|
16/11/2022
|
|
|
|
|
30/06/2022
|
|
|
|
|
31/12/2020
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
27/03/2025 |
|
Velikost souboru: |
6.8 MB |
|
Název souboru: |
BA02180CEN_0525.pdf |
Instructions for administration of Raman data library 2.1 software
| EN | CS | ||
|
08/09/2025
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
08/09/2025 |
|
Velikost souboru: |
1.2 MB |
|
Název souboru: |
BA02564CEN_0125.pdf |
Instructions for use of Raman data library 2.1
| EN | CS | ||
|
08/09/2025
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
08/09/2025 |
|
Velikost souboru: |
4.5 MB |
|
Název souboru: |
BA02563CEN_0125.pdf |
Commissioning, operation, and maintenance details for the
Raman Rxn2 analyzer - powered by Kaiser Raman technology
| EN | CS | ||
|
21/03/2024
|
|
|
|
|
21/11/2023
|
|
|
|
|
01/08/2023
|
|
|
|
|
06/10/2022
|
|
|
|
|
31/12/2020
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
21/03/2024 |
|
Velikost souboru: |
6.4 MB |
|
Název souboru: |
BA02151CEN_0524.pdf |
Brief instructions and start-up instructions for Raman data library
software
| EN | CS | ||
|
13/08/2024
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
13/08/2024 |
|
Velikost souboru: |
411.2 KB |
|
Název souboru: |
KA01717CEN_0124.pdf |
Quick start guide for the Raman Rxn5 analyzer -
powered by Kaiser Raman technology
| EN | CS | ||
|
13/03/2025
|
|
|
|
|
16/01/2025
|
|
|
|
|
21/11/2023
|
|
|
|
|
31/12/2020
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
13/03/2025 |
|
Velikost souboru: |
2.1 MB |
|
Název souboru: |
KA01554CEN_0425.pdf |
Quick start guide for the Raman Rxn2 analyzer -
powered by Kaiser Raman technology
| EN | CS | ||
|
21/11/2023
|
|
|
|
|
01/09/2023
|
|
|
|
|
31/12/2020
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
21/11/2023 |
|
Velikost souboru: |
2.5 MB |
|
Název souboru: |
KA01544CEN_0323.pdf |
Hazardous area certifications and installation instructions
for the Raman Rxn2 analyzer - powered by Kaiser Raman technology
| EN | CS | ||
|
13/01/2025
|
|
|
|
|
07/12/2023
|
|
|
|
|
29/11/2022
|
|
|
|
|
31/12/2020
|
|
|
|
Jazyk: |
English |
|
Verze: |
13/01/2025 |
|
Velikost souboru: |
1.2 MB |
|
Název souboru: |
XA02700CEN_0424.pdf |